A Siemens több mint 30 000 terméket és megoldást szállít Svájc legnagyobb épületépítési projektjéhez.
A zürichi repülőtéren található Circle nemcsak a különböző iparágak vállalatait egyesíti, hanem nemzetközi vonzerejű találkozó- és kongresszusi központ is — részben a fenntartható építésnek köszönhetően, beleértve a Siemens szakértelmét is.
A Kör főbejáratánál az üveghomlokzat előtt állva és felfelé nézve úgy érzi magát, mintha egy hatalmas hajó előtt állna. A hatalmas homlokzat nem függőlegesen, hanem 18 fokos szögben emelkedik az ég felé a repülőtér előtt, megfelelve a terminál görbületének. Körülötted nyüzsgő légkör van: buszok, villamosok, autók és gyalogosok mozognak a komplexum előtt. Normál időkben naponta 150 000 ember látogatja meg a repülőteret, és mindössze a fele repül. A többiek máshol töltik idejüket - beleértve a A kör.
Korát megelőzően: A Sustainability mint szabvány
De a kerület új normákat határoz meg nemcsak kívülről. Belül lenyűgöz a fenntarthatósággal. Mivel a kiváló hangszigetelés mellett az üvegüreg homlokzata magas energiahatékonyságot biztosít. Az üvegtáblák között felmelegedő levegő kivonásával szabályozható a hőmérséklet és kényelmes beltéri klíma jöhet létre. Az épületből származó meleg levegő a talajba kerül, felmelegítve. Az esővizet használják a WC-khez, és fotovoltaikus rendszereket telepítenek a tetőkre. Kompakt felépítésének köszönhetően a komplexum felhasználható területéhez képest viszonylag kevés talajterületet igényel. Az épületpark Minergie-tanúsítvánnyal és találkozik a Az USA Green Building Council LEED® PLATINUM szabványa. Ez a hatalmas projekt tehát teljes mértékben a fenntarthatóságra összpontosít, és összhangban áll a Zurich Airport AG azon céljával, hogy 2050-re a CO2-kibocsátást nullára csökkentse. A Siemens Svájc termékeivel és megoldásaival fontos szerepet játszik az építőipari és energiatechnológiai ágazatban, hozzájárulva a The Circle fenntarthatóságához.
Teljesen automatizált épület és hatékony energiatechnológia
A Siemens Svájc képes volt a The Circle épületautomatizálására szolgáló terepi eszközöket, az elektromos és energetikai ágazat termékeit, valamint a hangjelző rendszereket szállítani, ezáltal holisztikus megoldásaival aktívan hozzájárulva az épületkomplexum tanúsított energiaszolgáltatásához. A beépített több mint 30 000 Siemens termék és rendszer biztosítja az egészséges klímát minden szobában; moduláris kialakításúak és optimalizáltak az energiahatékonyság szempontjából. Ez maximális rugalmasságot és biztonságot nyújt az épületüzemeltetők számára, valamint az épületek jövője szempontjából.
A projekt összetettsége zökkenőmentes együttműködést igényelt. Ezért számos érdekelt fél koordinációja és a szűk ütemterv jelentette a legnagyobb kihívást. Ahhoz, hogy a projekt 2020 novemberétől hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára, minden érintett félnek össze kellett állnia - és működött.