A csarnok működéséhez egy koncepció jött létre, amely teljesen újradefiniálja az energiatermelést és -felhasználást. A tetőre egy 87,4 kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszert szereltek fel, amely megfelel a teherbíró képességének és állapotának. Az éves összeg 40 százaléka
A villamosenergia-igényt egyedül a fotovoltaikus rendszer fedezi, a termelt villamos energia 73 százalékát önhasználatra használják fel. A csarnok fűtéséhez két levegős hőszivattyú cserélte ki a régi olajkazánt. A két szivattyú együttesen 100 kW-ot termel. Az elsődleges rendszer teljesítménye 85 kW, egy másik 25 kW teljesítményű elnyeli a hő- vagy hűtési terhelési csúcsokat.