Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Demand Flow®

A Siemens Demand Flow® optimalizálja a hűtött víz rendszereket a kényelem növelése, az energiaköltségek csökkentése és a működési hatékonyság fenntartása érdekében. Ez a szabadalmaztatott, automatizált megoldás beépített elemzéseket használ a belső terhelés csökkentése és a berendezések élettartamának meghosszabbítása érdekében tartós érték érdekében

Győzd meg működési kihívásait a Demand Flow segítségével

A csúcshatékonyság alatt működő rendszer valószínűleg energiapazarlást okoz és növeli a költségeket. A gyenge rendszerteljesítményt és meghibásodásokat a hibás kialakítás vagy a rossz működés és karbantartás, de a globális időjárási trendek és a kiszámíthatatlan minták is okozhatják. Bármi legyen is az oka, a hatás a megnövekedett energiafelhasználás és költségek, és befolyásolhatja az utasok kényelmét és termelékenységét. A hűtött víz (CHW) rendszerek Demand Flow áramlása a termodinamikai elvek holisztikus alkalmazása, amely gyorsan megoldja a működési problémákat. A hűtött vízrendszerek optimalizálásában szerzett évtizedes tapasztalatunk felhasználásával fejlesztették ki a kihívások megoldása érdekében.

Holisztikus Demand Flow megközelítés a rendszer optimalizálásához

A Demand Flow intelligens, hatékony és bevált módszereket használ a rendszer teljesítményének, energiahatékonyságának és az utasok kényelmének javítására.

Minimalista digitális illusztráció egy sebességmérő stílusú mérőjéről, sötétkék absztrakt háttérrel, sötétkék absztrakt háttérrel. A grafika egy központi tűt, három kis lefelé mutató nyilat tartalmaz a mérő felett, és egy kis pontokat tartalmazó rácsot jobbra, amelyek teljesítményre, mutatókra vagy előrehaladáskövetésre utalnak.

Csökkentse a leállást

Csökkenti a váratlan leállások kockázatát, csökkenti a költségeket és meghosszabbítja a berendezés várható élettartamát.

Az elágazó nyilak absztrakt illusztrációja egyetlen útvonalról szétválasztva, sötétkék háttérben kis geometriai alakzatokkal körülvéve, ami adatáramlásra vagy eloszlásra utal.

Rugalmas alkalmazás

Bármely BACnet-kompatibilis épületautomatizálási rendszerre és hűtőberendezésre telepíthető a rendszer leállítása nélkül.

Minimalista illusztráció egy nagyítóról, amelynek közepén egy euró szimbólum van sötét absztrakt háttér, amely pénzügyi elemzésre vagy költséglátásra utal.

Nincs rejtett költség

A Siemens a Demand Flow tulajdonosa, így nem garantálhatja a rejtett licencdíjakat.

Minimalista illusztráció három feliratozott vízszintes sávról („A”, „B” és „C”) egy listában rendezve, felett lefelé mutató nyilakkal sötét absztrakt háttérben, ami rangsorolást vagy rangsorolást javasol.

Csökkentse az energiafogyasztást

Évente akár 40% -os azonnali energiamegtakarítást és körülbelül hároméves megtérülési időt biztosít.

Minimalista illusztráció egy stopperről, amelynek belsejében oszlopdiagram található, melyet apró pontok és felfelé mutató nyilak vesznek körül sötét absztrakt háttéren, ami teljesítménykövetésre vagy hatékonyságra utal.

A berendezés élettartamának növelése

A Demand Flow által biztosított megnövekedett szállítható mennyiség nagyobb redundanciát eredményez. A csökkentett futási idő kevesebb karbantartást és kopást jelent.

Minimalista illusztráció egy függőleges blokkról, amelynek áramló hullámvonalai kifelé nyúlnak, sötét absztrakt háttéren kis nyilakkal és pontokkal, amelyek mozgást vagy energiaáramlást sugallnak.

Javítsa a beltéri környezet minőségét

Növeli az utasok kényelmét és hatékonyabb páratartalom-szabályozást kínál. Kevesebb energiát igényel a potenciálisan hidegebb hűtött víz hőmérsékletének biztosításához.

A kör alakzatokon áthaladó vízszintes nyíl minimalista illusztrációja sötét absztrakt háttérben, amely folyamatos áramlásra vagy korszerűsített folyamatra utal.

Egyszerűsítse a rendszer működését

A Siemens Demand Flow szekvenáló hűtőberendezései jellemzően futási időn alapulnak, amelyek testreszabhatók a berendezések intuitív szekvenálásához, valamint a rendszer megbízhatóságának és vezérlésének javításához.

Teljes körű támogatás a fenntarthatósági utazás során

Szakértőink irányítják energiahatékonysági és dekarbonizációs útját. Az IoT-alapú monitorozás növeli a folyamatok átláthatóságát. A folyamatos adatbetekintések megtakarítási lehetőségeket és optimalizálási intézkedéseket mutatnak. Négylépcsős megközelítésünk hosszú távú hatékonyságot és fenntarthatóságot biztosít.

Illusztráció egy nagy láthatóságú kabátban egy laptopot használó munkavállalóról, csatlakoztatott műszerfalakkal, amelyek diagramokat, mérőket és monitorozási adatokat mutatnak sötét absztrakt háttérben, ami valós idejű rendszerfelügyeletre utal.

Monitor

Az energia- és költségmegtakarítási potenciál ismerete

Asztali monitor, amely emelkedő vonalgrafikonokat és teljesítménytrendeket jelenít meg, összekapcsolt ikonokkal és nyilakkal sötét absztrakt háttérben, ami adatelemzésre és növekedéskövetésre utal.

Diagnosztizálás

Részletes megvalósítási koncepció és üzleti modellek

Függőleges sávok fölöttük emelkedő nyíllal és a közeli mérőikon sötét absztrakt háttérrel, ami a teljesítmény javulását vagy növekedését sugallja.

Optimalizálás

Fokozott teljesítmény, csökkentse a költségeket és a kockázatot

Az ipari épületeket körülvevő fogaskerék, kör alakú nyíllal és egy kis végtelen szimbólum ikonnal, amely folyamatos optimalizálást vagy életciklus-kezelést javasol.

Fenntartás

Biztosítsa a legnagyobb teljesítményt és maximalizálja a költségmegtakarítást

Stilizált fotókollázs „X” alakban, amely két embert áthalad egy modern folyosón, ívelt építészeti vonalakkal és lila-kék világítással.

Building X - Ugrás az épületek jövőjébe

Gyorsítsa fel a célok elérésének sebességét az AI-kompatibilis alkalmazások és egy nyitott platform segítségével, hogy maximális kapcsolatot teremtsen, amely jövőben bizonyítja épületeit.

  • Javítsa a felhasználói élményt
  • Javítsa teljesítményét
  • Fenntartható jövő létrehozása

Tudjon meg többet az Building X épületről