Csökkentse az energiaköltségeket a CAPEX költségvetésének megőrzése mellett
Lehet, hogy lehetetlennek hangzik, de ez a valóság stoba precíziós technológia műszaki megoldásoknak és a Siemens innovatív energia-szolgáltatás-modelljének köszönhetően. A Stoba világszerte használt alkatrészek és szerelvények fejlesztésére és gyártására specializálódott, beleértve az autóiparban is. A vállalat a stoba csoport tagja, amely innovatív folyamatokat hajt végre, beleértve a fenntartható energiaellátást is.
A stoba és a Siemens energia mint működő szolgáltatás
A németországi Backnangban működő stoba Precision Technology együttműködött a Siemens Smart Infrastructure céggel, hogy minimális környezeti hatású fém alkatrészeket és szerelvényeket gyártson. A stoba célja, hogy 2030-ra szén-dioxid-semlegessé váljon, és fenntarthatóvá, rugalmassá és hatékonyabbá tegye az energiatermelést és -fogyasztást. A heterogén vezérlőrendszereket a Siemens Desigo CC váltja fel. A Desigo CC által elfoglalt infrastrukturális eszközök közé tartoznak a meglévő kombinált hő- és erőművek, valamint a projekt keretében telepített 500 kW-os kapacitású akkumulátortároló rendszer. A csúcsborotválkozás és a rugalmas rendszer működése felére csökkentette a földgázfogyasztást. A villamos energia-, hűtés- és fűtési fogyasztás rugalmasabbá tétele révén a stoba akár 26% -kal is csökkenti a költségeket, évente körülbelül 1 millió eurót takarítva meg.
A stoba Precision Technology projekt azt mutatja, hogy a termelés és az energiafogyasztás rugalmas szervezése segíti a gyártó vállalatokat a költségelőnyök elérésében. Az energiapiaccal összhangban működő rendszer működése lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy a termelékenység feláldozása nélkül élvezhessék a rugalmas energiatartalmat, vagy kézi beavatkozást Egyéb előnyök — például a meglévő rugalmassági lehetőségek marketingjéből származó potenciális további bevételek — tovább optimalizálják a költségstruktúrákat.
A Siemens Financial Services strukturált finanszírozási szakértelmét kihasználó energia-mint szolgáltatás-modell testreszabott rugalmas energia-koncepciót tesz lehetővé, amely lehetővé teszi a megvalósított technikai megoldás teljes potenciáljának kiaknázását. A telepített rendszerek a Siemens tulajdonává válnak vagy maradnak, amely a CAPEX-et OPEX-vé alakítja, és semlegessé teszi a projekt mérlegét. A nyolcéves szolgáltatási koncepció részeként a Siemens 24 órás szolgáltatást garantál folyamatos optimalizálással. Ezekért az előnyökért a stoba szolgáltatási díjat fizet a Siemensnek, amely az elért megtakarításokon alapul.
A szénsemleges termelés legnagyobb telephelyünkön a stoba fő célja. A Siemens jövőbiztos energiagazdálkodási koncepciója fenntartható módon közelebb hoz minket ehhez a célhoz.