Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Napelem, EV töltés és hőszivattyú telepítése

Tudjon meg többet az elektromos biztonságról és védelemről faldoboz, napelemek vagy hőszivattyú telepítésekor új építésben, korszerűsítési projektben vagy az elektromobilitásra való áttérés részeként. Ha elkötelezett a megújuló energia iránt, itt megtalálja azt, amit tudnia kell.

Telepítse és védje meg a faldobozt

A kompakt AC faldoboz segítségével biztonságosan elérheti a saját garázsában akár 11 kW-os engedélymentes töltési sebességet. A SENTRON portfólió minden olyan védelmi alkatrészt kínál, amelyek szükségesek a szabványoknak megfelelő faldobozos berendezések megvalósításához, valamint a maradék áramok, villámlás és túlfeszültség elleni védelemhez.

Villámlás egy lakónegyed felett

Tápegység méretezése és védelme

A kábel mérete a töltési teljesítménytől függ:

  • 11 kW (háromfázisú, 16 A): Minimális keresztmetszet 5x2,5 mm²: Nagyobbnak kell lennie
  • 22 kW (3-fázisú, 32 A): Minimális keresztmetszet 5x6 mm²

A wallbox tápegység rögzítéséhez:

  • Áramkör védelem: SENTRON 5SL6 (3 pólusú, 16 A vagy 32 A, B vagy C jellemző)
  • Maradékáramvédelem: CENTER 5SV3 A/F típusú + 6 mA DC maradékáramú megszakító
  • CENTER 5SV3 B típus a maximális biztonság érdekében

Ha külön elosztódobozba van telepítve:

  • ALFA SIMBOX WP falra szerelhető elosztódoboz (8GB1) a szabványoknak megfelelő telepítéshez
  • Védje a tápvezetéket a CENTER 5SU1 RCBO (4 pólusú, A típus, 16 A vagy 32 A).

Siemens tipp: A VDE szabványoknak való megfelelés érdekében leválasztó eszközt is fel kell szerelni, például főmegszakítóval CENTRON 5SP3 (SHU).

Túlfeszültségvédelem

A túlfeszültség-védelem erősen ajánlott, ha faldobozt szeretne telepíteni és csatlakoztatni.

A Siemens a következők használatát javasolja a faldoboz túlfeszültség- és túlfeszültség-védelméhez:

Siemens tipp: Sok hálózatüzemeltető megköveteli a túlfeszültség-védelem telepítését a wallbox biztonságának érdekében, amint regisztrálják a faldobozt.

PV biztonság a telepítés során

Számos napelem egy zöld gyepen.

RCD-k a PV védelemhez a telepítés során

A napelemes rendszer váltakozó áramú oldalának elektromos védelméhez B típusú maradékáramú készülékre (RCD) van szükség, mivel az inverterek sima egyenáramú hibaáramot tudnak generálni, amelyeket a klasszikus A típusú maradékáramú készülék (RCD) nem észlel.



A Siemens ajánlja a SENTRON 5SV3 B típusú maradékáramú megszakító (RCCB) napelemes védelemhez a telepítés során, mivel:

  • A szinuszos váltakozó és pulzáló közvetlen hibaáramokat és sima egyenáramú hibaáramokat érzékeli
  • Megbízható védőeszközt kínál a személyes biztonság érdekében

Túlfeszültség-védők a napelemes rendszerek sérülésektől

A DIN EN 62305-3 5. kiegészítés szerint túlfeszültség-védelmi intézkedésre van szükség a PV telepítéshez, ha:

  • nincs külső villámvédelem
  • a PV rendszer érzékeny invertereket vagy más elektronikus alkatrészeket tartalmaz

A Siemens kínálja a CENTER 5SD7 túlfeszültség-levezetők PV védelemhez:

  • a napelemmodulok és az egyenáramú vezetékek védelmére (DC oldal)
  • AC berendezésekhez (AC oldal)

Ezek az eszközök csökkentik a villámcsapások és a hálózati zavarok okozta károkat, és növelik a PV rendszer élettartamát.

RCD-k és megszakítók

Válasszon különféle megbízható készülékek közül a faldobozok védelméhez, beleértve a maradékáramvédelem (RCD) és a megszakítók lehetőségeit.

Siemens tipp: Ha a faldoboz aljzattal vagy járműcsatlakozóval rendelkezik, további védőintézkedésekre van szükség az egyenáramú maradék áramok ellen. A SENTRON A/F típusú maradékáramú készülék 6 mA DC érzékeléssel optimális választás.

PV rendszerek vonalvédelmi követelményei

A fotovoltaikus rendszereket a DIN VDE 0100-712 szabvány szerint védeni kell a túláramtól és a rövidzárlattól. A megfelelő megszakító (MCB) kulcsfontosságú a PV védelem szempontjából.



DC oldal (PV generátor — inverter):

  • CENTER 3VA15 Kompakt megszakító (legfeljebb 1000 V DC) nagy egyenáramú névleges áramokhoz
  • 3NW7 DC KÖZPONT biztosíték az egyes húrok alternatívájaként

AC oldal (inverter — hálózati csatlakozás):

  • SENTRON 5SL6 miniatűr megszakító megfelelő jellemzőkkel az AC oldalra
  • Fő megszakító CENTRON 5SP3 (SHU) a PV csatlakozás szelektív védelmére

Ezek a védőintézkedések biztosítják a biztonságos és megfelelő napelemes védelmet, és megakadályozzák a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta károkat.

Hőszivattyúk telepítése és rögzítése

A hőszivattyúk létfontosságú szerepet játszanak az energiaátállásban. Napelemekkel kombinálva hatékony megoldást kínálnak a fenntartható, költséghatékony energiaellátáshoz. Ismerje meg, mit kell tudnia a helyes választáshoz és a hőszivattyú védelméhez a telepítés előtt.

Lakóépületre telepített napelemes rendszer.

Szükséges maradékáramú megszakítók

Az inverter technológiával ellátott hőszivattyúk egyenáramú maradékáramot generálhatnak, amelyeket egy hagyományos A típusú maradékáramú készülék (RCD) nem képes megbízhatóan észlelni. Ezért a DIN EN 62423 (VDE 0664-40) előírja a B típusú RCD használatát a szinuszos váltakozó áramú, pulzáló egyenáramú és sima egyenáramú maradékáramok kimutatására.

Ha a B típusú RCD helyett egy hőszivattyú védelmére A típusú maradékáramú eszközt (RCD) használnak, az egyenáramú hibaáramok hiba esetén blokkolhatják vagy késleltethetik az RCD védőfunkcióját.

Ez veszélyes helyzetekhez vezethet, különösen, ha a hibaáramok nem szakadnak meg megbízhatóan. A helytelen védelem sértheti az alkalmazandó előírásokat is, és veszélyeztetheti a biztosítási fedezetet.

Hőszivattyú védelem

A hőszivattyú védelme a következő előírások szerint történik:



• Fűtőelemek: 3 pólusú megszakító (MCB) B16

• Beltéri egység: 1 pólusú LS B16

• Kültéri egység: 1-pólusú LS B16

Továbbá, a szelektív főmegszakító (SHU) ajánlott a biztonságos hálózati leválasztáshoz hőszivattyú telepítésekor.

Az energiaátállás: kihívások és lehetőségek

A hőszivattyúk és a faldobozok új követelményeket támasztanak az elektromos védelmi technológiával szemben. Tudjon meg többet arról, hogy az energiaátállás milyen kihívásokkal és lehetőségekkel jár nemcsak a villamosenergia-termelés, hanem az elektromos berendezések és az elektromos kereskedelem terén is.

A védőfelszerelést viselő személy elektromos dobozon dolgozik.

Kezdje el utazását