Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Szervezz mindent — szoftverrel

Iparág meghatározása és fejlesztése — szoftverrel

A komplexitást dinamikus, adatvezérelt műveletekké alakíthatja az értéklánc mentén a Software-Designed Everything (SDx) segítségével. Gyors innovációval gyorsítsa fel a fejlesztést, bármikor bővítse a termékeket, valós időben adaptálja a termelést, folyamatosan fejlődjön, és nyerjen a tehetséghiány ellenére szoftverdefiniált gondolkodásmóddal.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Vigyük az okostelefonok agilitását az iparba

Ahogy az okostelefonok szoftverfrissítések révén fejlődnek, és támogatnak minket, a szoftver által definiált megközelítésünk ezt ipari méretekben teszi lehetővé - terméktől a gyártásig. Az ipar számára bevált informatikai mechanizmusok felhasználásával, mint például a funkciók leválasztása az adott hardvertől, a rendszerek szoftveren keresztül bővíthetők és szükség szerint központilag kezelhetők a folyamatos fejlesztés érdekében — ez kulcsfontosságú mérföldkövek egy mesterséges intelligenciával működő digitális vállalkozás számára.

92% tekintse az intelligens gyári megoldásokat a versenyképesség kulcsaként

A gyártási vezetők az intelligens gyárakat kritikusnak tekintik a versenyképesség szempontjából, mégis sokan küzdenek a merev folyamat A szoftver által definiált gyártás rugalmasan kezelheti a termékvariációkat és a gyors piaci változásokat.

85m 2030-ra világszerte betöltetlen munkahelyek

A munkaerőhiány egyre nehezebbé teszi a képzett automatizálási mérnökök és ipari szakemberek megtalálását, különös tekintettel a technológiai szektorra.

70% az autonóm és infotainment szoftverek piaci részesedése

Az autóipari szoftver- és elektronikai piac 2035-ig jelentős növekedést fog tapasztalni. Az AI képes javítani a szoftveres funkciókat, amelyek a teljes piac méretének 70 százalékát teszik ki.

Szoftver definiálja a Siemens segítségével

Az ipari automatizálás és szoftverek #1 szolgáltatójaként integráljuk a mély OT szakértelmét a modern informatikai képességekkel, lehetővé téve a szoftvervezérelt, végpontok közötti fejlődést a terméktől a gyártásig. Ez egyedülállóan ötvözi a valós és a digitális világot, hogy lépést tartson egy folyamatosan változó világgal.

Szoftver által definiált termékek

Gyorsítsa fel a szoftver által definiált termékek innovációját átfogó, skálázható keretrendszerünkkel, amely a fejlesztés, az integráció és az érvényesítés legfontosabb kihívásaival foglalkozik. Kapcsolja össze a termék- és alkalmazások életciklus-kezelését a termékek, például a járművek iránti nyitottsággal, hogy az értékesítés utáni személyre szabott funkciókkal folyamatosan és biztonságosan bővíthetők, amelyeket hardver vagy márkák nem korlátozzák.

Három autóból álló kék digitális drótkeret egy futurisztikus HUD-stílusú kör alakú felületen, adatvonalakkal és izzó fényeffektusokkal, amely egy szoftver által definiált terméket képvisel
Ügyfeleink

Keressen inspirációt ügyfeleink sikertörténeteiben

Szoftver által definiált termelés

Megfeleljen az ipari termelés kihívásainak azáltal, hogy okosabbá és alkalmazkodóbbá teszi a műveleteket. Lépjen át a hagyományos automatizálásról a szoftver által definiált automatizálásra, ahol a hardver továbbra is a stabil végrehajtási gerinc, míg a szoftver rugalmasságot, intelligenciát és tanulási képességet hordoz. Automatizálja az automatizálást, és tegye fel az ipari rendszereket a feladatok önálló megoldására.

A szoftver által definiált automatizálás alkalmazkodóbbá és önállóbbá teszi a műveleteket

Kezdje el utazását