Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Szervezz mindent — szoftverrel

Iparág meghatározása és fejlesztése — szoftverrel

A komplexitást dinamikus, adatvezérelt műveletekké alakíthatja az értéklánc mentén a Software-Designed Everything (SDx) segítségével. Gyors innovációval gyorsítsa fel a fejlesztést, bármikor bővítse a termékeket, valós időben adaptálja a termelést, folyamatosan fejlődjön, és nyerjen a tehetséghiány ellenére szoftverdefiniált gondolkodásmóddal.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Vigyük az okostelefonok agilitását az iparba

Ahogy az okostelefonok szoftverfrissítések révén fejlődnek, és támogatnak minket, a szoftver által definiált megközelítésünk ezt ipari méretekben teszi lehetővé - terméktől a gyártásig. Az ipar számára bevált informatikai mechanizmusok felhasználásával, mint például a funkciók leválasztása az adott hardvertől, a rendszerek szoftveren keresztül bővíthetők és szükség szerint központilag kezelhetők a folyamatos fejlesztés érdekében — ez kulcsfontosságú mérföldkövek egy mesterséges intelligenciával működő digitális vállalkozás számára.

92% tekintse az intelligens gyári megoldásokat a versenyképesség kulcsaként

A gyártási vezetők az intelligens gyárakat kritikusnak tekintik a versenyképesség szempontjából, mégis sokan küzdenek a merev folyamat A szoftver által definiált gyártás rugalmasan kezelheti a termékvariációkat és a gyors piaci változásokat.

85m 2030-ra világszerte betöltetlen munkahelyek

A munkaerőhiány egyre nehezebbé teszi a képzett automatizálási mérnökök és ipari szakemberek megtalálását, különös tekintettel a technológiai szektorra.

70% az autonóm és infotainment szoftverek piaci részesedése

Az autóipari szoftver- és elektronikai piac 2035-ig jelentős növekedést fog tapasztalni. Az AI képes javítani a szoftveres funkciókat, amelyek a teljes piac méretének 70 százalékát teszik ki.

Szoftver definiálja a Siemens segítségével

Az ipari automatizálás és szoftverek #1 szolgáltatójaként integráljuk a mély OT szakértelmét a modern informatikai képességekkel, lehetővé téve a szoftvervezérelt, végpontok közötti fejlődést a terméktől a gyártásig. Ez egyedülállóan ötvözi a valós és a digitális világot, hogy lépést tartson egy folyamatosan változó világgal.

Szoftver által definiált termékek

Gyorsítsa fel a szoftver által definiált termékek innovációját átfogó, skálázható keretrendszerünkkel, amely a fejlesztés, az integráció és az érvényesítés legfontosabb kihívásaival foglalkozik. Kapcsolja össze a termék- és alkalmazások életciklus-kezelését a termékek, például a járművek iránti nyitottsággal, hogy az értékesítés utáni személyre szabott funkciókkal folyamatosan és biztonságosan bővíthetők, amelyeket hardver vagy márkák nem korlátozzák.

Három autóból álló kék digitális drótkeret egy futurisztikus HUD-stílusú kör alakú felületen, adatvonalakkal és izzó fényeffektusokkal, amely egy szoftver által definiált terméket képvisel
Ügyfeleink