Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Sínusz csomórendszerei

SIVACON 8PS sínusz csomagtartó rendszerek

A digitalizáció korában a SIVACON 8PS-es sínhálózati rendszerek lehetővé teszik, hogy a kábel kiváló alternatívájára támaszkodhat, amely költséghatékony, hatékony, rugalmas és biztonságos.

Fény és épület 2026

Siemens a Light & Building 2026-ban

FRANKFURTI VÁSÁR, CSARNOK 11.0, B56 STAND, 2026. MÁRCIUS 8-13
Csatlakozzon hozzánk az autonóm épületek felé vezető úton!

INTELLIGENS ÁRAMELOSZTÁS

Új utak a jövőbe

A SIVACON 8PS sínusz csőrendszerei lehetővé teszik az energiaelosztás új teljesítményszintre emelését.

  • Innovatív: Digital twin — BIM-kompatibilis tervezés és telepítés az összehangolt tervezési eszközöknek és a telepítési alkalmazásnak köszönhetően
  • Fenntartható: Erőforrás-takarékos, újrafelhasználható és könnyen újrahasznosítható
  • Intelligens: Energiaadatokat szerez, és közvetlenül továbbítja azokat a sínen keresztül kábelek vagy vezeték nélküli hálózatok nélkül
  • Rugalmas: Könnyen alkalmazható az új fogyasztókhoz és a módosított elrendezésekhez
  • Következetes: Solutions minden energiaátviteli és elosztási feladatra: az építési és ipari infrastruktúrától kezdve az adatközpontokig és az elektromobilitási infrastruktúráig, a váltóáramú és egyenáramú alkalmazásoktól a SIVACON kapcsolótáblákkal ellátott rendszermegoldásokig
  • A piac közelsége: Nemzetközi jelenlét és globális gyártási koncepció a fenntartható folyamatok és a magas rendszerminőség érdekében

Portfólió áttekintése

SIVACON 8PS portfólió — hét sínusos csatorna rendszer az Ön energiaellátásához.

A Sivacon 8MF1 8PS BD01 csomagtartó rendszer termékképe, amely bemutatja annak kialakítását és jellemzőit.

BD01 rendszer

Rugalmas áramellátás kézműves, kereskedelmi és kereskedelmi vállalkozások műhelyeiben és gyártóüzemeiben, 40 A-tól 160 A-ig

Fémes sínrendszer több csatlakozónyílással az elektromos vezetékelosztáshoz és moduláris kialakításhoz.

BD2 rendszer

Univerzális megoldás a maximális teljesítmény eléréséhez a legkisebb térben, elsősorban irodaházakban és ipari átviteli vezetékekben, 160 A és 1250 A AC/ 2160 A DC között.

A „SIVACON 8MF1 8PS LI” címkével ellátott tápegység fehér alapon jelenik meg.

LI rendszer

Integrált és univerzális megoldás a biztonságos és hatékony áramellátáshoz az infrastruktúrában és az iparban a globális IEC piac számára, 800 A-tól 6300 A-ig.

Ezüst fémkerettel és fekete háttérrel ellátott sínrendszer promóciós képe.

LR rendszer

Megbízható sínek biztosítja a magas védelmet a zord környezeti körülmények között, például épületszakaszok kültéri hálózatépítéséhez vagy alagutak ellátásához, 400 A és 6300 A között.

Ipari elektromos kapcsolóberendezések kék panelekkel és ezüst alkatrészekkel egy nagy helyiségben

LD rendszer

A régóta bevált nagyáramú sínek ipari és speciális alkalmazásokhoz, 1100 A és 5000 A AC/6900 A DC között.

Sínerrendszer ezüst színű fémkerettel és fekete háttérrel.

LDM és LDM-P rendszer

Az alkalmazás-specifikus, levegőszigetelt sínek a szélturbinák, fotovoltaikus állomások és konténerállomások biztonságos és hatékony áramátviteléhez 800 A és 8200 A között.

Siemens elektromos panel tapintható egységgel és adatcsatlakozásokkal.

LData rendszer

Hatékony és megbízható tápegység adatközpontokhoz most és jövőben, 1000 A-tól 2500 A-ig.

VILLAMOSENERGIA-TECHNOLÓGIA

Energiaadatok plug-and-work segítségével

Intelligens energia- és adatátvitel plug-and-work használatával: Az innovatív villamosenergia-technológia lehetővé teszi a SIVACON 8PS sínusz csatorna rendszereit — költséghatékonyan, biztonságosan és átláthatóan.

Promóciós kép egy egyszerű konfiguráláshoz és kezelhető eszközhöz egy személy kezével, amely eszközt tart.
SIMARIS BUSBARPLAN - buszellenőrzés

BIM-kompatibilis tervezés a „felépített” digital twin

Az áramelosztó rendszer tervezése és telepítése a megfelelő eszközöket igényli, manapság minden eddiginél jobban. Egyszerűsítsük a tervezést a SIVACON 8PS sínusz csatornarendszerek BIM-kompatibilis tervezéséhez szükséges 3D-s szoftvereszközökkel.

SIVACON 8PS tájképi eszközök

Sínek - a kábelek innovatív alternatívája

Költséghatékonyabb, gyorsabb, rugalmasabb — a SIVACON 8PS-es sínusz csőrendszerekkel költségeket takaríthat meg, kevesebb helyet igényel, és hamarabb átadhatja a kulcsrakész rendszereket. Műszaki szinten a sín-csatornák rendszerei sokszor jobbak, mint a kábelek.

bemutatja a sín-csatorna rendszerek előnyeit a kábelcsatlakozásokhoz képest