Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Napelemes farm több sor napelemmel, tiszta kék ég alatt.

SION áramköri megszakítók Lengyelország energiaátállásához

Lengyelország intenzíven dolgozik az energiatermelés diverzifikálásán és a szénfüggőségének csökkentésén, és a napenergia fontos szerepet játszik ezekben az erőfeszítésekben. A Siemens megbízható középfeszültségű technológiája elengedhetetlen a lengyel nagyméretű fotovoltaikus erőművek üzemeltetéséhez.

A napenergia gyors terjeszkedése

A napenergia gyors terjeszkedése

A lengyel kormány 2030-ig terjeszti az ország teljes megújuló energiaellátási kapacitását 23 és 25 gigawatt között. (1) Az erőfeszítések gyorsan haladnak: a fotoelektromos erőművek beépített elektromos teljesítménye 2018-as kevesebb, mint 0,3 GW-ról 2023-ra körülbelül 15 GW-ra ugrott. (2) Kormányzati támogatások támogatják ezeket az erőfeszítéseket.

  1. Lengyelország kormánya
  2. Európai energiaátállás
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Gyors üzembe helyezés egy vezető vállalat számára

20

Csak 20 hét a megrendelés és az üzembe helyezés között.

700

A Lamel jelenleg évente mintegy 700 panelt gyárt és értékesít.

300

2018 óta a Lamel több mint 300 Siemens oldalsó megszakítót telepített.

SION megszakítók működésben

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Hálózati csatlakozások alállomásai

2023-ban egy befektető két fotovoltaikus mezőt épített az ország északi részén Gdanskban: az egyiket 2 megawattos beépített elektromos teljesítménnyel, a másikat 4 megawatttal.

Mindkét mező a közhálózatba juttatja villamos energiáját, hogy segítse a környék háztartásait és vállalkozásait klímasemleges villamos energiával való ellátásában. A két mező mindegyikének saját alállomása van transzformátorokkal, amelyek átalakítják és táplálják a termelt villamos energiát a nyilvános hálózatba. Az alállomások megszakítói védik a hálózat és a transzformátorok közötti kapcsolatot, hiba vagy karbantartás esetén leállítják őket.

30 éves tapasztalat az áramátvitel területén

Az alállomások építését a befektető a középfeszültségű rendszerek tervezésére és kivitelezésére szakosodott családi tulajdonban lévő Lamelt céget bízta meg. Az 1992-ben alapított Lamel mintegy 170 embert foglalkoztat, székhelye Pępowóban található. A középfeszültségű kapcsolóberendezések gyártása mellett a Lamel kisfeszültségű kapcsolótáblákat és alállomásokat is épít. A vállalat évente mintegy 700 panelt értékesít.

Csak 20 hétre volt szükség a megrendelés és az üzembe helyezés között. Az alállomásokat 2023 májusában fejezték be, közvetlenül a fotovoltaikus mezők kereskedelmi működésének megkezdése előtt.

„Az villamosmérnöki megoldásokkal kapcsolatos szakértelmünk és a bevált Siemens termék kombinációja meggyőzte ügyfelünket” — mondta Sławomir Plichta, a Lamel alelnöke.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Bevált technológia Berlinből

Az alállomások megszakítóinak kiválasztásakor a Lamel a Siemens nemzetközileg elismert és vezető SION modellsorozatát választotta. A 3AE6 vákuummegszakítók mind a Siemens berlini középfeszültségű gyárából származnak. Az áramköri megszakítók mindegyike egy 2 MVA kimenetű transzformátor felfelé van felszerelve.

A Siemens-szel 2018-as együttműködésének megkezdése óta a Lamel több mint 300 Siemens oldalsó megszakítót telepített. A SION egység kompakt méreteinek köszönhetően a Lamel kompaktabb paneleket is képes tervezni, értékes helyet takarítva meg. Kompakt kialakításuk mellett a SION megszakítókat évtizedek óta nagy megbízhatóságuk és karbantartásmentes működésük, valamint innovatív vákuumtechnológiájuk jellemzi.

A döntő tényező a rövid szállítási határidők és az a tény volt, hogy személyre szabott megoldást tudtunk biztosítani. Szintén kulcsfontosságú sikertényező volt az a képességünk, hogy egy lengyel gyártású rendszert kombináljunk a Siemens németországi bevált középfeszültségű technológiájával.
Sławomir Plichta, Alelnök, Lamel

Kezdje el utazását