Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Fedezze fel a SINAMICS frekvenciaváltókat

Csökkentse az energiafelhasználást, kerülje a mechanikus fojtást, javítsa a minőséget és növelje a berendezések élettartamát a Siemens Standard Performance frekvenciaváltókkal. Ideális szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, kompresszorokhoz, szállítószalagokhoz, keverőkhöz, malomokhoz és extruderekhez — optimális választás az alapvető és középszintű vezérlési igényekhez.

Sokoldalú, hatékony és fenntartható

Könnyen telepíthető és könnyen kezelhető SINAMICS Standard Performance frekvenciaváltók energiatakarékosak és minden alkalmazáshoz szükséges sokoldalúságot kínálnak. Átalakítóink intelligens adatokkal rendelkeznek a termelés hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása érdekében, integrált biztonsági és biztonsági funkciókkal, szoftvereszközökkel és életciklus-szolgáltatásokkal.

Egy védősisakot és fényvisszaverő mellényt viselő személy egy építkezési terület előtt áll.

Több lehetőség, egy szabványosított platform

A SINAMICS V20 P1 készülék termékképe fekete-fehér színsémával.

SINAMICS V20

A kompakt SINAMICS V20 egy egyszerű mozgásszekvenciákhoz tervezett frekvenciaváltó. Rövid üzembe helyezési idővel, könnyű kezelhetőséggel és energiatakarékos funkciókkal rendelkezik. 0,12 kW és 30 kW közötti teljesítménytartományt képes lefedni.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

A SINAMICS G120C rendkívül kompakt kialakítást ötvözi az integrált biztonsági funkciókkal. Hét keretméretével ez a sokoldalú átalakító 0,55 és 132 kW közötti teljesítménytartományt fed le.

A képen egy szabványos teljesítményű frekvenciaváltó, a Sinamics G120 kulcsfontosságú képe látható átlátszó háttérrel.

SINAMICS G120

Ez a moduláris multifunkcionális frekvenciaváltó széles teljesítménytartományt biztosít, 0,55 és 250 kW között, így bizalmat ad Önnek az alkalmazásokhoz és az iparhoz ideális átalakító összeszereléséhez.

A Siemens termékeinek és szolgáltatásainak kollázsa a digitális átalakulásra és az automatizálásra összpontosítva.

SINAMICS G130/G150

Beépített és szekrényegységekben egyaránt elérhető SINAMICS G130/G150 termékcsalád alkalmazási rugalmasságának, robusztusságának és sokoldalúságának köszönhetően évek óta a választott átalakító.

Egy személy egy fehér fal előtt áll, rajta kék-fehér logóval.

SINAMICS meghajtó szoftver

Készen áll arra, hogy felszabadítsa a zökkenőmentes meghajtóátmenetek erejét és maximalizálja a működési Szeretné könnyedén beállítani a meghajtófunkciókat, hogy megfeleljenek az állandóan változó iparági követelményeknek? Fedezze fel, hogyan segíthet a SINAMICS meghajtószoftver.

Kisfeszültségű meghajtó tartozékok

Szerezzen még több működési és vezérlési képességet a SINAMICS változó frekvenciájú meghajtóihoz kiegészítő rendszerkomponensekkel.

Átlátszó háttérkép egy szabványos teljesítményű frekvenciaváltóról Sinamics kisfeszültségű meghajtóval.

Kezdje el utazását