Mi ennek a képlete?
Alacsony eszközvariancia + igény alapú funkciók = maximális rugalmasság
A SIMOCODE M-CP megkönnyíti az életét
Melyek a nehézségek?
A motormenedzsmentben túl sok különböző alkatrész bonyolítja a kiválasztást és a tervezést. Gyakran előfordul, hogy az üzem sajátos követelményei a tervezés és üzembe helyezés után is megváltoznak. A tervezés után azonban a későbbi változtatások gyakran nehézek, és a funkcióbővítések általában sok munkát jelentenek. A jövőben megtakaríthatja magának ezt az erőfeszítést és időt.
Válaszunk az Ön számára
Aktiválja a készülék további funkcióit még visszamenőlegesen is, mint például száraz futásvédelem, 1 vezetékes érzékelő bemenet hőmérsékletérzékelőhöz és memóriamodul számára, 1 csatornás bemenet a SIL 1 szabvány szerinti biztonsági leállításhoz. Különböző licencek révén a funkciók köre az Ön egyedi igényeihez igazítható. A hardver cseréje nélkül - egyszerűen a telepítés után bármikor. Így pontosan megvan a szükséges funkciók.
Az Ön előnyei
- Egyszerű termékválasztás és gyors tervezés
- Gyors alkalmazkodás az új követelményekhez
- Maximális rugalmasság, még telepítés után is
- Későbbi bővítés hardvercsere nélkül, a nagyobb fenntarthatóság érdekében
- Kisebb tárolási erőfeszítés
Kíváncsi, mire számíthat?
Maradjon velünk, tájékoztatni fogjuk Önt az összes hírt.

SIMOCODE: Megbízható és hatékony motorkezelés
A SIMOCODE kisfeszültségű motorokat kezeli a feldolgozóiparban, védelmi, felügyeleti és vezérlési funkciókat biztosítva.