Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy személy áll egy Siemens épület előtt, nagy logóval a falon.

Tudjon meg többet a maradékáramú eszközökről

Biztonságosan húzza ki a tápellátást, ha a maradékáramú berendezések (RCD) meghibásodása esetén - ami elengedhetetlen az elektromos elosztólapok építéséhez. Itt megtudhatja, hogyan kell csatlakoztatni az RCD-ket, mi a teendő, ha a biztosíték elfújja, és milyen típusú RCD-k állnak rendelkezésre.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Mit csinál egy RCD?

A földhibás áramkör megszakítóként is ismert RCD egy biztonsági eszköz, amely megvédi az embereket az áramütésektől azáltal, hogy hibaáram esetén azonnal leállítja az áramot.

Az RCD figyeli az áramáramlást egy elektromos áramkörben, és összehasonlítja a bejövő áramot a kimenő árammal. Ha különbséget észlelnek, ez azt jelenti, hogy az áram egy része alternatív utat választott, például egy sokkot kapott személy révén.

Mikor indul az RCD?

A hibák észlelése és megelőzése érdekében az RCD differenciáláram transzformátorral van felszerelve. Ez mágneses fluxust generál, amely arányos a differenciálárammal. Ha a differenciáram meghaladja egy bizonyos előre beállított értéket, például 30 mA-t, a mágneses fluxus elég erőssé válik ahhoz, hogy kapcsolómechanizmust indítson el és megszakítsa az áramkört.

Az RCD gyors megbotlása megakadályozza, hogy az emberek veszélyes áramnak (30 mA-nál nagyobb) legyenek kitéve. Fontos rendszeresen ellenőrizni, hogy az RCD megfelelően működik-e az elektromos berendezések biztonságának biztosítása érdekében.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Mi a teendő, ha az RCD elindul?

Ha a biztosíték elfújja, azaz az RCD kikapcsol és megszakítja az áramkört, akkor újra bekapcsolása előtt meg kell határoznia és javítsa ki a kikapcsolás okát. A lépések magukban foglalhatják:

  • Ellenőrizze az összes készüléket és csatlakozót: Húzza ki az összes készüléket a hálózatról, és egyenként csatlakoztassa újra a hibás készülék azonosításához.
  • Keresse meg a hibaáramot: Ellenőrizze az elektromos áramkört a szigetelési hibák vagy rövidzárlat esetleges hibái. Ilyen esetekben villanyszerelővel kell konzultálni.
  • Kapcsolja ki az összes megszakítót az RCD-től lefelé: Ez biztosítja, hogy ne áramoljon áram az RCD-re, és visszaállítható.
  • Az RCD visszaállítása: Miután ellenőrizte az összes lehetséges hibaforrást, visszaállíthatja az RCD-t a bekapcsolásával. Ha azonban az RCD ismét elindul, villanyszerelővel kell fordulni.

Egyszerűen újra bekapcsolhatom az RCD-t?

Az ok kijavítása után az RCD újra bekapcsolható. Javasoljuk azonban, hogy ezt szakképzett villanyszerelő végezze el annak biztosítása érdekében, hogy minden megfelelően működjön, és ne maradjon további kockázat.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Milyen típusú RCD-t kell használni?

Fontos a megfelelő típusú RCD használata (a helyi előírások és szabványok szerint), amelyet szakképzett villanyszerelő telepít. Mint például:

  • Az A típusú indul mind a szinuszos váltakozó hibaáramokra, mind a pulzáló közvetlen hibaáramokra reagálva. Elsősorban egyfázisú terhelésekhez használják integrált elektromos alkatrészekkel.
  • F típus: Az egyfázisú frekvenciaváltók, például a mosógépek, a kHz tartományban lévő komponensekkel rendelkező frekvenciakeverékből hibaáramot tudnak generálni. Az F típusú RCD-k védenek ez ellen, túlfeszültségáram-ellenálló képességet kínálnak, és képesek kezelni a sima egyenáramú hibaáramokat.
  • A B típusú véd a sima egyenáramú hibaáramok ellen, használjon SIQUENCE teljes áramérzékeny maradékáramú megszakítókat 5SV3 B/B+ típusú beépített SIGRES funkcióval.

Mi történik, ha nem használ RCD-t?

RCD nélkül a hibás vezető, rövidzárlat vagy áramütés által okozott maradékáram észrevétlenül maradhat, és jelentősen megnő az elektromos balesetek kockázata. Ez súlyos sérülésekhez vezethet, különösen, ha a maradék áram áthalad az ember testén. Az RCD döntő szerepet játszik az emberek és a vagyon védelmében a maradék áram veszélyeitől.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Kötelező az RCD használata?

Az RCD követelményei az országtól, régiótól és az elektromos berendezés típusától függően változhatnak. Sok országban és régióban azonban jogi kötelezettség van az RCD-k használatára bizonyos területeken vagy bizonyos típusú elektromos berendezéseknél. Németországban például az RCD-k használata jogilag kötelezett.

Mely elektromos áramköröket kell védeni?

A német DIN VDE 0100-410 szabvány szerint a 32 A-ig terjedő összes végső áramkört RCD-vel kell védeni lakó-, kereskedelmi és középületekben.

Ez azt jelenti, hogy sok esetben az RCD telepítése kötelező. Az RCD telepítése azonban nem szükséges minden háztartás számára, különösen a régebbi épületekben (nagyapa záradék). A pontos követelmények a telepítés típusától és az egyedi előírásoktól függenek.

Erősen ajánlott, hogy az elektromos berendezésben legyen RCD, és rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e. Szakképzett villanyszerelő segíthet a telepítésben és a tesztelésben.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Lehet-e utólagosan felszerelni és csatlakoztatni egy RCD-hez?

A legtöbb esetben lehetséges az RCD utólagos felszerelése egy meglévő elektromos berendezésbe.

A villanyszerelő először megvizsgálja az elektromos rendszert, hogy megállapítsa, alkalmas-e az RCD telepítésére. Ez magában foglalja a meglévő vezetékek, az elosztódoboz és egyéb releváns alkatrészek ellenőrzését.

Szükség esetén további vezetékeket vagy alkatrészeket kell telepíteni az RCD megfelelő integrálásához a rendszerbe. A villanyszerelő ezután csatlakoztatja és konfigurálja az RCD-t az alkalmazandó szabványoknak és előírásoknak megfelelően.

Az RCD általában több évig vagy évtizedekig tarthat. Az RCD átlagos élettartamát általában a gyártó határozza meg, és a modelltől függően változhat. Vannak azonban olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják az élettartamot:

  1. Minőség: A vonatkozó normáknak és szabványoknak megfelelően gyártott kiváló minőségű RCD általában hosszabb élettartammal rendelkezik.
  2. Környezet: A rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet, páratartalom, por vagy kémiai gőzök lerövidíthetik az RCD élettartamát.
  3. Használat: Az ismételt megbotlás kopáshoz vezethet és lerövidítheti az RCD élettartamát.
  4. Karbantartás: Az elektromos rendszer rendszeres karbantartása és ellenőrzése segíthet a lehetséges problémák korai azonosításában és megoldásában, ami meghosszabbíthatja az RCD élettartamát.

Ha kétségei merülnek fel az RCD funkcionalitásával kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Kezdje el utazását