A kereskedelmi ingatlanok gyorsan változnak. A növekvő energiaköltségek, a szigorúbb szén-dioxid-elvárások és a jobb mindennapi élmények biztosítására irányuló növekvő nyomás kihívást jelent az épületek számára, hogy többet tegyenek, mint egyszerűen Előadniuk kell, alkalmazkodniuk és relevánsnak kell maradniuk az őket használó emberek számára. A finnországi Sello bevásárlóközpont megmutatja, hogyan nézhet ki ez a jövő. Több mint egy bevásárlóközpont, hanem a közösség élő része: évente mintegy 24 millió látogatót fogad el, több mint 170 üzletet hoz össze, és a digitális átalakulás segítségével javítja a kényelmet, csökkenti a kibocsátást, csökkenti a költségeket, sőt segít stabilizálni Finnország villamosenergia-hálózatát.
A bevásárlóközponttól az intelligens közösségi központig
Amit Sello igaza van
40% Energiafogyasztás csökkentése
2010 óta
549 K EUR éves megtakarítás a teljes megoldásból
640 MWh éves saját tetőből gyártott PV
4.157 tonna CO2-kibocsátás csökkentése
Több, mint egy bevásárlóközpont: városközpont mindenki számára
A Sello bevásárlóközpontként működő funkcióján túl koncertteremnek, könyvtárnak, szállodának, szórakoztató látnivalóknak és egy lakóháznak ad otthont. Ez egy olyan hely, ahol az emberek nem csak vásárolnak, hanem találkoznak, pihennek, olvasnak, zenélnek és töltik a napjukat, így Sello igazi közösségi központ lesz.

Minden látogatásra tervezett kényelem
A világítás, a HVAC és a levegő minősége automatikusan beállítható, attól függően, hogy hány ember tartózkodik az épületben és milyen az időjárás kint. Egy kiemelés: az érzékelők, az időjárási adatok és az infravörös kamerák észlelik a bevásárlóközpontban kívüli jeges körülményeket, és automatikus hóolvadást indítanak el, így biztonságban tartják a látogatókat a be- és kijutáskor.
Az első naptól több mint 20 éves folyamatos innovációig
A Siemens több mint 20 éve folyamatos innovációt hajt végre a Sellóban, az épületautomatizálástól a HVAC, a biztonsági és a digitális szolgáltatásokig, amelyeket helyszíni és távolról nyújtanak. Két LEED EB tanúsítvánnyal és két iparági díjjal később, a Sello 2019 óta nettó nulla szén-dioxid-kibocsátással működik.
A Siemens-szel együtt dolgozunk, hogy ügyfeleink számára tökéletes helyet biztosítsunk vásárlásra, időtöltésre, moziba menni, étterembe menni és vacsorázni.
Adatok és technológia összekapcsolása egyetlen intelligens megoldásba
A Sellóban a Siemens több ezer épületadatpontot gyűjt össze, a kihasználtságról és az időjárástól az energiaigényig és a hálózati viszonyokig egy összekapcsolt, intelligens rendszerben. A Siemens Xcelerator segítségével és a Navigator segítségével felügyelt megoldás integrálja az épületautomatizálást és -vezérlést, az energiagazdálkodást, a biztonságot, valamint a felhőalapú platformokat mesterséges intelligencia-kompatibilis szolgáltatásokkal.
Azáltal, hogy ezeket a technológiákat egy nyílt és interoperábilis ökoszisztémán keresztül összekapcsolja, a Siemens segíti a Sellót a széttagolt műveletekről az intelligensebb, skálázhatóbb épületgazdálkodásra való áttérésben. Az eredmény egy olyan épület, amely adatokat használ a hatékonyság javítására, a jobb döntések támogatására és a mérhető eszközérték létrehozására. Ezt nemrégiben hangsúlyozta az Aalto Egyetem, amely 92 százalékos intelligens készenléti mutatót ítélte oda Sellónak.