Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A Siemens segíti Florida egyik leggyorsabban növekvő kikötőjét

A Tampa-öböl bejáratánál található a floridai öböl partja mentén, a SeaPort Manatee az állam egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő mélyvízi tengeri kikötője. Évente mintegy 8 millió tonna rakomány halad át a SeaPort Manatee-n a délkeletre és kifelé.

A robusztus integrált beléptető rendszer megfelel az új biztonsági előírásoknak és javítja a kikötő működését. A kombinált hozzáférés-ellenőrzés, valamint a parancsnokság és ellenőrzés segít a kikötői tisztviselőknek nyomon követni az áruk mozgását a kikötőben, és a SeaPort Manatee-t a technológia kiaknázá

Select...
SeaPort Manatee - 1280x720

A SeaPort Manatee az elmúlt években több mint 10 millió dollárt fejlesztett a biztonsági projektben. A legfontosabb kezdeményezések között szerepelt a Transportation Worker Identification Credential (TWIC) rendszer megvalósítása. A Tengeri Közlekedésbiztonsági Törvény által előírt TWIC program biztonságos hitelesítést biztosít minden munkavállaló számára, akiknek be kell jutniuk a tengeri létesítmények biztonságos területeihez, például a SeaPort Manatee-hez.

Amikor biztonsági szemináriumokra vagy kiállításokra megyek, gyakran hallom az eladóktól, hogy van egy nagyszerű, a polcán elérhető szoftverük, amely mindent megtehet, amit csak akarok. De nem értik a dolgomat. A Siemens elismeri, hogy nagyon jó szoftvercsomaggal és technológiákkal rendelkeznek, de rendelkeznek az emberekkel és a szakértelemmel is, hogy bekerülhessenek vállalkozásom gyomjaiba. Magukban a csomagokban nem lesz minden, amire szükségem van, de a Siemens együttműködik velünk, hogy kitöltse ezeket a hiányosságokat és testre szabja a platformot.
Dávid St. Pierre, Tengeri kikötői biztonsági igazgató, SeaPort Manatee

Jobb módja a munkavégzéshez

SeaPort Manatee - 1200x630

Az integráción túl a végeredmény biztosítása érdekében

A Siemens mérnökei túlmutattak a biztonsági berendezések integrálásán a Vantage-be. A kikötői tisztviselőkkel együttműködve a Vantage munkafolyamatait fejlesztették ki, és integrálták az ilyen folyamatok szempontjából kritikus rendszereket, például a romlandó termékek hűtőrendszereit. A SiPass és a Vantage segítségével a port munkatársai az automatizálást és a munkafolyamatokat használhatják a látogatók és a portfelhasználók jobb nyomon követésére és kezelésére. A port többet tud csinálni kevesebbel. Az intelligens munkafolyamatok kialakításával pedig a portműveletek hatékonyabban fejeződnek be.

Szeptember 11-e óta a biztonsági kiadások gyorsult ütemben nőttek - a terhek főként a kikötő költségvetésére hárultak. A SeaPort Manatee azon képességével, hogy a kikötőhasználók és a rakomány közötti egyéni egyezést hozza létre, nagyobb átláthatóságot mutat abban, hogy ki milyen szolgáltatást használ, és többet tud megtéríteni saját költségeikből.

Kapcsolatfelvétel

Lépjen kapcsolatba velünk