Az SCE útmutatót és az oktatási képzési csomagok SCE listáját széles körben frissítették.
kiemelés
- SIMIT szimulációs platform V10.0 szoftverkulccsal (beleértve a SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC könyvtárakat)
- Képzési csomag 1215C V15.1 kompakt CPU számára, beleértve a DC/DC/DC, AC/DC/relé és DC/DC/relé típusokat
- SIMATIC ET 200SP nyitott vezérlő CPU 1515SP PC2F V15.1 WinCC RT Advanced 512 PT-vel
- SIMATIC WinCC V7.5 opcionális SCADA rendszerrel és ázsiai verzióval
- Tartalmazza a „SINEMA RC Basis” szoftvert az XC208, S615 LN router és S615 kapcsolók ipari Ethernet kapcsoló oktatócsomagjaihoz
- SIMATIC MV540 HR optikai olvasó és a PROFINET alapú SIMATIC RF600 RFID rendszer
- SinuTrain SINUMERIK operációs szoftver V4.8/V4.7/V4.5 alapverzió, ingyenesen letölthető: siemens.com/sinutrain-downloads
- SinuTrain képzési csomag SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 operációs szoftverhez
A hardver- és szoftverképzési csomagok használata az állami és magán szakiskolákra, középiskolákra, főiskolákra és egyetemekre korlátozódik az oktatás vagy a belső szakképzési osztályok támogatására, valamint a nem kereskedelmi kutatási és nem kereskedelmi képzési intézmények/szervezetekre. Ezen túlmenően ezek a képzési csomagok a belső szakképzési osztályok és a kereskedelmi vállalatok/szervezetek továbbképzési intézkedéseire is felhasználhatók. A képzési csomag megvásárlásához további megállapodást kell aláírni, amelyet a helyi regionális értékesítési irodából lehet beszerezni.
Rendeljen SCE oktatási és képzési csomagokat közvetlenül a Siemens Industry Mall linken keresztül.
- Használjon logót! Logikai vezérlők és SIMATIC IOT2000 alapprogramozása magas szintű nyelvekhez
- Mérnöki szoftver (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- PLC mérnöki és biztonsági technológia SIMATIC S7 hardver ET 200SP, S7-1500, S7-1200 alapú
- Használja a SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 működésének vezérléséhez és felügyeletéhez
- SIMATIC NET ipari hálózat és biztonságos ipari kommunikáció a SINEMA-val és a SCALANCE-val
- Érzékelő rendszer, beleértve a gépi látást, az RFID-t és a SIWAREX-et
- Elosztott IO az ET 200SP bővítőmodul használatával
- SIRIUS ipari vezérlés
- Simuláció a SIMIT SCE szimulációs keretrendszer alapján
- SIMATIC PCS 7 Folyamatautomatizálás
- SINAMICS/SMOTION hálózati vezetési és mozgásvezérlő technológia
- A SinuTrain használata CNC programozáshoz