2020 őszén a Memphis Renasant Kongresszusi Központ befejezte többéves, 200 millió dolláros átalakítását. Az E|K Automation integrációs szakértőjével együttműködve telepítették a Desigo Optic nyílt épületkezelő szoftvert, hogy zökkenőmentesen összekapcsolják a régi és új HVAC- és mechanikus berendezéseket és rendszereket új meghajtókkal és vezérlőkkel. A berendezések teljesítményének nagyobb láthatóságát biztosítva a Desigo Optic a Renasant Convention Center által alkalmazható betekintést nyújt a hatékonyság, fenntarthatóság, kényelem és beltéri levegőminőség (IAQ) céljainak eléréséhez.
Renasant Kongresszusi Központ és E|K Automation
Sok minden van a tányéromon, ezért a Desigo Optic-ra bízom, hogy enyhítsük a terhelésemet. Az utolsó dolog, amiért aggódnom akarok, az az épület irányítása, és szerencsére már nem kell.
A Desigo Optic holisztikus képet ad a működésről
A Renasant Kongresszusi Központ üzemeltetői jobban láthatóak a berendezések teljesítményéről

Fotó: Creation Studios
A mért alapvonalak és a trend-jelentések kombinációja olyan megvalósítható betekintést nyújt, amelyek biztosítják a Renasant Convention Center számára azt, ami szükséges a berendezések optimalizálásához, és hosszú távú, pozitív hatással van a karbantartásra, és lehetővé teszi az üzemeltető csapat számára, hogy stratégiai projektekre és egyéb épületkarbantartásokra összpontosítson, amelyek befolyásolják az ügyfelek elégedettségét.
Ugyanilyen fontos a hasznosságra és az energiafogyasztásra gyakorolt hatás. A felújítási és átalakítási projekt egyik aspektusa jelentős négyzetmétert adott a létesítményhez, beleértve az üvegzárt sétányokat és a padlótól a mennyezetig érő ablakokat, kilátással a Mississippi folyóra. Bár ezek az új funkciók növelték az épület hőterhelését, a Renasant 30% -kal csökkent a hűtött víz igényei, és közüzemi számlái nagyjából változatlanok maradtak.

Fotó: Creation Studios
Memphis' Renasant Convention Center tények és számok
Hatékonyság javítása, miközben az ügyfelek örömét szolgálja

A meleg/hideg hívások gyakorlatilag megszűntek

Csak 15 perc naponta
vs. 3 óra az épületvezérlés kezeléséhez

30% -os csökkentés a hűtött vízigényben
a négyzetméter és a hőterhelés növelése ellenére
A Desigo Optic nyílt épületkezelő szoftver holisztikus képet ad a működésről, hogy örömet szerezzen az ügyfelek számára. „Ez a vezérlés egyszerűségére és a könnyű kezelésre vezethető vissza. A Desigo Optic a legegyszerűbb platform, amit használtam; bárki gyorsan megtanulhatja. Szeretem” - mondja Darrell Jones, a Memphis Renasant Kongresszusi Központjának üzemeltetési igazgatója.
Tekintse meg, hogyan alakította át a Memphisi Renasant Kongresszusi Központ HVAC berendezéseit a Desigo automatizálással a projekt infografikánkban.
Desigo Optic előnyei
- Távoli képességek
- Láthatóság + átláthatóság
- Nyitott keretrendszer
- Proaktív karbantartási stratégiák
- Könnyű használat
- Továbbfejlesztett berendezések üzemideje
A régi platformon mindössze annyit tehettünk, hogy indítási/leállítási és hőmérsékleti be- és kimeneti adatokat kaphatunk. De most felhúzhatja a grafikát, és olyan, mintha közvetlenül a hűtő előtt állnál. Mindent tudsz, ami történik, közvetlenül a táblagépedről.
A Desigo Optic szoftverről
A Desigo Optic egy nyitott, egyszerű és skálázható épületkezelő szoftver megoldás épületautomatizálási rendszerek vizualizálására és vezérlésére. Segít gyakorlati betekintést nyerni a hatékony irányítópultokból a kritikus eszközök holisztikus áttekintéséhez, és megalapozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé. Az Edge2Cloud segítségével az épületadatok bárhol és bármikor elérhetők a nagyobb ellenőrzés és rugalmasság érdekében.