Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Megbízható vízellátás a Ruhr környékén

A Wasserwerke Westfalen a SIMATIC PCS 7, PCS neo, szimulációs és 5G segítségével tervezi a hatékony és fenntartható vízellátás felé vezető következő lépést.

Miért egy modern vezérlőrendszer a Wasserwerke Westfalen számára?

Összesen hat vízüzemben a Wasserwerke Westfalen — Nyugat-Németország legnagyobb ivóvíztermelője — mintegy 1,5 millió ember számára szállít ivóvizet. Emellett a vállalat öt folyóáramú erőműben termel megújuló energiát, és számos emelt tartály, erősítő állomás és egyéb létesítmény üzemeltetését kezeli. Ezt a hatalmas infrastruktúrát egységes és könnyen kezelhető felügyeleti folyamatvezérlő rendszer . Minden üzemet és állomást egy központi vezérlőhelyiségből vezérelnek és felügyelnek. „Ez egy teljesen stabil és megbízható megoldást nyújt számunkra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben összpontosítsunk az új projektekre” - magyarázza Achim Koslowski, a Wasserwerke Westfalen GmbH vezérléstechnikai vezetője.

Három oka az intelligensebb vízgazdálkodásnak

Ikon hatékonysága

Hatékony karbantartás és modernizáció

A központosított mérnöki munka utazási időt takarít meg, lehetővé téve a Wasserwerke Westfalen számára, hogy hatékonyan kezelje a kiterjedt modernizációs intézkedéseket, valamint számos alkatrészt és üzemet egy viszonylag kis projektmérnöki csapattal.

DIMCC ikon - rövidebb leállási idő - átjárhatóság

A virtuális vízművek lerövidítik az üzembe

A SIMIT és a SIMIT Solution Water Library alapú „virtuális vízműnek” köszönhetően a Wasserwerke Westfalen több hónapról néhány hétre csökkentheti az új tisztítóművek üzembe helyezését.

SIPROTEC V Icon Fenntarthatóság

Jövőbiztos technológiák

A vezérléstechnika felkészült az olyan új technológiákra, mint a virtualizáció, a szimuláció, a felhőalapú automatizálás és az 5G szeletelés, lehetővé téve a Wasserwerke Westfalen számára, hogy a jövőre készen tegye üzemeit.

Egy rendszer, egy pillantás és érzés — mindenhol

Az egységes működési filozófia különösen fontos Achim Koslowski számára. Ez a filozófia azt jelenti, hogy az operátor felülete azonos módon van felépítve minden hierarchia szintjén és minden helyen. Ennek alapja az automatizálási és folyamatvezérlési feladatok végrehajtására szolgáló szabványos könyvtárunk. A könyvtár segítségével a Wasserwerke Westfalen feltérképezi a vezérlőrendszeren belüli összetett üzem szerkezetét — technológiáinak és működési hierarchiáinak széles skálájával. A szabványos könyvtár lehetővé teszi a segédprogram számára, hogy számos funkciót egyszerűen megvalósítson egységes, előre tesztelt modulok segítségével, kiterjedt programozási erőfeszítések nélkül. Ennek eredményeként a Wasserwerke Westfalen nagyrészt szabványosított funkciókkal és értesítésekkel rendelkezik, biztosítva, hogy a folyamatvezérlő rendszer mindig azonos megjelenésű és hangulatú legyen.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Tesztelésre épített virtuális vízművek

A vízügyi közmű jelenleg számos további projektet hajt végre technológiánk powered by működtetve. Az egyik kulcsfontosságú a „virtuális vízművek”, amely alapul SIMIT és a SIMIT Solution Water Library. Ehhez a projekthez a Wasserwerke Westfalen és mi többek között speciális SIMIT könyvtári alkatrészeket fejlesztettünk ki a vízkezeléshez. Két valódi vízkezelő létesítmény mintájára egy tisztítóberendezést replikáltak a SIMIT. A szivattyúk, szűrők és medencék egyedi szimulációs funkciói sablonként készültek, és egy „csővezeték-diagram” segítségével kapcsolódtak össze, lehetővé téve a folyamat- és üzemváltozatok egyszerű konfigurálását és tesztelését a modellen belül.

Először szimuláljon, bizalommal bízzon

Az üzemek SIMIT segítségével történő szimulálásával a Wasserwerke Westfalen gyorsabban integrálhatja az új technológiákat az üzem működésébe, emellett modern, digitális alapra állítja az üzemeltetők képzését és szakmai fejlődését. A virtuális vízművek reálisan reprodukálja a fizikai növény megjelenését és hangulatát. Ez lehetővé tette a Wasserwerke Westfalen számára, hogy több hónapról néhány hétre csökkentse az új tisztítótelepek üzembe helyezését. A módosítások és a szervizelési intézkedések előre alaposan tesztelhetők, biztosítva azok biztonságos és gyártási megszakítások nélkül történő végrehajtását. A kritikus növényviszonyok és azok hatásai vizsgálhatók a modellre anélkül, hogy a műszaki berendezéseket hangsúlyozzák vagy veszélyeztetnék. Végül, de nem utolsósorban, az új alkalmazottakat gyorsan és biztonságosan képzik a digitális ikerrendszerre, mielőtt érzékeny gyártóüzemeken dolgoznának.

Az alapítvány korszerűsítése lépésről lépésre

Ugyanakkor a Wasserwerke Westfalen folyamatosan fektet be rendszereibe az automatizálás elérhetőségének növelése és a további folyamatok automatizálása érdekében. A segédprogram jelenleg a SIMATIC ET 200SP HA rendszerekkel modernizálja perifériáit. Ez a rendszer különösen kompakt és extrém körülmények között is használható, így különösen alkalmas kültéri telepítésekhez vagy elosztott állomásokhoz. A jelenlegi rendszergeneráció nemcsak nagyobb rendelkezésre állást, robusztusságot és méretezhetőséget biztosít, hanem lehetővé teszi a Wasserwerke Westfalen számára is, hogy fokozatosan jövőbiztos alapot építsen ki a webalapú folyamatvezérlő rendszerre való áttéréshez PCS neo Pár év múlva.

Már készülünk az új technológiákra. Például azt vizsgáljuk, hogy miként profitálhatunk a HTML5 alapú SIMATIC PCS neo vezérlőrendszerből — például egy karcsúbb architektúrán keresztül.
Bernd Heinz, Ügyvezető igazgató, Wasserwerke Westfalen GmbH

Készen áll az 5G-re, a PCS Neo-ra és a következőkre

A segédprogram egy új csatlakozási megoldást is tesztel a személyre szabott 5G mobilhálózatok számára, amelyet a Telefónicával és csapatunkkal közösen fejlesztettek ki. 5 G A víziparnak szánt Slice célja, hogy lehetővé tegye a teljes automatizálási technológia monitorozását és irányítását egy 5G hálózati szeletelési technológián alapuló virtuális 5G hálózaton keresztül. A cél az adatkommunikáció zökkenőmentes megoldásának elérése egészen a terepi szinten, amint azt Heinz elmagyarázza: „Jelenleg a Siemens-szel foglalkozunk ezzel a témával, és biztos vagyok benne, hogy kiváló eredményeket fogunk elérni.”