Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

ConsulTrain® értékelés

Az értékelésekkel kapcsolatos megközelítésünk úgy van felépítve, hogy átfogó, pontos értékeléseket és alkalmazható betekintést biztosítson.

A ConsulTrain® értékelések ötvözik az AI-t az elektromos biztonság, a kiberbiztonság, a fenntarthatóság és a vészhelyzeti felkészültség terén szerzett szakértelemmel, hogy személyre szabott, magas színvonalú Évekig tartó ellenőrzési adatokra képzett finomhangolt modellek segítségével az eredményeket kiemelt, kockázatértékelt intézkedésekké alakítjuk, amelyek javítják a biztonságot, a megbízhatóságot és a fenntarthatóságot.

A Siemens logóval ellátott fehér kemény kalapot és kék munkabátot viselő technikus alaposan megvizsgálja egy nyitott elektromos szekrény belsejét. Fekete diagnosztikai eszközt tart, amelyet kábel csatlakoztatott a szekrény belsejében lévő megszakítóhoz. A szekrény belsejében réz sínrudak, különféle elektromos alkatrészek és figyelmeztető címke látható a nagyfeszültségre.

Kezdeti konzultáció és cél meghatározása
Kezdjük azzal, hogy megértjük szervezete igényeit, prioritásait és céljait.

Adatgyűjtés és elemzés
Összegyűjtjük és elemezzük az Ön rendszereiről, karbantartási gyakorlatairól és energiafelhasználásáról szóló releváns adatokat, a gyűjtési folyamat során nyújtott támogatással.

Elemzés és szakértői áttekintés
Az AI-vezérelt elemzés segít azonosítani a trendeket, rangsorolni a kockázatokat és feltárni a fejlesztési lehetőségeket. Szakértőink ezután áttekintik az eredményeket, hogy biztosítsák a pontosságot, a relevanciát és a gyakorlati értéket.

Hányelemzés és összehasonlító értékelés
Összehasonlítjuk a jelenlegi gyakorlatokat az iparági bevált gyakorlatokkal, hogy azonosítsuk a hiányosságokat, kockázatokat és fejlesztendő területeket.

Testreszabott jelentések és ajánlások
Részletes jelentést kap az Ön működési és megfelelőségi igényeihez igazított, egyértelmű, prioritású intézkedéseivel.

Végrehajtási támogatás és folyamatos fejlesztés
Támogatjuk a megvalósítást és képzést biztosítunk, hogy elősegítjük a fejlesztések fenntartását az idő múlásával.

A ConsulTrain® értékelési szolgáltatások portfóliója

Elektromos megbízhatóság

Egy fehér Siemens keménykalapot és kék galléros inget viselő női mérnök nyitott laptopot tart, felfelé és jobbra néz, miközben egy sor ipari elektromos szekrény előtt áll.

Az emberek és eszközök védelme érdekében kulcsfontosságú az elektromos rendszerek biztonságának és megbízhatóságának biztosítása. Az elektromos biztonsági és karbantartási előírások, valamint az ipari bevált gyakorlatok terén szerzett gyakorlati szakértelmünket kihasználva rögzített árértékeléseink kifejezetten az átfogó megfelelés érdekében készültek:

  • értékelje az elektromos karbantartási programok jelenlegi állapotát
  • azonosítsa a lehetséges kockázatokat és a fejlesztésre szoruló területeket
  • ajánlásokat nyújt a biztonság és a megbízhatóság javítására
  • betekintést nyújt az elektromos biztonsági bevált gyakorlatok globális vezetőitől

Lépjen kapcsolatba velünk

NIS2 ellenőrzési készenlét

Mosolygó nő fejhallgatóval, számítógéppel ülő íróasztalnál, ügyfélszolgálatot vagy távmunkát képviselve

Alapvető fontosságú, hogy megvédje szervezete digitális eszközeit és műveleteit a változó kiberfenyegetésekkel szemben, és biztosítsa a NIS2 irányelvnek való megfelelést. Rögzített árú értékeléseink átfogó áttekintést nyújtanak az Ön jelenlegi kiberbiztonsági helyzetéről, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy felkészítse szervezetét a NIS2 auditra, és növelje általános ellenálló képességét. Ez az értékelés a következőkre szolgál:

  • A jelenlegi kiberbiztonsági keretek és vezérlők értékelése a NIS2 követelményeivel
  • Hiányosságok és sebezhetőségek azonosítása a NIS2-megfelelőségi erőfeszítésekben
  • Az incidensekre való reagálási tervek és a helyreállítási képességek értékelése a NIS2 irányelvei szerint
  • Cselekvésre alkalmas ajánlások nyújtása a NIS2-megfelelőség elérése és fenntartása érdekében
  • Betekintést nyújt a NIS2 bevezetéséhez és az ellenőrzések előkészítéséhez szükséges bevált gyakorlatokba

Lépjen kapcsolatba velünk

Energiagazdálkodás

Az ISO 50001 szabványhoz igazított értékelések

Egy fehér kemény kalapot, védőszemüveget és neonsárga biztonsági mellényt viselő női mérnök, táblagépet és kétirányú rádiót tart, mosolyog, miközben beszélget egy férfi kollégával, aki szintén kemény kalapot és biztonsági mellényt visel, ami úgy tűnik, ipari környezetben.

A műveletek fenntarthatóságának biztosítása érdekében a hosszú távú sikerhez elengedhetetlen a környezetbarát gazdálkodás. Az ISO 50001 szabványhoz igazított energiaértékeléseink biztosítják a szervezeteknek a következőkhöz szükséges betekintést:

  • az energiahatékonyság értékelése a fogyasztási mintákkal és az energiahatékonysággal
  • Költségmegtakarítási lehetőségek azonosítása a CO2 csökkentése érdekében
  • a hatékony energiagazdálkodás fenntartható gyakorlataihoz igazodás
  • elősegíti az ISO 50001 szabványnak és egyéb helyi előírásoknak való megfelelést

Lépjen kapcsolatba velünk

A szén-dioxid-lábnyomának értékelése

Két nő néz egy tűzvédelmi tervet egy irodában.

A szervezeteknek dekarbonizálniuk kell az ellátási láncokat és eszközöket. Megközelítésünk támogatja a szén-dioxid-lábnyomok rögzítését, a célok meghatározását, valamint az 1., 2. és 3. hatókör kibocsátásának elemzését. Az értékelést erre a célra tervezték:

  • értékelje a szénlábnyomok jelenlegi állapotát és a kibocsátáscsökkent
  • azonosítsa a szén-dioxid-kibocsátás lehetséges forrásait és a fejlesztésre szoruló területeket
  • alkalmazható ajánlásokat kínál a dekarbonizációs erőfeszítések fokozására

Lépjen kapcsolatba velünk

Operatív rugalmasság

Vészhelyzeti tervezés értékelése a szervezet számára

Catena-X a Siemens szakértői tanácsadással egy partnerrel.

A hatékony vészhelyzeti terv kulcsfontosságú a szervezet biztonsága szempontjából. Rögzített árú szolgáltatásunk a sürgősségi terv értékelésének teszteléséhez és felülvizsgálja a terveket, hogy biztosítsa azok robusztusságát és praktikusságát. Ez az értékelés a következőkre szolgál:

  • tekintse át és összehasonlítsa a vészhelyzeti terveit
  • sürgősségi forgatókönyvek
  • azonosítsa hiányosságait és sebezhetőségeit
  • adja meg végrehajtható ajánlásait

Lépjen kapcsolatba velünk