Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Javítja az egészséget és a kényelmet

Pennsylvania Convention Center

A Pennsylvania Kongresszusi Központ számára a látogatók biztonságának és kényelmének biztosítása, a magas fenntarthatóság fenntartása mellett, jövőképből valósággá változott.

Áttekintés

A Philadelphia szívében található Pennsylvania Kongresszusi Központ a város egyik pilléreként szolgál a vendéglátóipar támogatásában. A tipikus látogatói forgalom évente több mint 1 millió vendég fogadásával, a 2 millió négyzetméteres létesítmény 600 millió dollár értékű üzleti tevékenységet biztosít Philadelphiában.

A létesítmény korszerűsítése és a működési környezeti hatás csökkentése, valamint biztonságos, kényelmes és pozitív ügyfélélmény biztosítása a látogatók számára a létesítmény érdekelt felei bölcsen 15 millió dollárt fektettek az infrastruktúra korszerűsítésébe.

A stratégiai korszerűsítési terv magában foglalta a legmodernebb levegőtisztítást és szellőzést, a vízfelhasználást csökkentő technológiák, az energiahatékony LED-világítást, az új fényvisszaverő tetőfedést, a kibővített újrahasznosítást és a HVAC, a világítás és az energia ésszerű kezelését.

Teljesítmények

dollárjel-ikon-640x360

686k Működési költségmegtakarítás

költségmegtakarítás-icon-640-360

4.5 millió kilowattóra (kWh) megtakarítás

(1,3 millió dollár értékű pénzmegtakarítás)

energiahatékonyság-ikon-640x360

18% -kal csökken az energiafogyasztás

Logó kék-fehér színsémával rendelkező tanúsítványokhoz.

2 Megszerzett tanúsítványok

LEED Gold és Globális Biorisk Tanácsadó Tanács (GBAC) STAR

További kiemelések:

  • Fényvisszaverő tetőfedés az épület hűtésére
  • Bővített élelmiszer- és italújrahasznosítási gyakorlatok a hulladék
  • Korszerű légtisztító és szellőztető rendszerek
  • Egyénileg felügyelt helyiségek, amelyek valós időben szabályozzák a környezetet
  • Nyilvános hozzáférés a „zöld képernyős” irányítópultokhoz, valós idejű információkkal
  • A két központi fűtési és hűtőberendezés integrációja fokozza a redundanciát
Pennsylvaniai Kongresszusi Központ (PCC) városi drónképe

Portfólió

Select...

A Siemens keresletreagáló és épületvezérlő szoftvert biztosított az energiaköltségek és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez.

Az automatizált keresletválasztási oldalon a Kongresszusi Központ most közvetlenül kapcsolatba léphet a helyi villamosenergia-üzemi társasággal az energiaköltségek jobb kezelése érdekében.

Az épületvezérlők oldalán a Siemens szoftverfrontja (Desigo CC) lehetővé teszi az integrált épületautomatizálási rendszer hibaészlelését fejlett algoritmusok és gépi tanulás segítségével, hogy előre jelezze a hibákat a hibák bekövetkezése előtt.

Ez a folyamatos automatizált üzembe helyezési képesség javítja a berendezések üzemidejét, elősegíti az időben történő megelőző karbantartást és növeli az utasok kényelmét.

Pennsylvania Kongresszusi Központ (PCC) Siemens nyomáskülönbség-érzékelő képe.

Nyomáskülönbség érzékelő

Pennsylvania Kongresszusi Központ (PCC) belső tere.

A Pennsylvaniai Kongresszusi Központ belseje

Pennsylvaniai Kongresszusi Központ (PCC) Zöld Építési Tanács.

LEED arany tanúsítvány/Amerikai Zöld Építési Tanács

Kezdje el utazását