Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A NOVVA adatközpontok nulla leállást érnek el

Nincs leállás, nincs pazarolt energia vagy víz — A NOVVA Data Centers a Siemens Desigo PXC vezérlőkkel vezérelt vízmentes hűtést alkalmaz az adatközpontok üzemideje és a környezet védelme érdekében

A NOVVA innovatív vezérlőket használ a fenntarthatóság növelése és a 24 órás üzemidő elérése érdekében

A NOVVA Data Centers a legmodernebb nagykereskedelmi és többbérlős kolokációs adatközpontokat birtokol és üzemeltet Utahban, Coloradóban és Nevadában. Azzal a filozófiával, hogy az adatok a jövő, a NOVVA arra törekszik, hogy adatközpontjai ne ragadjanak a múltba. A vállalat arra törekszik, hogy átgondolt, innovatív technológiai bevezetésekkel a jövőbe lendítse az adatközpont-ipart. Amikor megvásárolt egy meglévő létesítményt Colorado Springs-ben, a NOVVA-nak frissítenie kellett technológiáját, hogy megfeleljen a vállalat szuperagresszív fenntarthatósági céljainak. Kulcsfontosságú lépés a vízhűtésről a léghűtésre való áttérés volt; ehhez a frissítéshez azonban kifinomultabb vezérlőrendszerre lenne szükség. Ennek érdekében a NOVVA és vezérlőpartnere, a Holbrook Service megbízta a Siemenst és Desigo PXC vezérlőit.

A legnagyobb kifizetés az, hogy nem kell aggódnom semmi miatt. A csapatom megkapja a többit, amire szüksége van. Jól érzik magukat és magabiztosnak érzik magukat a berendezésekkel kapcsolatban, amelyekkel dolgoznak. Minden csak működik.
Steven Boyce, Alelnök, Mission Critical, NO

Nézze meg a valós esettanulmányt

Jövőbiztos vezérlő, amely ideális adatközponti alkalmazásokhoz

Az adatközpontokban elengedhetetlen, hogy a hűtési és egyéb rendszerek 24/7/365 üzemeljenek. Bármilyen leállás jelentős és potenciálisan költséges megszakítás, néhány másodperces hiba milliókba kerülhet. A Desigo PXC vezérlő nemcsak a NOVVA által igényelt megbízhatóságot kínálja, hanem a rugalmasságot is. A Desigo PXC rendszer a vízhűtés és a levegőhűtési műveletek vezérlésével előre telepíthető, majd zökkenőmentesen kezelhető a migráció.

Három férfi gyűlt össze egy nyitott elektromos panel körül ipari környezetben. A középen lévő férfi, világoskék ingben, a panel felé mozdult, miközben a másik két férfival beszél, az egyik fekete sapkában és világoskék ingben, a másik sötétkék ingben. A háttérben nagy színes csövek és sárga hordó látható.

Nagyobb redundancia és reagálóképesség, maximális nyugalom

A prémium üzemidő miatt a redundancia létfontosságú az adatközpont minden részén. Ez magában foglalja a NOVVA Colorado Springs-i létesítményének négy hűtőberendezését és két hűtőüzemét, valamint a kapcsolódó hűtőtornyokat, szivattyúkat és ventilátorokat. A Siemens PXC vezérlők lapos architektúrában vannak beállítva, ami javítja a redundanciát — ha az egyik hűtő meghibásodik, a másik három azonnal beállítható, hogy a létesítmény megfelelő hőmérsékleten tartsa és elkerülje a túlmelegedést. A PXC-k telepítése óta eltelt első másfél évben a létesítménynek nulla leállása volt.

Töltse le az infografikát

A Siemens PXC vezérlők lehetővé teszik számunkra, hogy rugalmasan elképzeljük, mit tehetünk, és meghosszabbítsuk annak a határait, amit korábban lehetségesnek tartottak.
David Carpenter, Vezérlőkezelő, Holbrook Szolgáltatás

Desigo PXC vezérlő: egyszerű az elejétől a végéig

A Desigo PXC vezérlőcsalád nagyobb adatfeldolgozási teljesítményt és memóriát biztosít.

A NOVVA adatközpontokról

A NOVVA egy magántulajdonban lévő vállalat, amely korszerű nagykereskedelmi és többbérlős kolokációs adatközpontokkal rendelkezik Utahban, Coloradóban és Nevadában. Adatinfrastruktúrát és kulcsrakész adatközponti megoldásokat kínál, amelyek hiperskálázhatók és könnyen testreszabhatók az egyedi igények kielégítésére.

A NOVVA Colorado Springs Data Center A város első nagyszabású, többbérlős kolokációs adatközpontja. Az üzleti és a csatlakoztathatóság terén, rengeteg környezetbarát környezeti levegővel, ez a 68 területű campus növekedési teret kínál.

  • Rendelkezésre álló telek: 37 hektár
  • Teljes épületméret: 122 000 négyzetméter, bővíthető helyiséggel
  • Teljesítmény rendelkezésre állás: 40MW kapacitás

A Colorado Springs-i változás mögött álló csapat:

  • Steven Boyce, a NOVVA adatközpontok missziókritikus alelnöke
  • Jeff Gray, a NOVVA adatközpontok vezető vezérlőmérnöke
  • David Carpenter, a Holbrook Service irányítási menedzsere
  • Termék és támogatás: Siemens Smart Infrastructure