Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Jó légkör a vásári üzletág számára

A Messe Frankfurt a Siemens előretekintő és hatékony épületautomatizálására támaszkodik. A Siemens és harmadik féltől származó szolgáltatók összes építési technológiája BACnet-képes lesz, és átkerül a Desigo CC

Hatalmas lépés az épületautomatizálás jövőjébe

Messe-Frankfurt-beltéri

Az 1907-ben alapított Messe Frankfurt a világ legnagyobb vásár-, kongresszus- és rendezvényszervezője saját kiállítási terekkel. Optimális közlekedési kapcsolatának és infrastruktúrájának köszönhetően a fő metropolisz kiváló hely a kiállítók és a látogatók számára. A kiállítási területen tizenegy csarnok működik, melyek alapterülete 592 000 négyzetméter. Ezeket hatékonyan és költséghatékonyan kell automatizálni.

Kihívás

Jelenleg mintegy 60 000 Siclimatx adatpont és mintegy 20 000 külső szolgáltatók adatpontja van telepítve a frankfurti kiállítási központban, mindegyik saját épületkezelő rendszerrel és több önellátó BACnet vezérlővel rendelkezik. Ezt a kiterjedt épülettechnológiát egy közös és jövőbiztos rendszerbe kell átvinni — amely a BacNet semleges adatkommunikációs protokollon alapul, amely a meglévő szobafoglalási rendszert is integrálja.

Megoldás

A migrációs koncepció összeköti az összes épületet az épületkezelő platformmal, amelyet követem a CC. Az automatizálási készletet közvetlenül a platformba integrálják a már telepített Simatic S7 állomásokon keresztül, valamint a meglévő Simatic S5 állomások IoT átjáróján keresztül. Az átállás befejezése után mintegy 140 000 adatpont és mintegy 6000 kép kerül integrálásra a vásár számára. A jövőben minden egyes csarnokfelügyelő, valamint szerviztechnikusok közvetlenül vagy távolról hozzáférhetnek az épületgazdálkodási rendszerhez. A vásár szobafoglalási rendszere is integrálva van a Desigo CC CC-be.

Előny

A Desigo CC nyitott, jövőbiztos technológiai platformot kínál magas szintű kényelmet, rugalmasságot és első osztályú energiahatékonyságot biztosít az egész épületautomatizálási rendszer számára. A Desigo CC segítségével a vásár a nyitott, BACnet-képes rendszerplatformot használ, amely jelentősen csökkentett erőfeszítéssel integrálja a már telepített technológiát. A 20 üzemeltető állomásnak köszönhetően minden csarnok közvetlenül hozzáférhet a Desigo CC CC-hez. A Siemensszel kötött karbantartási szerződés szükség esetén gyors és hozzáértő támogatást biztosít a vásár számára.

Átfogó korszerűsítéssel, minimális erőfeszítéssel

Egy jelölőnégyzet belsejében, amely valószínűleg egy befejezett vagy ellenőrzött feladatot jelez.

A BACnet integrálja a korábbi technológiákat

60 000 SiclimatX adatpont, valamint 20 000 harmadik féltől származó adatpont csatlakozik az új platformhoz a BACneten keresztül.

Egy jelölőnégyzet belsejében, amely valószínűleg egy befejezett vagy ellenőrzött feladatot jelez.

Desigo CC egy platformon kombinálva

A Simatic S5/S7 automatizálási állomások, valamint a harmadik gyártó állomása jelentősen csökkentett erőfeszítéssel integrálódik Desigo CC CC-be.

Egy jelölőnégyzet belsejében, amely valószínűleg egy befejezett vagy ellenőrzött feladatot jelez.

A platform integrálja a meglévő rendszereket

A vásár saját biztonsági és helyiségkihasználtsági rendszereit most az épületkezelő platformon keresztül irányítják, szabályozzák és felügyelik.

Egy jelölőnégyzet belsejében, amely valószínűleg egy befejezett vagy ellenőrzött feladatot jelez.

A karbantartási szerződés biztosítja a legjobb támogatást

A Siemens-szel kötött karbantartási szerződés például gyors és kompetens hibaelhárítást kínál távolról, biztonságos CRSP-kapcsolaton keresztül.