Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A Mecalux és a Siemens robotizált szedő rendszer működésben.

Mesterséges intelligencia a Mecalux szedő robotban

Ez a megoldás a raktárakban történő szedés hatékonyságát és autonómiáját növeli a Siemens által a mélytanulási algoritmusokon alapuló látószoftver, a Siemens által megvalósított SIMATIC Robot Pick AI technológiájának köszönhetően.

Célunk: A megrendelés és a robot autonómia optimalizálása

A szedés mindig is az egyik legköltségesebb és legmunkaigényesebb tevékenység volt a raktározási és gyártási folyamatokban. Az összes választási feladat több mint 90% -a továbbra is manuálisan történik, ami a működési költségek jelentős részét teszi ki, miközben a munkaerőhiány, a fogyasztói igények és a verseny növekszik.

Szilárd partnerség

Az új robotizált szedőrendszer a Mecalux és a Siemens közötti szilárd partnerség eredménye, amely egyesíti mindkét vállalat tudását és tapasztalatait az ipari automatizálási technológia terén.

A két vállalat évek óta együttműködik a logisztikai ágazat előtt álló kihívásokra válaszoló technológiai megoldások megvalósításában.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Új működési és végrehajtási szabványok a kiválasztásban

A Mecalux barcelonai technológiai központjában kifejlesztett szedési megoldást úgy tervezték, hogy a nap 24 órájában működjön, és óránként akár 1000 beszedést is teljesítsen. Az együttműködő robotok az elemek széles skáláját képesek kezelni, ami azt jelenti, hogy ez a technológia alkalmazható minden ágazatban működő vállalatokra, amelyek optimalizálni kívánják választási folyamataikat.

A Mecalux és a Siemens megerősítik elkötelezettségüket

A Mecalux és a Siemens elkötelezett amellett, hogy élvonalbeli technológiai megoldásokat kínáljon, amelyek javítják ügyfeleik működési hatékonyságát.

A Mecalux menedzsment szoftver által vezetett együttműködő választási megoldás a termék típusától függően automatikusan megváltoztathatja a fogási rendszert. Amikor új dobozt kap, a látórendszer és a Siemens AI algoritmusa azonosítja a benne lévő elemeket, és meghatározza a legmegfelelőbb választási módszert.

Miután kiválasztotta az elemet, a cobot pontosan helyezi el a szedő dobozba, optimalizálva a rendelkezésre álló helyet. A Mecalux kifejlesztett egy algoritmust annak biztosítására, hogy a cobot a megfelelő helyre helyezi az árut.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
A Siemens-szel kötött technológiai partnerség lehetővé tette számunkra, hogy egyesítsük erőit egy olyan robot-megoldás kialakítása érdekében, amely rendkívül rugalmas, biztonságos és könnyen használható, és megfelel ügyfeleink egyedi igényeinek.
Javier Carrillo, CEO, Mecalux
Ennek a megoldásnak az egyik kulcsfontosságú szempontja, hogy nem kell előzetesen ismernie a szóban forgó elem 3D-modelljét. A fejlett mesterséges intelligencia algoritmusa agyként működik, lehetővé téve az intelligens válogatási folyamatot.
José Ramón Castro, CEO, Siemens Digital Industries Spanyolország

Kezdje el utazását