Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
M10 napelemes berendezések tervező létesítménye
Fotovoltaikus gyártás

Szimuláció a próba és hiba helyett

Az M10 Solar Equipment felgyorsítja a napelemes modulok gyártását a Surface, az innovatív cellassíkos gépével. Siemens-t használták növényszimulációs szoftver segítséget nyújt a Surface létrehozásához. A szoftver szerepet játszik annak meghatározásában is, hogy mely folyamatok a legmegfelelőbbek a nagyszabású gyártáshoz.

Az M10 Solar Equipment, amelynek székhelye a németországi Freiburgban található, nem kevesebbet akar tenni, mint visszahozni a fotovoltaikus gyártást az európai partokra. Ehhez a jövőképhez és annak érdekében, hogy a projektek gyorsan és költséghatékonyan induljanak, a vállalat számít saját úttörő innovációjára, valamint a Siemens szimulációs szoftverével párosítva.

A vállalat úttörő innovációja a zsindelycellás mátrix technológia, amelyet az M10 Industries és a Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE közösen fejlesztettek ki. Ezt a fejlődést 2021 végén gyorsan követte az M10 Solar Equipment GmbH megalapítása, az M10 Industries és az automatizálási berendezések szállítója Zahoransky közös vállalkozása. A cél: kezdje el gyártani a Surface gépet, egy olyan gépet, amelyet a vállalatok feltaláltak, amely zsindelycellás mátrix technológiával képes fotovoltaikus anyagokat előállítani.

A szimuláció helyettesíti a kísérleteket és

A gép fejlesztési szakaszában az M10 Solar Equipment csapata megkérdezte maguknak, hogy a gép valóban képes-e óránként 12 000 cellassíkot feldolgozni valós működés közben, a tervezése szerint.

Philipp Zahn és Marco Saladin, az új M10 Solar Equipment GmbH ügyvezető igazgatói különösen érdeklődtek a válaszok megszerzése iránt - amelyeket végül a következőképpen megkaptak. Tecnomatix Plant Simulation szoftver. A szoftver összetett termelési rendszereket és folyamatokat szimulál könnyen érthető számítógépes modellekben, és felhasználható a termelési és logisztikai folyamatok szimulálására, megjelenítésére, elemzésére és optimalizálására.

A legjobb az egészben, hogy a Zahoransky társalapító cég már évek óta dolgozott a Siemens szimulációs szoftverével. „Körülbelül tíz évvel ezelőtt már kezdeményeztük a szimulációkat” - emlékszik vissza Marco Saladin, aki korábban Zahoransky-nál dolgozott. Ahelyett, hogy éveket pazaroltak volna asztali számításokra vagy próba- és hibahurkokra, korán a gépkoncepciók szimulációs programjaira támaszkodtak. Ő és Philipp Zahn úgy gondolják, hogy a szimulációknak köszönhetően körülbelül 30 százalékos időmegtakarítást értek el a projekt teljes folyamán.

Gyorsabban hozhat döntéseket

„A Surface fejlesztési szakaszában gyorsan és megbízható döntéseket tudtunk hozni, és különböző forgatókönyveket értékelni tudtunk. A szimuláció segített megtervezni az elrendezést, a vezérlési logikát és az erőforrások méretezését” - mondja Marco Saladin. „A Tecnomatix Plant Simulation segítségével gyorsan megtalálhattuk a legjobb kialakítást összekapcsolási rendszerünkhöz, és maximális áteresztőképességet is elérhetjük” - tette hozzá Philipp Zahn. Ez rövidítette a termelés kezdeti szakaszát, és kiküszöbölte az időigényes és költséges korrekciós intézkedéseket a gyártási folyamat későbbi szakaszában.

Úton a gigafactories felé

A Surface segítségével az M10 kulcsszerepet kíván játszani abban, hogy a nagyméretű napelemek gyártását Európába visszahozza. „Ha jelentős mértékben hozzá akarunk járulni az európai energiaátálláshoz, otthon kell újraélesztenünk a fotovoltaikus termelést. Kutatási szakértelmünk, termékinnovációnk és történelmileg erős gépészetünk óriási segítséget jelenthet” - mondja Marco Saladin.

Ez gigafaktóriákat jelent. „Ehhez a skálához nélkülözhetetlenek a szimulációk. Ezek válnak a legfontosabb eszközzé, amely lehetővé teszi a gyors indulást reális áron” - tette hozzá Marco Saladin.

Itt is a Tecnomatix Plant Simulation a választott szoftver. Gyakran használják teljes vonalkoncepciókban az átviteli teljesítmény optimalizálása, a szűk helyek kiküszöbölése és a készlet minimalizálása érdekében. A különböző gyártási verziók hatásainak elemzéséhez a szimulációs modellek figyelembe veszik a házon belüli és külső ellátási láncokat, a termelési erőforrásokat és az üzleti folyamatokat. Ugyanakkor az M10 képes értékelni a különböző vonalvezérlési stratégiákat, és szinkronizálni tudja a fő- és segédvonalakat. Ezenkívül a Tecnomatix növényszimuláció segíthet az M10-nek az összetett anyagáramlási szabályok meghatározásában és a vonal teljesítményére gyakorolt hatásának figyelemmel kísérésében.

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

Marco Saladin (balra) és Philipp Zahn felelősek az M10 Solar Equipment GmbH vagyonáért, mint ügyvezető igazgatók. (Szerzői jog: M10 Solar Equipment)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

A SURFACE, a zsindelymátrixú napelemmodulok gyártására szolgáló gyártó üzem mindössze hét hónapos fejlesztés után érte el a sorozatgyártást. (Szerzői jog: M10 Solar Equipment)

Diagram of surface solar panel production facility

A zsindelymátrixos napelemmodulok sorozatgyártásának megkezdése előtt az M10 Solar Equipment a Tecnomatix üzemszimulációs szoftvert használt az elrendezés, a vezérlési logika és az erőforrás-méretezés megtervezéséhez. (Szerzői jog: M10 Solar Equipment)

Diagram of surface solar module production line

A Tecnomatix Plant Simulation egy teljes modul gyártósor szimulálására is használható. (Szerzői jog: M10 Solar Equipment)

„A Sustainability nagyobb energiahatékonyságot, megújuló energiaforrásokat és új technikai megoldásokat igényel. Meg kell tanulnunk hatékonyabban használni a megújuló energiákat és optimalizálni a folyamatokat.”
Philipp Zahn, Az M10 Solar Equipment GmbH ügyvezető igazgatója
„A Siemensben találtunk egy csapatjátékost, akivel együttműködhetünk a napenergia-ipar legmagasabb technológiai szintre emelése érdekében.”
Philipp Zahn és Marco Saladin, Az M10 Solar Equipment GmbH ügyvezető igazgatói

Kezdje el utazását