Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Energiaellenőrzés kisfeszültségű energiaelosztásban

Az átlátható fogyasztási adatok az ipari üzemek, épületek és infrastruktúrák villamos energiafogyasztásának csökkentésére irányuló optimalizálási intézkedések alapját képezik. Az energiaellenőrzés lehetővé teszi a magas villamosenergia-árak és a szigorúbb energiahatékonysági iránymutatások idején fellépést.

Miért az energiafelügyelő szoftver?

A csúcsterhelések felismerése, optimalizálási lehetőségek azonosítása és energiajelentések készítése az energiaállapot és a jobb energiahatékonyság dokumentálása érdekében: Ehhez üzemeltetőként vagy szolgáltatóként intelligens energiamegfigyelő szoftverre van szükség, amely mérési adatok elemzésével átláthatóságot biztosít az alacsony feszültségű áramelosztó rendszer energiaáramlásának és fogyasztásának átláthatóságát.

Főbb előnyök

Az átlátszóságot szimbolizáló ikon.

Élvezze az áramlások és a fogyasztás átláthatóságát

  • Az összes fogyasztási adat rögzítése mérési és kommunikációs képességekkel rendelkező SENTRON készülékekkel
  • Az energiaáramlások és -fogyasztás vizualizálása és elemzése
  • Használja az átfogó jelentést az aktuális állapot és az optimalizálások látható bizonyítékaként
A csökkenő költségeket szimbolizáló ikon.

Csökkentse az áramfogyasztást és a költségeket

  • Az optimalizálási potenciál azonosítása az összegyűjtött adatok alapján
  • Megfelelő intézkedések meghatározása az energiapazarlás és a hatékonyság hiányosságainak megszüntetésére
  • Az energiafogyasztás csökkentése az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések végrehajtásával
Egy ikon, amely egy laptop képernyőjét mutatja adatokkal.

Támogassa működési energiagazdálkodását

  • Értékelje az energiahatékonyság jelenlegi állapotát a rögzített adatok elemzésével
  • Folyamatos fejlesztések bemutatása folyamatos ellenőrzés és dokumentáció révén
  • Tartsa be az előírásokat egy ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkező energiafelügyeleti rendszeren keresztül

Kiemelt funkciók

A Software alapú energiamegérés átláthatóvá teszi az energiaáramlást

Az intelligens SENTRON szoftvermegoldások átláthatóvá teszik az energiafogyasztást és áramlást. Ez lehetővé teszi az energiaelosztó rendszer energiahatékonyságának és megbízhatóságának növelését, valamint a költségek és a CO2-kibocsátás csökkentését. Hogyan? Egyszerű: A SENTRON Powercenter 3000 csatlakozó és üzemeltetési megoldás előkészíti az eszköz adatait, például a teljesítményértéket, az áramot, a feszültséget, a teljesítményt és egyebeket. Ezt követően kiértékelheti ezeket például egy webes felületen keresztül vagy a PC-alapú SENTRON Powermanager szoftverrel, helyileg a vállalati hálózaton belül. Egy másik lehetőség az, hogy vizualizáljuk és elemezzük azokat a Siemens felhőalkalmazásokon, mint például az Electrification X és az Building X, valamint harmadik féltől származó szolgáltatók felhőalapú megoldásaival. Ez lehetővé teszi az optimalizálási potenciál gyors és megbízható azonosítását — akár egyedi épületekről és üzemekről, elosztott egyetemi struktúrákról vagy több helyszínről.

Képernyő SENTRON Powercenter funkcióval
Példa digitalizált kisfeszültségű kapcsolóberendezés konfigurálására SENTRON eszközökkel és SENTRON szoftvermegoldásokkal

Mérési pont koncepció az energiamegéréshez: Mit mérsz, hol és mivel?

Az energiamegéréshez szükséges adatokat a kommunikációra alkalmas mérőeszközök — például a SENTRON mérőeszközök — biztosítják, amelyek rendkívül megbízhatóan rögzítik fogyasztását. A SENTRON portfóliójához hasonló mérő- és kommunikációs képes védelmi és kapcsolóeszközök — amelyeket már számos üzemben telepítettek — rendszeres feladataik mellett energiaadatokat is rögzíthetnek. Ez azt jelenti, hogy a rendszerekben meglévő hardvereket gyakran továbbra is költséghatékonyan és erőforrás-hatékonyan lehet használni, és integrálni lehet az energiagazdálkodási rendszerbe. A teljesítménymérést speciális módszerekkel kell integrálni az áramelosztó rendszerbe. A jól összehangolt mérési pont koncepciója elengedhetetlen.

Tudjon meg többet:

Általános előírások: mit kell mérni hol

Mérőpont koncepció: SENTRON mérőeszközök Gyors kiválasztási útmutató

Hogyan támogathatja az energiaellenőrzés az EU energiahatékonysági irányelvét?

Az EU zöld megállapodásának részét képező uniós energiahatékonysági irányelv 2050-re az éghajlatsemlegességet és 2030-ig 55% -os kibocsátáscsökkentést célozza. A tagállamoknak nemzeti szinten kell végrehajtaniuk — Németország ezt az energiahatékonysági törvénnyel (EneFG) teszi meg, amely új vállalati követelményeket határoz meg.

Az energiaellenőrzés, mint az EU energiahatékonysági irányelvnek való megfelelés alapja

Az ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszer (ENM) bevezetését a német ENEFG vagy az EU energiahatékonysági irányelve előírja. Ez több lépést tartalmaz egy vállalat számára — a működési energiapolitika kidolgozásától a végső tanúsításig. A megfelelés biztosítása érdekében az energiabeszerzés, az ellátás és a felhasználás közötti intézkedéseket gondosan össze kell hangolni.

Az energiaellenőrzési rendszerek alapvető eszközök az ISO 50001 szabványban meghatározott célok eléréséhez. Ezek a rendszerek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy szoftveralapú megoldások segítségével rögzítsék az energiaáramlásokat az összes termelési és segédrendszerben, elemezzék az energiafogyasztást, azonosítsák a lehetséges megtakarításokat és optimalizálási intézkedéseket hozzanak létre. Ez támogatja a folyamatos fejlesztés szükséges folyamatát.

Fehér könyv: Az energia célkitűzések egyszerű elérése

Webinárium: A szabványoknak megfelelő energiagazdálkodás egyszerű módja

Hogyan valósíthatom meg az energiaellenőrzést tervezőként, rendszerintegrátorként vagy üzemeltetőként?

Az operatív energiagazdálkodás hatékony és fenntartható energia-monitorozási rendszerének létrehozásához elengedhetetlen az összes érdekelt fél bevonása — a tervezőktől és a rendszerintegrátoroktól az üzemeltetőkig. SIMARIS és SENTRON szoftvereszközeink a tervezéstől a műveletekig terjedő teljes folyamatot lefednek. Az alábbiakban megtudhatja, mit kell szem előtt tartania - és további tanácsért tekintse meg ezen az oldalon található erőforrás-szakaszunkat.

Solutions a plug-and-opere-től a szakértőkig

Források

Webináriumok és videók

Webinárium | Teljesítményfelügyelet

Videó | A SENTRON felügyeleti szoftver előnyei működésben

Fehér könyvek

Fehér könyv | Energiacélkitűzések egyszerű elérése

Fehér könyv | ISO 50003: Kötelező ellenőrzés

Fehér könyv | Digitalizáció az áramelosztásban a SENTRON segítségével

Cikkek, útmutatók és egyebek

Cikk | Energiahatékonyság energiaellenőrzéssel

Gyors kiválasztási útmutató | SENTRON alkatrészek energiamegonitorozáshoz

Gyors kiválasztási útmutató | SENTRON szoftver energiamegonitorozáshoz

Pályázati előírások: Energiarendszerek és felügyelet