Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Mi köze van az energiamegtakarításnak a gyógyuláshoz

A Bremerhaven-Reinkenheide Klinika a Siemensszel közösen korszerűsítette az épület- és üzemi technológiát — energiahatékonysági szerződések finanszírozásával, ami ellensúlyozza a beruházásokat a megtakarításokkal szemben.

Sok gyógyító siker kevés energiafelhasználással

Az orvosok, az ápoló személyzet és az orvosi technológia döntően hozzájárulnak a gyógyulás sikeréhez. Szintén az épület- és üzemi technológia. Mert biztonságos ellátást és kellemes körülményeket jelent a betegek és a személyzet számára. Ez a helyzet a Bremerhaven kórházban is. A maximális ellátású önkormányzati akut ellátási kórház 14 klinikával, intézménnyel és orvosi központtal rendelkezik. Körülbelül 1900 alkalmazott dolgozik a 723 ágyas kórházban. A klinika üzemeltetője profitál a Siemens-szel kötött energiahatékonysági szerződésből.

Kihívás

Közel 30 éves működés után az 1970-es évek műszaki rendszerei már nem feleltek meg a jelenlegi korszerűségnek. Például a Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH úgy döntött, hogy korszerűsíti a vállalat energiahatékonyságát, energiatakarékos szerződéssel kombinálva. A legfontosabb: A beruházási költségeket egy tizenkét éves fő szolgáltatási szakaszban refinanszírozzák az energiamegtakarítás révén. A Siemens ezt garantálja, ugyanakkor biztosítja a rendszerek folyamatos optimalizálását.

Megoldás

Átfogó igényelemzés után a Siemens korszerűsítette vagy megújította többek között a fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszereket, az épületkezelő rendszert, a biztonságos áramellátást, valamint a steril és konyhai technológiát. Összesen mintegy 120 egyedi intézkedést hajtottak végre, és 100 méternél nagyobb energiaadatkezelési rendszert hoztak létre. Számos innovatív ötlet hozzájárult a sikeres energiamegtakarításhoz. Példa: A Desigo épületkezelő rendszer terheléskezelő rendszere a villamos energia terhelési csúcspontját csúcsidőkön kívüli időkre helyezi át.

Előny

Az energiatakarékos intézkedésekbe irányuló kezdeti beruházásokat több mint kilenc millió eurós, a Siemens által szerződésben garantált energiaköltségmegtakarítással refinanszírozták. Összességében a városi kórház mintegy 12,5 millió euró energiaköltséget takarított meg a fő szolgáltatási szakaszban. Ennek érdekében a szén-dioxid-kibocsátás több mint 42 400 tonnával csökkent. Előnyös mellékhatás: a BUND elnyerése az „Energiatakarékos Kórház” jóváhagyási pecséttel — és elégedettebb alkalmazottak és betegek.

Az elért megtakarítások messze meghaladták a várakozásokat és előrejelzéseket. Az energiahatékonysági szerződések folyamatos optimalizálásának köszönhetően jelenleg 40 százalékkal több energiát takarítunk meg a modernizáció idejéhez képest.
Jürgen Breuer, Technológiai és építőipari vezető a klinikán

Energiahatékonysági szerződések: az Ön útja a megtakarításhoz

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Elérhetőség-Deep-Blue-640x360

A beruházási költségek refinanszírozása

A korszerűsítés több mint kilenc millió euróba került — a fő munkafázis 12 évében teljes mértékben refinanszírozták őket.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Elérhetőség-Deep-Blue-640x360

A teljes technológia megújítása

Megújult a fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszerek, az épületgazdálkodási rendszer, az áramellátás, valamint a steril és a konyhai technológia.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Elérhetőség-Deep-Blue-640x360

Állandó támogatás és optimalizálás

Az energiahatékonysági szerződés magában foglalja a rendszerek folyamatos felülvizsgálatát és adaptálását, hogy azok optimálisan és hatékonyan működjenek.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Elérhetőség-Deep-Blue-640x360

Fenntartható energiamegtakarítás

A fő szolgáltatási szakaszban összesen 12,5 millió euró energiaköltséget takarítottak meg. A CO2-kibocsátás több mint 42 400 tonnával csökkent.