Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Keppel adatközpontok, Frankfurt: Platinum Standard

A Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH adatközpontja szabványokat állít fel a megbízhatóság és az energiahatékonyság terén. Ez különleges védelmet igényel.

Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH Frankfurtban

A Keppel Data Centres a szingapúri Keppel csoport tagja. A vállalat beépített és kolokációs adatközpontok szolgáltatója, székhelye a németországi Frankfurt am Mainban található, ahol 2018 tavaszán megvásárolt egy nagy biztonságú adatközpontot. Részben a Siemens alkalmazott megoldásainak köszönhetően ez az adatközpont platina szinten kapott LEED tanúsítványt (Leadership in Energy and Environmental Design).

Kihívás

A Frankfurt am Main-i Keppel adatközpontok KDC FRAU 1 adatközpontja három komplexumból áll: mintegy 1500 négyzetméteres irodákból, egy körülbelül 9500 négyzetméteres tároló- és szállítási területből, valamint a kétszintes, 10 000 négyzetméteres adatcsarnokokból további 10 000 négyzetméteres műszaki helyiségből áll.

A rendelkezésre állás és a megbízhatóság a legfontosabb prioritások — így a szünetmentes és redundáns áramellátás, az intelligens biztonsági technológia és a megbízható épületautomatizálás. A helyiségautomatizálásnak intelligensen és az igény szerint kell összekapcsolnia és vezérelnie a hűtést és a légkondicionálást, hogy ne forduljon elő a szerver túlmelegedése.

Megoldás

Az épületautomatizálásra, a biztonságra és az energiaellátásra szolgáló Siemens megoldásokat magában az épületben telepítik. A hálózati üzemeltető redundáns tervezésű energiaellátási rendszere, amelyet két közép- és kisfeszültségű, redundáns kapcsolóval és sínusokkal ellátott kapcsolóberendezéssel, valamint kettős hűtési rendszerekkel egészítenek ki, maximális redundanciát és megbízhatóságot biztosít. Az adatközpont elérhetősége és az adatbiztonság szempontjából is kulcsfontosságú a hozzáférés-ellenőrzési és tűzvédelmi megoldás.

Előny

Ha az áramellátás meghibásodik, két független, szünetmentes tápegység (UPS) és vészgenerátor kapcsolódik be, amelyek tankolás nélkül 72 órán át átvehetik az áramellátást. Ez lehetővé teszi az adatközpont számára, hogy maximális redundanciát és 99,999% -os rendelkezésre állást érjen el, ami az Uptime Institute által kiadott szabvány III. szintje.

A magas energiahatékonyság és a LEED tanúsítás nagymértékben függ a Siemens Desigo épületautomatizálási rendszerének kifinomult technológiájától, amely lehetővé teszi a fűtési, szellőztető és hűtési rendszerek egyéni vezérlését és folyamatos felügyeletét is.

A tűzvédelmi és biztonsági megoldások is mindig naprakészek: az egyre növekvő adatmennyiség ellenére az energiafogyasztás ennek megfelelően nem növekszik. Jelentősen csökkent az elfogyasztott energia aránya a szerverek energiaigényéhez.

A kritikus rendszerek legmagasabb energiahatékonysága és megbízhatósága ebben az időszakban a legfontosabb sikertényezők — ezek biztosítják üzleti folyamatosságunkat. Megbízható partnerséget alakítunk ki a Siemensszel a jövőre nézve.
Jens Péter Müller, Országmenedzser Németország, Keppel Adatközpont Holdings Germany GmbH

Annak biztosítása érdekében, hogy adatai mindig biztonságosak és elérhetőek legyenek:

Épületautomatizálás szerverhelyiségekhez

A Desigo épületautomatizálás 17 000 adatponttal és két üzemeltető állomással biztosítja az optimális hűtést.

A korai tűzfelismerés védi a szervere

A rendszert 1600 tűzérzékelő védi a Sinteso termékcsaládból származó tűzjelző panellel, valamint megbízható érzékeléssel a füstelszívó rendszereken keresztül.

A Security koncepció védelmet nyújt a betolakodók ellen

Kerületvédelem, valamint 168 ajtóérzékelővel ellátott behatolási riasztó rendszer és egy felügyeleti rendszer egészíti ki a biztonsági csomagot.

99,999% tápegység áll rendelkezésre

A lefelé irányuló dupla közepes és kisfeszültségű tápmezők kettős kapcsolókkal és sínusokkal, valamint kettős hűtési technológiával biztosítják az áramellátást.

Érdekelheti Önt is

Adatközpont

Átfogó megoldások a maximális üzemidő, a maximális energiahatékonyság, a teljes skálázhatóság és a maximális biztonság érdekében.

Automatizálás és épületvezérlés

Az épületautomatizálási rendszerekből álló átfogó portfóliónk lehetővé teszi számunkra, hogy a megoldásokat az egyes projektek egyedi igényeihez igazítsuk. A nyitottság és a rugalmasság minden rendszerünk alapelvei.

Tűzvédelem

Emberek, vagyontárgyak és épületek védelme — éjjel-nappal, az év 365 napján. Felhőalapú technológiákkal és a tűzvédelem területén szerzett sokéves tapasztalatunkkal.

Biztonság

A Security megoldások nemcsak az épület és annak felhasználói védelmét segítik, hanem hozzáadott értéket is teremtenek vállalata számára.