Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Modern építészeti kialakítású adatközpont, nagy üvegfal és modern épület a háttérben.

A komplexitás kezelhetővé tétele az adatok erejével

A kolokációs adatközpont üzemeltetése nehéz: maximális üzemidőt biztosít az ügyfelek számára, miközben költséghatékony, biztonságos, biztonságos és fenntartható módon működteti az infrastruktúrát. A 80 000 szerver kezelésével és a hosszú távú versenyképesség fenntartásával az NXTGen létesítményét nagy teljesítményű eszközré alakította.

Nagy teljesítményű adatközpont az NXTGen számára

India egyik legnagyobb kolokációs adatközpont-szolgáltatójaként az NXTGen célja, hogy növelje India digitális növekedését - biztonságosan és hatékonyan egyaránt. Az adatközpont működésének javítása érdekében az NXTGen bevezette az épületkezelő platformot Desigo CC az adatközpont minden tudományágának figyelemmel kísérésére — a tűzbiztonságról, a fizikai biztonságról az energiagazdálkodásig és a HVAC monitorozásig. Ez a megoldás lehetővé teszi az NXTGen energiahatékonyság optimalizálását, a személyzet termelékenységének növelését és a fenntarthatóság javítását.

Integrált megközelítés az ígéretes jövő érdekében

Egy hivatalos viseletű csoport egy napsütéses napon egy modern épület előtt pózol a „Lengyelország” jelzéssel.

Épületgazdálkodás

Az integrált épületkezelő platformot biztonságos és hatékony létesítmények létrehozására fejlesztették ki. A Desigo CC a teljes hatókört lefedi.

Adatközpont belső tere szerverek és hálózati berendezések soraival.

Fizikai biztonság

A kerületvédelemtől, a kapuvezérléstől és a behatolásérzékelésig a hozzáférés-ellenőrzésig és a látogatókezelésig kiterjedt biztonsági portfóliónk segít megvédeni létesítményeit elsővonalú fizikai védelemmel

A képen egy tűzbiztonsági fókuszú piaci adatközpont látható kulcsfontosságú vizuális elemekkel.

Tűzbiztonság

A megelőző intézkedésektől és a korai felderítéstől a riasztó és oltási szolgáltatásokig átfogó portfóliót kínálunk a folyamatos működések, a személyzet biztonsága, az adatvesztés megelőzése és a kockázatcsökkentés biztosítása érdekében.

Az igazi versenyelőny abból származik, hogy hogyan figyel, hogyan tartja fenn és takarít meg energiát a technológia segítségével. És ezt értük el a Siemens-szel.
A S Rajgopal, Vezérigazgató, NXTGen Adatközpont és Cloud Technologies Ltd.

További NXTGen erőforrások felfedezése