Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Az ipari hőtermelés forradalmasítása

Guangzhou Nengyin hőszivattyú technológiai Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin hőszivattyú technológiai Co., Ltd.

Guangdong tartományban található Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. vezető szerepet tölt be a magas hőmérsékletű hőszivattyúk innovációjában. Foshan városi bázisától kezdve a Nengyin elkötelezett a hatékony, nagy teljesítményű fűtési technológiák fejlesztése mellett. A Siemens több mint egy évtizede kulcsfontosságú partner, elkötelezett a Nengyin küldetése mellett, hogy úttörő megoldásokkal forradalmasítsa a magas hőmérsékletű hőszivattyú-szektort. Együtt megtoljuk az ipari fűtés határait, új ipari szabványokat állítunk fel, és vezető szerepet töltünk be a fenntartható megoldások terén.

Kihívások

A magas hőmérsékletű hőszivattyú-szegmens vezetésére irányuló törekvésük során a Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. néhány kihívással szembesült. Az elsődleges fájdalompont az volt, hogy olyan technológiai innovációra van szükség, amely maximális hatékonyságot és megbízhatóságot biztosítana hőszivattyúk alkalmazásában, különösen a magas hőmérsékletű üzemeltetéshez szükséges megbízható megoldások kifejlesztésében, miközben optimalizálják a rendszer kialakítását a biztonság és a hatékonyság érdekében.

Egy nagy, zöld és fehér ipari hőszivattyú egység kiemelkedően áll tágas gyári környezetben. Az egység bonyolult fehér rácsokkal rendelkezik a kék hűtőbordák felett. A háttérben más gyári berendezések és sárga munkaasztalok láthatók egy magas mennyezet alatt, kitett gerendákkal
Siemens termék képe: MVL702 hűtőszelep és meghajtó

Megoldás

A kihívásokra válaszul a Siemens szoros együttműködést kezdett a Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd.-val, és egyedi igényeiknek megfelelő személyre szabott megoldást dolgozott ki. Az egységes megközelítés helyett a Siemens egy egyedi, teljes megoldást fejlesztett ki, amely a következő összetevőket tartalmazza:

  • MVL702 mágneses tágulási szelep: magasabb üzemi hőmérsékleti határ (max. 130 ℃), pontos áramlásszabályozás, sebesség és szeleppontosság az energiatakarékosság érdekében a túlmelegedés a legalacsonyabb szintre, mégis stabil működési ponthoz való igazításával.
  • Climatix C400 vezérlő: fokozza a pontosságot a rendszergazdálkodásban.
  • Egyedi vezérlőalkalmazás: személyre szabott szoftver, amely zökkenőmentesen integrálódik a meglévő technológiákhoz, és megfelel a Guangzhou Nengyin egyedi vezérlési logikájának és sajátos működési követelményeinek.
  • Gőznyomás- és hőmérséklet-érzékelők.

Ez a személyre szabott megközelítés nemcsak megfelel, hanem meghaladja az előírt szigorú szabványokat is, biztosítva az optimális teljesítményt és megbízhatóságot.

Hogyan segített a megoldás megoldani az ügyfelek kihívásait

A transzformációs kísérleti tesztek során a Nengyin legmodernebb laboratóriumában a Siemens személyre szabott megoldása jelentős teljesítményugrást jelentett.

A Climatix IC webes felületének képernyőképe, amely „Compratio” trendgrafikont jelenít meg. A grafikon két, piros és zöld vonalat mutat, amelyek az Y tengelyen körülbelül 5.00 és 9.00 között ingadoznak 2024. szeptember 29-én 17:00 és 20:00 között időablakban. A fő grafikon alatt egy zöld színű, kitöltött területgrafikon az „Unit1.dispstatus.comPratio2” látható ugyanabban az időszakban. Az interfész olyan navigációs lehetőségeket is megjelenít, mint a „Üzemi műszerfal”, „Adatpontok” és „Riasztások”

180% Magas COP (teljesítmény együttható)

A COP lenyűgöző 18% -os növekedése a fűtési fázisokban, felülmúlva a versenytársak referenciaértékeit.

130°C Műveletek

Magas hőmérsékleti képesség, lehetővé téve a 130° C-os működést, az ügyfelek vezetőként pozicionálják.

20 perc Ürítési túlmelegedés szabályozása

Úttörő gyorsulás a cél túlmelegedésének elérésében, háromszor gyorsabb — 60 perc helyett 20 perc.

7.1 Tömörítési arány

Kiváló hatékonyság, jelentősen alacsonyabb, 7,1 tömörítési arányt mutat a versenytárs 7.5-éhez képest.

Ügyfélelőnyök

A Nengyin versenyelőnyt ér el a Siemens fejlett rendszere révén, az ipari fűtést 130 °C-on meghaladja, miközben fenntartja az energiahatékonyságot. Ez jelentős energiaköltségmegtakarítást eredményez, és megerősíti Nengyin elkötelezettségét a környezeti fenntarthatóság iránt.

Egy síkés hőmérő ikon, amely az izzójában „130” -et mutat, egy sík felfelé mutató nyíl mellett, mindezt fekete alapon. Ez megnövekedett hőmérsékleti képességet jelez.

Emelkedett hőmérsékleti képesség

Lehetővé teszi a 130°C feletti üzemeltetést, így az ügyfelek vezető szerepet töltenek be a magas hőmérsékletű alkalmazásokban

Az energiahatékonyságot illusztráló levél körüli vezetékkel ellátott dugó ikonja

Energiahatékonyság 18% -os COP növekedéssel

Technológiánk jelentősen csökkenti a végfelhasználók működési költségeit és környezeti lábnyomát.

Fenntarthatósági célkitűzés és ütemtervek infografikája zöld háttérrel, különféle ikonokkal és szöveggel.

Stratégiai partnerség

Fejlett, energiahatékony hőszivattyú megoldásokkal felhatalmazza ügyfeleinket, hogy elérjék az iparági dominanciát.

A vizsgálati eredmények megerősítették a megoldás kézzelfogható előnyeit a magas hőmérsékletű hőszivattyúk általános teljesítményének javításában. Teljes mértékben megfelel az ilyen nagy teljesítményű hőszivattyú alkalmazásokra vonatkozó szigorú követelményeknek.
Úr. Lin Chunwen, Ügyvezető igazgató, Guangzhou Nengyi

Kezdje el utazását