Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Emberek egy csoportja egy adatközpontban vitatja meg a zöld energiát.

A Baltikum legzöldebb és legnagyobb létesítménye

A Greenergy üzemeltetői együttműködtek a Siemensszel a balti országok legnagyobb, legbiztonságosabb és legfenntarthatóbb adatközpontjának kifejlesztése érdekében. Vezető vállalkozóként a Siemens hozzájárult egy zöld létesítmény létrehozásához, amely világszínvonalú megbízhatóságot, biztonságot és összekapcsolhatóságot ötvözi a kivételes növekedési potenciállal

Adatközpont üzemeltetése zöld módon

A Greenergy Data Centernek az észtországi Tallinn közelében található létesítménye a fenntartható innováció vezető szerepe. A megújuló energia, az intelligens technológia és a hulladékhő újrafelhasználása révén csökkenti a környezeti hatásokat, miközben javítja a hatékonyságot. Az AI által vezérelt hűtés tovább optimalizálja a teljesítményt. Mivel az adatközpontok világszerte hatalmas energiát fogyasztanak, ez a létesítmény megmutatja, hogy a zöldebb megoldások hogyan tudják felelősen támogatni a digitális növekedést

Vezető AI, szenzoros és nagyfeszültségű innovációk

Az energiakonfigurátor ikonja

Fedezze fel az AI által vezérelt hűtés

A Siemens javította az energiafelhasználást az AI-alapú White Space Cooling Optimization (WSCO) rendszerrel, amely automatikusan állítja be a hűtést az igény szerint.

Az elektromos csatlakozó ikonja

Számítson az infrastruktúra megbízhatóságára

A Siemens megbízható tápegységet biztosít három élettartammal: a Sivacon 8PS sínek, a Simosec középfeszültségű kapcsolóberendezésekkel és a Siemens Energy nagyfeszültségű rendszerrel.

A házat körülvevő kezek ikonja

Biztos lehet a biztonsági intézkedésekkel

A Greenergy adatközpont-komplexum több mint 3000 infrastrukturális és környezeti érzékelővel rendelkezik, amelyeket a maximális biztonság érdekében 24 órán keresztül felügyelnek.

Megbízhatóság, biztonság és csatlakoztathatóság

Close up of fire flames with sparks on a black background

Tűzmegelőzés

Minden szerverterem saját oxigéncsökkentő tűzvédelmi rendszerrel van felszerelve, amely egy nagyon precíz füstérzékelő rendszerrel együtt működik, amely azonnal észleli a tüzet. Ezenkívül az összes műszaki helyiséget külön tűzvédelmi zónáként tervezték.

Hűtsük le az energiaigényt

A hőmérséklet-kezelés az adatközpontok energiafelhasználásának egyik fő forrása. A Siemens egy AI által támogatott White Space Cooling Optimization (WSCO) rendszerrel optimalizálja. Amikor a kereslet növekszik, automatikusan reagál, beállítva az egységeket és a légáramlást a terhelési követelményeknek megfelelően. Az adatközpont-vezetők a Desigo CC BMS-en keresztül irányítják a rendszert és a létesítményt. Emellett a Power Manager, a Desigo CC legújabb bővítőmodulja irányítópultokkal vizualizálja az adatközpont elektromos infrastruktúráját, valós idejű és történelmi adatokat biztosítva a jelentéshez, a trendhez, az elemzéshez, a riasztáshoz és a KPI monitorozáshoz.

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

Három életvonal az infrastruktúra maximális megbízhatóságáért

A Sivacon 8PS sínek és a Simosec középfeszültségű kapcsolóberendezések, valamint a Siemens Energy nagyfeszültségű rendszer biztosítja a Greenergy megbízható tápegységét. Ezenkívül az alállomás és az üzem transzformátorai két redundáns kapcsolaton keresztül vannak összekötve. Ha minden esély ellenére mindkét kapcsolat meghibásodik, a szünetmentes tápegységek (UPS) aktiválódnak. Ha ezt az intézkedést is érinti, létezik egy másik mentővonal: a helyszíni generátorok akár három napig táplálják a rendszert külső energiaigény nélkül.

Ennek a bonyolult biztonsági koncepciónak köszönhetően a létesítmény eléri a harmadik vagy negyedik szintet az infrastruktúra redundanciájának skálájában.

Amikor először indítottuk el a rendszert, egy gombnyomással körülbelül 30% -kal javította hatékonyságunkat.
Kert Evert, Fejlesztési igazgató, Greenergy adatközpontok