Fedezze fel szakértői tanulmányait a digitális átalakulás előmozdításához.
Ez a cikk a folyamatbusszal rendelkező digitális alállomások előnyeit vizsgálja a folyamatbusz nélküli hagyományos alállomásokkal szemben.
A cikk összehasonlító áttekintést nyújt az IEC 61850-9-2 és IEC 61869-9 szabványokról, amelyek kritikus fontosságúak a folyamatbusz-technológia tervezésében és megvalósításában.
A cikk célja az IEC-61869 technológia bevezetésének megvitatása a közüzemi alállomásokban a terepi mérések konszolidációja és a központosított védelmi relé továbbítása érdekében.
Ez a cikk a transzformátor differenciálalkalmazásokhoz bevezetett Current Waveform Analysis (CWA) algoritmust tárgyalja.
A pont-hullám kapcsolási funkció a megnövekedett elektrodinamikai és dielektromos terhelések csökkentésére szolgál, amelyeket a hálózati megszakítók nem optimális kapcsolása okoz.
Ez a cikk egy mintavételi frekvenciakövetési elvet mutat be, amely 10 Hz és 90 Hz között működik.
A tanulmány bevezeti az impedancia alapú védelmet (21C), mint potenciális javulást a hagyományos feszültségdifferenciálvédelemhez (87 V) a shunt kondenzátorbankok esetében.