Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Különleges védelem a különleges kincsek számára

A Siemens EAGLE adatközpontja Münchenben, a németországi Münchenben hat petabájt adatot tartalmaz, ami a vállalat „aranykincstárának” nagy része. Ez csúcskategóriás védelmet igényel.

A pótolhatatlan adatok páratlan védelme

A Siemens négy német EAGLE adatközpontjában nagyon különleges kincs található: az üzemeltetési folyamatokból és számos ügyféltől származó adatok. A jelenlegi nyolc petabájt (8000 terabájt) adatmennyiség hatát egy láthatatlan müncheni épület szerverein tárolják. Meglepően alacsony energiafogyasztással rendelkező adatközpont. Ennek oka a Siemens Smart Infrastructure Totally Integrated Power koncepciója. Az épület LEED Gold tanúsítvánnyal rendelkezik az Egyesült Államok Green Building Council által.

Kihívás

A betörésvédelem és a belépés-ellenőrzés egy teljesen megbízható, sokoldalú biztonsági megoldást igényelt a legmodernebb betörésvédelmi technológiával. Van egy másik biztonsági kockázat az adatközpontok számára: tűz. A nagy energiaterhelés, sok kábel és gyúlékony anyag, valamint a hűtőrendszer állandó huzata növeli a tűzveszélyt. Itt speciális és átfogó tűzvédelmi megoldásra volt szükség.

Megoldás

Az innovatív beléptető rendszer a moduláris Siport rendszeren alapul. Például érintés nélküli személyi igazolványok, kulcscímkék, biometrikus olvasók vagy akár közeli mező kommunikációs technológiával (NFC) rendelkező mobil eszközök olvasóit kínál. Ha az EAGLE Data Center szervereire szeretne menni, először egy speciális címkét kell tartania az olvasóhoz, majd a tenyerét szkennelni kell. A tűzvédelem érdekében egy speciális füstérzékelő rendszer (VESDA) korai szakaszban észleli a tüzeket. Tűzjelző esetén gáz kerül az épületbe. Az emberre ártalmatlan gáz eltávolítja az oxigént a tűzből, és azonnal eloltja. Ugyanakkor a tűzoltóságot riasztják.

Előny

A hozzáférés-ellenőrzési és tűzvédelmi megoldás kulcsfontosságú az adatközpontok elérhetősége és az adatbiztonság szempontjából. Megbizonyította értékét: Megnyitása óta a müncheni EAGLE adatközpont megbízhatóan és megszakítás nélkül működik. Ezt biztosítja a különböző rendszerkomponensek redundanciája is, a légkondicionáló rendszerektől az energiaellátásig.

Az adatok védelme vitathatatlanul az egyik legfontosabb feladat a mai világban, és olyan célokat tartalmaz, mint a titoktartás, az integritás és a rendelkezésre állás.
Ralf von der Burg az EAGLE adatközpontból

Innovatív biztonsági és védelmi koncepció

A jogosulatlan személyek ellen védett adatok

A belépés-ellenőrző rendszer megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek a biztonsági szempontból releváns területekhez. Az érzékeny területek különösen védettek.

A koncepció minimalizálja a tűzveszélyt

A tűzvédelmi koncepciót kifejezetten olyan helyiségekhez tervezték, ahol megnövekedett tűzveszély és szerver üzemeltetés. Az oltást ártalmatlan gázzal végezzük.

Biztonságos működés éjjel-nappal

Minden rendszert úgy terveztek, hogy hibás legyen - beleértve az épülettechnológiát is. Ez biztosítja a folyamatos éjjel-nappali működést.

Csatlakoztatott és központilag vezérelt

A biztonsági és tűzvédelmi megoldás moduláris módon épül egymásra és egymáshoz kapcsolódik. Központosan vezérelhető és felügyelhető.

Érdekelheti Önt is

Building Services

Az építési szolgáltatások segítenek többet kihozni az épületből. Az épületadatok lehetővé teszik az épület működésének javítását.

Tűzvédelem

Emberek, vagyontárgyak és épületek védelme — éjjel-nappal, az év 365 napján. Felhőalapú technológiákkal és a tűzvédelem területén szerzett sokéves tapasztalatunkkal.

Biztonság

A Security megoldások nemcsak az épület és annak felhasználói védelmét segítik, hanem hozzáadott értéket is teremtenek vállalata számára.

Automatizálás és épületvezérlés

Az épületautomatizálási rendszerekből álló átfogó portfóliónk lehetővé teszi számunkra, hogy a megoldásokat az egyes projektek egyedi igényeihez igazítsuk. A nyitottság és a rugalmasság minden rendszerünk alapelvei.