Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Referencia

A belga vízi út jövőbiztos vezérlése

A De Vlaamse Waterweg korszerűsítette a 63 km-es Dessel-Turnhout-Schoten csatornát az EQUANS és a Siemens segítségével. A 9 zár és 11 híd központosításával biztonságosabbak, megbízhatóbbak és hatékonyabbak az üzemeltetések — kielégítve a kritikus infrastruktúra igényeit a nap 24 órájában.

Belga vízi utak korszerűsítése

Belgium belvízi útjai évente több mint 160 millió tonna árut szállítanak, de a növekvő forgalom miatt a kapitányok késésekkel szembesülnek a hidak és zárak mellett. A De Vlaamse Waterweg, amely a flandria belvízi útjait irányítja, megváltoztatta ezt. Az EQUANS rendszerintegrátort bízva a Dessel-Turnhout-Schoten csatorna felszerelését a Siemens fejlett távvezérlő és központi vezérlési technológiájával, figyelemre méltó sebességfejlesztéseket értek el a sebesség és a biztonság terén, forradalmasítva és biztosítva a számtalan hajó utazását.

Ikon a 24 órás elérhetőséghez

24 órás üzemeltetés leállás nélkül

A kritikus infrastruktúra esetében a rendelkezésre állás nem tárgyalható. A redundáns SIMATIC S7-1518HF biztosítja a folyamatos működést, és lehetővé teszi a központosított vezérlést egyetlen helyről, így a vízi utak éjjel-nappal működnek.

Grafikus felfelé mutató nyíllal: Nagy hatékonyság

Fokozott biztonság és hatékonyság

A vészhelyzeti vezérléseknek megbízhatónak kell lenniük. A biztonságos távoli hozzáférés és a fényképezőgépek integrálása révén az üzemeltetők jobban láthatóak, mint a helyszínen, így gyorsabban kezelhetnek több hidat és zárakat ugyanazzal a munkaerővel.

A kiberbiztonság ikon

Magas kiberbiztonság

A harmadik féltől származó rendszerek csatlakoztatása erős védelmet igényel a kiberfenyegetések ellen. A Siemens Flexible F-Link és a SIMATIC ET 200SP használatával az adatok titkosítása és védelme biztosítva a kritikus infrastruktúra integritását.

Kormányzás a változási áramokon keresztül

Nem kis feladat volt egy olyan csatorna korszerűsítése, amely évente több millió tonna árut szállít. A De Vlaamse Waterweg-nek az EQUANS-szal és a Siemensszel együtt számos kritikus kihívással kellett foglalkoznia, hogy megbízható, biztonságos és hatékony működést biztosítson a jövőben. A szoros együttműködés és a megfelelő technológia folyamatosan tartotta a projektet.

Jövőbiztos és redundáns infrastruktúra

A kritikus infrastruktúra esetében a megbízhatóság nem tárgyalható. A csatornarendszernek jövőbiztosnak és teljesen hibatűrőnek kellett lennie, hogy garantálja a folyamatos üzemeltetést. Az EQUANS-szel együtt a Siemens a redundáns SIMATIC S7-1518HF-re épült rugalmas gerincet biztosított, amely átvette az előző központi PLC-t.

„Ha betartja ezeket a programozási szabályokat, akkor nem kell változtatnia a programozást, amikor egyetlen központi PLC-ről redundáns PLC-kre váltunk - csak újrakonfigurálnia kell. Az összes PLC-t 20 helyszínen egyetlen éjszaka alatt újra összekapcsoltuk, és minden azonnal működött.”

— James Brits, az EQUANS automatizálási projektmenedzsere

A külső területen lévő oszlopra egy megfigyelő kamera van felszerelve.

Biztonságos távirányító és megfelelőség

Az irányítás központosítása a követelmények összetett keverékének kezelését jelentette: a gépi üzemeltetésre, a biztonságra és a kiberbiztonságra vonatkozó jogszabályok olyan megoldást követeltek, amely még nem létezett. A vészhelyzeti eljárásoknak redundánsan kellett működniük távolról és helyszínen egyaránt, míg a nem irányítható biztonsági protokollok különösen kihívást jelentettek a kapcsolatot. Az áttörést a Siemens Flexible F-Link, a SIMATIC ET 200SP készülékkel kombinálva jött létre - biztonságos, titkosított kommunikációt hozott létre a meglévő szálas hálózaton keresztül. Az integrált kamerák révén a kezelők még jobban láthatóvá váltak, mint korábban, állandó kezet nyújtva számukra a kormánynál, nagyobb láthatósággal, mint valaha.

„A központosításnak sok előnye van: a belvízi hajóknak már nem kell várniuk, és jobban be tudjuk helyezni a zártartóinkat. Sokkal több hajót tudunk irányítani ugyanannyi emberrel.”
— Tom Verschuren, a De Vlaamse Waterweg víztechnológiai szakértője

Szabványítás és optimalizált karbantartás

Különböző rendszerek működtetése megnehezítette a karbantartást és megzavarta a folyamatos műveletek folyamatát. A De Vlaamse Waterweg olyan egységes infrastruktúra létrehozására törekedett, amely következetesebbé és megbízhatóbbá teszi a működést. Ennek elérése érdekében úgy döntöttek, hogy a Siemens TIA Portal Portálját központi mérnöki keretként és integrált diagnosztikai eszközként alkalmazzák, így minden telephelyen egyetlen szabványosított platformot biztosítanak. Ez gördülékenyebb folyamatokat, gyorsabb karbantartást és hosszú távú hatékonyságot eredményezett, valamint költségmegtakarítást és környezeti előnyöket eredményezett az optimalizált vízszint révén.

Építkezés egy nagy épület alatt álló épülettel, különböző építőipari berendezésekkel és munkásokkal körülvéve.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) és Tom Verschuren (De Vlaamse Waterweg)

Az előttünk álló pálya feltérképezése

A Dessel-Turnhout-Schoten csatorna korszerűsítése már átalakította a mindennapi működést — gyorsabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá téve őket. De Vlaamse Waterweg számára ez csak egy szélesebb utazás kezdete. A hajók várakozási ideje már jelentősen csökkent, és a jövőben a hajók akár digitális útmutatást is kaphatnak a „Google Maps for vízi utak” -hoz hasonló, becsült érkezési időkkel és optimalizált navigációs sebességgel. A hosszú távú elképzelés az, hogy az összes flamand vízi utat irányítsuk három központosított irányítóhelyiségből Evergemben, Willebroekben és Hasseltben. Ez a következő lépés még jobb kiszolgálást tesz lehetővé ugyanazzal a munkaerővel, és a régió vízi útjait állandó úton tartja az elkövetkező évtizedekig.