A Brüsszel központjában található 44 215 m²-es Clinique Saint-Jean komplexumnak teljes körű frissítésére volt szüksége áramellátó rendszereinek. „A régi telepítés 2004-re nyúlik vissza, és már nem felelt meg a folytonossági szabványoknak” - magyarázza Ivo Coltura, a Clinique Saint-Jean projektmérnöke. „Számos villamosenergia-hálózat létezett, nem is beszélve a központi irányításról. Nagyobb átláthatóságra volt szükségünk.” A Cegelec, az SDM-Projects és a Siemens egyesítette erőit, hogy minden követelményt meghaladó áramellátást biztosítson.

Clinique Saint-Jean új elektromos szívet kap
Egy olyan modern kórház számára, mint a brüsszeli Clinique Saint-Jean, a megbízható és hatékony tápegység olyasmi, mint az életereje. A műszaki teljesítmény mellett fontos a rendszerek hosszú távú rendelkezésre állásának biztosítása is.
Biztonságos őrzési megbízhatóság és rendelkezésre állás
Intelligens felügyelet
Az új rendszernek robusztusnak kellett lennie, de intelligensnek is, és ez nem csak egy szószó. A Siemens a SIVACON S4 áramelosztó lapokat és a SENTRON 3WA megszakítókat választotta az áramelosztó rendszerhez. A komponensek által biztosított adatáramlásnak köszönhetően a teljes áramelosztó rendszer monitorozható a Desigo CC.
Mind a digitális, mind a való világ
A Siemens Solution Partner SDM-Projects volt felelős a tervezésért, a tervezésért és a telepítésért. Ezt digitális ikerrel értük el, mivel a telepítést először gyorsan és helyesen kellett elvégezni. Négy hétig nem szakíthatja le a kórház áramellátását, ugyanúgy, mint amennyiben a személyzet biztonsága nyilvánvaló okokból nem tudja észlelni a hibákat, amikor az áramellátás be van kapcsolva. Tehát a csapat gyakorlatilag ellenőrizte a teljes telepítést, és minden elképzelhető hibát észlelte.
Telepítés tízszer gyorsabb
Az SDM-projektek még egy lépéssel tovább mentek: A virtuális érvényesítés után a virtuális világot és a való világot össze kellett kapcsolni, így a valódi kapcsolóberendezéseket csatlakoztatták a virtuális energiaforrásokhoz. A kapcsolók élő működésével és visszacsatolásukkal a digital twin ikernek továbbítva az eredmény abszolút bizonyosság volt arról, hogy a kapcsolóberendezésben sem voltak hibák, amit később további rendszervalidálás is megerősített. Még a Siemens is megcsodálkoztaSDM képes volt erre.
Az eredmények lenyűgözőek. Nem csak minden tökéletesen biztonságos, de a telepítés tízszer gyorsabb volt a szokásosnál. Mivel az SDM-projektek mindent előre tudtak hibakeresni, a telepítés során nem kellett módosítaniuk. Minden kompatibilis, ami nagy eredmény.
Fenntartható megoldás — nyitott új kihívásokra
Ivo Coltura számára a Cegelec, az SDM-Projects és a Siemens többet tett, mint amit Clinique Saint-Jean kért, és gyorsabban. A Clinique Saint-Jean projektmérnöke szerint a telepítés most teljesen fenntartható, és hamarosan lehetővé teszi számukra, hogy sokkal tovább menjenek.
A jövőben a Clinique Saint-Jean képes lesz további energiaforrásokat is integrálni a rendszerbe, például fotovoltaikus paneleket vagy CHP-t, hogy intelligensen tudjanak energiát szolgáltatni. Hálózati meghibásodás esetén a klinika saját energiaszigetét alkotja. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a vészhelyzeti üzemeltetésről a kényelmes vészhelyzeti működésre térjenek át, lehetővé téve számukra, hogy továbbra is működjenek a nem létfontosságú eszközök áramellátását. A Clinique Saint-Jean még nagyobb hálózati stabilitást is biztosíthat azáltal, hogy további áramellátást biztosít a hálózat üzemeltetőjének, vagy ha túl sok az áram a hálózaton. Ezek az intelligens vezérlőrendszer előnyei.