Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Üvegépület zöld fákkal elöl a kék ég ellen.

Épületautomatizálási és vezérlőrendszerek

A Siemens integrált épületautomatizálást biztosít, amely összeköti a HVAC-, világítási, biztonsági és tűzvédelmi rendszereket. Ez lehetővé teszi távoli vagy helyszíni vezérlést az energiahatékonyság, a termelékenység és a jólét érdekében, ösztönözve az intelligens épületátalakítást és a fenntartható

Alakítsa át épületét ma

A mai építési igényeknek nem kell ijesztőnek lenniük. A Sustainability, az utasok biztonsága és a termelékenység kompromisszum nélkül megvalósítható. A megfelelő embereket, folyamatokat és technológiákat hozunk össze, hogy kielégítsék épületének egyedi igényeit — függetlenül az épület méretétől és összetettségétől.

Az épületautomatizálási megoldások teljes csomagja

A legfontosabb építési kihívások kezelése

A fenntarthatóság felgyorsítása érdekében csökkentse az épület

A sikeres dekarbonizáció egyik karja magában foglalja az energiahatékonyságot mind a meglévő épületekben, mind az új épületekben. Még az épületüzemeltetés és az energiafogyasztás kis javulása is változást eredményez.

Optimalizálja a beltéri feltételeket és könnyebben lélege

Az egészséges és produktív terek létrehozása javíthatja jólétét és teljesítményét. A mai technológia átfogóbb megközelítést tesz lehetővé.

Ne hagyja, hogy feltörjék az épületét

Az intelligens épülettechnológia alkalmazása, amely összekapcsolja az épületek működési technológiáját az informatikai rendszerekkel és az IoT-eszközökkel, exponenciálisan növelte az épület kitettségét a számítógépes bűnözőknek. Ideje jobban tudatosítani a biztonságot.

Az épületteljesítmény új szintjének elérése

Ahogy az épületrendszerek egyre összetettebbé válnak, gondoskodjon arról, hogy épületét a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módon működtetheti, felügyelje és karbantartja. Támaszkodjon épületautomatizálási rendszer szakértőinkre, akik segítenek.

Siemens Xcelerator - gyorsítja a digitális átalakulást

A Siemens Xcelerator kihasználja az adatok és a technológia erejét, hogy felgyorsítsa a digitális átalakulást az alkalmazkodó és fenntartható intelligens épületek számára.

Életünk középpontjában épületek állnak — időnk 90% -át ezekben töltjük. A nyugdíjba vonuló munkaerő, a karbantartás reaktív megközelítése, az energia ellenálló képessége együtt jár a digitalizáció, a dekarbonizáció és a decentralizáció iránti növekvő kereslettel, ami felhasználóközpontú, alkalmazkodóbb és fenntarthatóbb épületeket és infrastruktúrákat igényel. Egyetlen szervezet sem képes egyedül kezelni a mai kihívásokat. Az alkalmazkodó technológiák biztosításával intelligens épületeket hozunk létre, amelyek kihívást jelentenek az épületek mindennapi elvárásainak és valóságának. A digitális átalakulás gyorsítása könnyebb, gyorsabb és nagyszabású.

Az intelligens épületek hozzájárulnak a fenntartható jövőhöz

A digitalizáció által lehetővé tett rugalmas, adaptív és hatékony infrastruktúra kulcsfontosságú a fenntarthatóság szempontjából. Mivel az épületek és a villamosítás egyre növekszik együtt, és egyre inkább digitalizálódik, támogatják a fenntartható infrastruktúra átállását és élhetőbb környezetet teremthetnek. Olvassa el jelentésünket, hogy megtudja, hogyan gyorsíthatja fel az intelligens épületátalakítást.

Mérnöki programok és specifikációs források

Sötétlila kocka darabokban, belülről fénnyel.

Webináriumok

Látogasson el webinárium oldalunkra a közelgő és igény szerinti webináriumokhoz, hogy többet megtudjon épületautomatizálási megoldásainkról és HVAC termékeinkről.

Dolgozó emberek jegyzetfüzeten tervekkel.

SpecWriter alkalmazás

A professzionális HVAC rendszer specifikációk létrehozásának legegyszerűbb módja. Az eszköz felhasználóbarát felületet kínál, amely a megfelelő specifikációhoz vezet, és lehetővé teszi egyedi specifikációs szöveg létrehozását modellszámok nélkül.

Digitális szerszámfelület képe a HVAC rendszer integrációjához különböző ikonokkal és gombokkal.

TALÁLAT

Használja ki HVAC integrált eszközünket (HIT), amely szűrőket, számológépeket és csere-útmutatót biztosít a Siemens termékekhez és más márkákhoz. Készítsen projektmenetrendeket és gyűjtsön benyújtási dokumentumokat a gyorsabb licitálás érdekében.