A biztonság és a megbízhatóság növekedésének jelzése
Indiában minden nap több mint 13 500 személyvonat több millió utast szállít, amelyek az ország hosszát és szélességét áthaladják egy 68 500 km-es vasúti hálózaton. Ez körülbelül 50% -kal több, mint a Föld kerülete.
Ez az Indiai Vasút, amely a világ negyedik legnagyobb és egyik legösszetettebb vasúti hálózatát üzemelteti, a sínekkel, amelyek a legmagasabb magasságokon és a legtávolabbi helyeken húzódnak. Nem túlzás azt mondani, hogy az Indiai Vasút a nemzet szállítási és logisztikai gerincét képezi, évente megdöbbentő 7 milliárd utast és több mint 1,2 milliárd tonna teherszállítást szállít.
A biztonság és a megbízhatóság biztosítása elsődleges fontosságú az indiai vasutak számára. Ehhez robusztus sínjelző rendszerre van szükség, amelyet abszolút pontosságra terveztek. A Siemens büszke arra, hogy partner lehet ezen az úton, és áttörő közvetlen vezetésű automatikus blokkjelző (ABS) technológiával hajtja végre az indiai vasútvonalak digitális átalakulását. A következő generációs megoldás újradefiniálja, hogyan közelíti meg India a biztonságot, a megbízhatóságot és a működési hatékonyságot nagy sűrűségű vasúti folyosóin.
A Siemens intelligens jelzési megoldása paradigmaváltást jelent az indiai vasutak által használt hagyományos reléfüggő jelzőrendszertől. A régi rendszer nagy relétereket tartalmaz költséges berendezésekkel, kiterjedt rézkábelezéssel és nehéz polgári munkákkal. Egyetlen hiba megállíthatja a forgalmat, ami hosszú időt igényel a hiba észleléséhez és feloldásához.
Következő generációs megoldás India számára
Ezzel szemben a Direct Driving ABS karcsú, moduláris és jövőre kész architektúrára épül. A kompakt, manipulálásbiztos, IP54 besorolású moduláris útvonalszekrények közvetlenül a pályák mellett helyezkednek el, helyettesítve a terjedelmes kábeleket és csökkentik a reléterektől való függőséget. A skálázható moduláris szerkezet felgyorsítja a telepítést. A Direct Driving kiváló biztonságot és gyorsabb diagnosztikai képességet biztosít. Az eredmény egy robusztus, szolgáltatásbarát jelző ecosystem.
Áttörés az indiai vasutak számára
A Siemens régóta folyamatban lévő partner az indiai vasutak számára. Csak néhány globális OEM rendelkezik közvetlen vezetési megoldással ezen a piacon az ABS-hez. Jelenleg a Siemens hatalmas 3200+ útvonalú KM blokkszakaszon valósít meg megoldásokat. 2026 februárjában a WCR-Bhopal Division üzembe helyezte a 33 km-es Bina—Bhopal szakaszt, amely 2 tömbszakaszt tartalmaz Kurwai Kethora és Kalkhari között a Direct Driving Solution segítségével, tovább erősítve a Nyugat-közép-régió bevezetésének előrehaladását. Az út menti rendszereket már üzembe helyezték Nishatpurában és Makardhokdában a Központi Vasúton, ami előkészíti az utat az országos bevezetéshez.
Az új jelzőtechnológia a biztonság, a kapacitásoptimalizálás és a digitális átalakulás célkitűzéseinek teljesítésével támogatja a vasút modern hálózat felé történő menetét. A biztonság mellett kiemelt fontosságú a vágánykapacitás növelése új vonalak lefektetése nélkül. A régebbi kettős távolságú jelzőrendszerrel ellentétben a Direct Driving ABS lehetővé teszi, hogy több vonat biztonságosan közlekedjen ugyanazon a pályán, javítva a megbízhatóságot, a pontosságot és a hálózat hatékonyságát.
Az automatizálás, az integrált diagnosztika és az intelligens karbantartás területhez való konvertálásával az új technológia összhangban áll India világszínvonalú digitális vasúti hálózatra vonatkozó elképzeléséhez.
Intelligens technológia, mérhető eredmények
A Direct Driving ABS rendszer az elavult reléalapú logikát intelligens, moduláris rendszerekre váltotta fel, amelyek több működési hatékonyságot biztosítanak:
Plug-and-Play, integrált kialakítás
gyorsabb telepítés lehetővé tétele a polgári, kábelezési és reléköltségek csökkentésével
Nagy megbízhatóság és biztonság
alacsonyabb hibaaránnyal és gyorsabb hibaészleléssel és helyreállítással
Intelligens útdiagnosztika
a prediktív karbantartás támogatása és a hálózati teljesítmény javítása
Fenntartható és energiahatékony
napenergia-kompatibilis telepítéssel és hosszabb életciklus-előnyökkel járó műveletek
A következő generációs rendszer biztonságosabb utazást, időben érkezést és megbízhatóságot biztosít az utasok számára. A vasutak esetében fokozni fogja a hálózat teljesítményét azáltal, hogy nagyobb biztonsági integritást, maximális kapacitáskihasználást és jövőre kész jelzést biztosít India legforgalmasabb útvonalain.
Indiában készült, Indiában készült
A Siemens bizonyított innovációs képességei és az indiai központú mérnöki kiválóság alátámasztják az indiai vasútvonalakkal fennálló tartós partnerségét. A Direct Driving ABS rendszert nemcsak Indiában tervezték, hanem „Indiában gyártották” is. Az indiai vasúti szabványokhoz szabott energiahatékony architektúrája összhangban van India zöld vasúti küldetésével.
Ahogy India továbbra is korszerűsíti vasúti infrastruktúráját, a Siemens Direct Driving ABS megoldása megalapozza a digitális és fenntartható vasúti mobilitás alapjait. Azzal, hogy a leállásokat üzemidővé alakítja, és a régi jelzéseket jövőre kész rendszerré alakítja, a Siemens segít egy biztonságosabb és okosabb holnap kialakításában az indiai vasutak számára.