Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A fenntartható élelmiszertermelés felgyorsítása Szingapúr

Az Artisan Green, a vezető beltéri gazdálkodási vállalat együttműködött a Siemensszel, hogy forradalmasítsa a fenntartható élelmiszertermelést Szingapúrban, ötvözve a fejlett technológiát a fenntarthatóság iránti közös elkötelezettséggel és a kiváló minőségű, helyben termesztett termékek előállításával.

A beltéri gazdálkodás ígérete

A hagyományos gazdálkodási módszerek jelentős kihívásokkal néznek szembe a növekvő globális népesség, a friss, tápláló élelmiszerek iránti növekvő kereslet, a kiszámíthatatlan időjárás és a korlátozott szántóföld miatt. A Siemens legmodernebb automatizálási és digitalizációs technológiájának kihasználásával az Artisan Green beltéri gazdaságai integrált irányítási rendszerrel lesznek felszerelve, amely optimalizálja az erőforrás-hatékonyságot és minimalizálja a környezeti hatásokat.

A Siemens AG logója kék-fehér stilizált „S” jellel.

A fenntartható jövő felé haladás

Egységes digitális platform

Az egyetlen egységes digitális platform lehetővé teszi az Artisan Green számára, hogy zökkenőmentesen integrálja és működtesse a különféle élelmiszergyári technológiákat az ASRS mellett, amely legalább 5500 m²-es termesztőágyat kiszolgálja.

Parancsvezérlő modul

A parancsvezérlő modul lehetővé teszi az Artisan Green számára, hogy digitálisan tárolja tápanyagreceptjeiből és világítási profilokból álló könyvtárát, amelyek mindegyikét úgy tervezték, hogy optimalizálja a növény hozamát és egészségét a növény életciklusának minden szakaszában.

Mezőgazdasági gazdálkodás

A mezőgazdasági üzemirányítási rendszer automatikusan végrehajt változó növekedési protokollokat minden növényre vonatkozóan, optimális átláthatóságot és ellenőrzést biztosítva az összes termesztési folyamat felett a jobb konzisztencia, erőforrás-hatékonyság és nyomon követhetőség érdekében.

Végpontok közötti automatizálás

A végpontok közötti automatizált mezőgazdasági rendszer, amely csökkenti a kézi munkáról való függést, segít az Artisan Green-nek abban is, hogy nagyobb rugalmasságot érjen el a termelés olyan helyzetekben, mint a világjárvány.

Növénytervezés és ütemezés

A növénytervezés és ütemezés integrálása igény szerint friss élelmiszereket biztosít, miközben biztosítja az összes rendelkezésre álló termesztőágyás optimális kihasználását.

Környezeti előnyök

Az élelmiszerek a végfogyasztóhoz közelebb történő termesztése csökkenti a közlekedési kibocsátást.

Tiszta termék

Az automatizálás, amely minimális emberi érintkezési pontokat eredményez, segít az Artisan Green számára a lehető legtisztább terméket biztosítani a fogyasztóknak.

Kiváló minőségű, helyben termesztett termékek

Zöld színű fal, texturált mintával, amely kő- vagy tégla felületre emlékeztet.

A hagyományos gazdálkodás kihívásainak leküzdése

Szingapúr egy látnoki útra indult, hogy kiépítse az agrár-élelmiszeripar képességét és kapacitását, hogy 2030-ig fenntartható módon termelje táplálkozási szükségleteik 30% -át. Ezt az ambiciózus célt a 2030-as szingapúri zöld terv tartalmazza, amelynek célja az élelmiszer-rugalmasabb jövő megteremtése.

Fenntartható jövő

A környezeti előnyök mellett a beltéri gazdálkodás számos előnnyel jár a hagyományos mezőgazdasággal szemben. Az Artisan Green beltéri gazdaságai függőlegesen szabályozott környezetben történő termesztésével maximalizálják a földhasználat hatékonyságát, lehetővé téve a magasabb terméshozamot, valamint csökkentve a peszticidek és gyomirtó szerek iránti igényt. Ez a megközelítés kiküszöböli a talajerózió és a szennyeződés kockázatát is, biztosítva a biztonságos és tápláló élelmiszerek előállítását.

Zöld-fehér Siemens Artisan hűtőszekrény kissé nyitott ajtóval.
A termék zöld-fehér képe fehér háttérrel és zöld szegéllyel.

Technológiai integráció a fenntartható gazdálkodás érdekében

Az Artisan Green beltéri gazdaságait a Siemens legmodernebb technológiájával látják el, többek között:

  • SIMATIC S7-1500 a folyamat- és növekedési paraméterek optimális szabályozásához
  • SIMATIC ET 200SP Dali modullal a fényerősség granulált beállításához
  • Energy Manager az energiafogyasztás átláthatóságáért és optimalizálásához

A WinCC V8 és a PM-Control az általános gazdaságirányítási rendszer kifejlesztését, beleértve a receptvezérlő rendszert az egyes növények megfelelő termesztési programjának kiválasztásához

Artisan Green és a Siemens együttműködése

Az Artisan Green és a Siemens közötti együttműködés jelentős előrelépést jelent a fenntartható élelmiszer-termelés területén. Mindkét vállalat szakértelmének és erőforrásainak egyesítésével ez az együttműködés készen áll arra, hogy felgyorsítsa a beltéri gazdálkodás elfogadását Szingapúrban. Az Artisan Green és a Siemens együttesen átalakítja a mezőgazdaság jövőjét, világosabb és fenntarthatóbb élelmiszertájat teremtve az elkövetkező generációk számára.

Egy zöld inget és zöld kalapot viselő személy egy zöld fal előtt áll.

Kezdje el utazását