Egy rakétatörténet
2024. július 9-én eljött az idő: az új Ariane 6 rakéta sikeresen elindult a francia guyanai Kourou „űrkikötőből”, és teljesítette küldetését, hogy számos műholdat pályára helyezett kutatási célokra. Az ArianeGroup az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából kifejlesztette a 62 méter hosszú, nehéz felvonó Ariane 6 hordozójárművet. Ez biztosítja Európa független hozzáférését az űrbe.
Az első indítás után a következő Ariane hordozójármű 2025 márciusában indult az űrbe. Ehhez több mint 140 tonna üzemanyagot igényel hidrogénből és oxigénből. A négy üzemanyagtartály alját és tetejét úgynevezett kupolasegmensek alkotják, amelyek kifejezetten erre a célra gyártott alumíniumötvözetből készülnek. Ezek a kupola alakú alkatrészek a rakéta legsúlyosabb feszültségű részei közé tartoznak, és több hegesztett panelből állnak. Ahhoz, hogy az alkatrészek ellenálljanak a nagy terhelésnek a rövid űrrepülés során, a hegesztés előtt méretpontosnak és repedéstől és maradékfeszültségektől mentesnek kell lenniük. Ez úgynevezett „peen forming” vagy lövéscsillapítás révén érhető el. Ebben a formázási folyamatban egy alkatrészt - hasonlóan a klasszikus kovácsoláshoz - különböző méretű acélgolyókkal történő intenzív bombázással formálják.
A robbanótechnológia legfőbb tudományága
Alexander Hoschka, az MT Aerospace projektmenedzsere a lövöldözés nagyon igényes folyamat: „A golyókat pontosan és pontosan meghatározott mennyiségben lőtjük a komponensre sűrített levegővel. A művészet az összes folyamatparaméter szabályozása, mint például az áramlási sebesség, a folyamatnyomás, a golyósebesség és a fúvóka vezetése a munkadarab mentén. Mivel a formázás célzottabb robbanással halad előre, a robotoknak 0,1 másodpercen belül el kell távolítaniuk a robbanást a munkadarab felületéről és vissza.” A szabadalmaztatott adagoló rendszer szabályozza a golyók áramlási sebességét. Legfeljebb 30 kg/perc áramlási sebességre tervezték, és öt különböző, legfeljebb 10 mm-es gömbátmérő feldolgozható váltás nélkül. Fontos, hogy azonnal távolítsa el a törött golyókat vagy esetleg idegen részeket, például csavarokat a folyamatból, mivel ezek egyébként helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a rakéta részén.
Ezt a speciális folyamatot az MT Aerospace fejlesztette ki. A fémből és kompozit anyagokból készült könnyű szerkezetek technológiai vezetője a bajorországi Augsburgban gyártja a kupolasegmenseket. „A rendszer világszerte egyedülálló” - árulja el Hoschka. „Különösen különböző partnereket hoztunk be a fedélzetre erre a feladatra.” A Sentenso robbanótechnológiai vállalat megbízást kapott egy tesztgép gyártására a peening-folyamat fejlesztésére. A Nebumind adatszakember a szerzett betekintést arra használta, hogy kifinomult algoritmusokat valósítson meg a peening-programok automatikus generálásához és a folyamat figyelemmel kíséréséhez. Ezzel párhuzamosan a Freymatic gépgyártó, szoros együttműködésben az MT Aerospace és a TBM Automation fejlesztette ki és építette ki az alkatrészkezelést is magában foglaló lövéscsillapító rendszert.
Az Ariane 6 üzemanyagtartályok alkatrészei az MT Aerospace létesítményében készülnek. Számos Siemens alkatrész teszi lehetővé a komplex folyamatot.
Az Ariane üzemanyagtartályok alkatrészeit soha nem szabad emberi kézzel megérinteni.
A lövésformálás azzal az előnnyel jár, hogy az alkatrészek rendkívül könnyűek és ellenállnak a legnagyobb feszültségeknek.

Az Ariane 6 üzemanyagtartályok alkatrészeinek szállítási rendszere.
Több ezer „kézfogás”
A TBM Automation automatizálási cég volt felelős a rendszer középpontjáért, a golyók igényes adagolási folyamatáért. Silvester Tribus ügyvezető igazgató elmagyarázza: „Biztosítanunk kellett, hogy a rendszer mindig megfelelő mennyiségű golyót biztosítson a megfelelő sebességgel a fúvókákban. Ezenkívül a golyókat újra felhasználják, és automatikusan ennek megfelelően kell rendezni őket.” Ezeknek és számos más funkciónak, mint például a komplex szállítórendszer, a védőmechanizmusok, a hibás golyók eltávolítása és a két robot rendszerbe történő integrálásához a Rajna-völgyből származó vállalat különféle Siemens alkatrészeket használ. Négy Simatic vezérlő működik különböző perifériás eszközökkel a rendszerben. A Siwarex mérő- és mérőrendszerek pontosan figyelik a labda mennyiségét. Ezenkívül 16 G120 meghajtó, több HMI, RFID rendszer és egy szünetmentes Sitop tápegység biztosítja a zökkenőmentes működést.
A vezérlők és a robotok OPC-UA kapcsolaton keresztül továbbítják adataikat egy peremszámítógéphez. Ez a rendszer összes folyamatadatát elérhetővé teszi az AI által támogatott értékeléshez és programkorrekcióhoz. A TBM szakemberei teljes mértékben megvalósították az automatizálást a TIA Portal. „Ez a platform lehetővé teszi az automatizálási rendszerek kényelmes programozását, konfigurálását és felügyeletét. Ez nélkülözhetetlen a mindennapi munkánkban. Négy tanúsított TIA programozó dolgozik nálunk” - mondja Hubert Mathis, a TBM hardverprojektmenedzsere. A TBM Automation 2012 óta a Siemens Solution Partners közé tartozik, akik megalapozott szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek a Siemens technológiáinak és termékeinek használatában.

Számos Siemens HMI biztosítja az MT Aerospace lövéscsillapítógépének egyszerű és hatékony működését.

Összesen négy Simatic vezérlő, számos IO perifériás modul, Sinamics frekvenciaváltó, szünetmentes Sitop tápegység és a Siwarex tömegmérő rendszer van telepítve a rendszerbe.

A TBM robbantási folyamatok vizualizálása, felügyelete és naplózása, beleértve a prediktív karbantartást is.
A golyókat méret szerint rendezik a „lövés” után és újra felhasználják.
A rakétakomponensek felülete lövés után. A Simatic vezérlő biztosítja a golyók pontos adagolását a rendszerben.
A digitális komponens ikrek biztosítják a minőséget
Az alkatrészeket gyártásuk után alaposan megvizsgálják. Annak érdekében, hogy minőségüket bármikor zökkenőmentesen bizonyítsuk, az egyes kupolaszegmensek digitális ikerjét tárolják a Nebumind által kifejlesztett adatbázisban. A gépbe telepített számtalan érzékelő mérési adatait tartalmazza, és információkat nyújt a robotok összes tengelyhelyzetéről. Ha a külső minőségellenőrzés során következetlenségek merülnek fel, minden folyamat pontosan nyomon követhető. A nagy mennyiségű adatnak értékes információt kell nyújtania a jövőbeli terméktípusok fejlesztéséhez is.
Hamarosan a következő Ariane 6 rakéta elhagyja a Földet, és szolgálatait az űrben végzi. Sokkal több űrküldetés következik. Az MT Aerospace intézményi és kereskedelmi ügyfelei körében jelenleg nagy a kereslet a rakétaindító rendszerek iránt — árulja el Hoschka: „Büszkék vagyunk arra a sikeres projektre, amely szó szerint indult az összes érintett fél innovációbarát együttműködésének köszönhetően.”