Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Innováció és fenntarthatóság a tesztelésben

Innovatív tesztpadok digitális hatékonysággal

Optimalizálja a tesztelési folyamatokat rugalmas és fenntartható megoldásokkal. A Siemens technológiával az Aliauto a tesztpadokat intelligens rendszerekké alakítja, amelyek képesek csökkenteni az energiafogyasztást és teljes biztonság mellett kiváló teljesítményt biztosítani.

A tesztelés jövője: teljesítmény és megtakarítás

A tesztelés jövője: teljesítmény és megtakarítás

A hidraulikus alkatrészek ágazatában a fő kihívás a nagy tesztelő és a működési fenntarthatóság kiegyensúlyozása. Aliauto Olaszország úgy válaszolt, hogy tesztpadjait digitális és „zöld” modellekké alakította. A cél a teljesítmény növelése volt, miközben drasztikusan csökkenti az energiahatást, biztosítva az egyszerű kezelést a csúcstechnológiával HMI interfészek és skálázható, jövőbiztos architektúrák.

Kézzelfogható eredmények és technológiai innováció

Egy grafikon, amely bemutatja az ellátási lánc szén-dioxid-lábnyomát különböző ikonokkal és adatpontokkal.

Csökkentse az energiafogyasztást

A SINAMICS S120 meghajtók közös egyenáramú busszal történő bevezetése lehetővé teszi az energia visszanyerését, és a tényleges fogyasztást a telepített teljesítmény egytizedére csökkenti.

Egy grafikon, amely bemutatja az ellátási lánc szén-dioxid-lábnyomát, ellenőrizhető eredményeket ábrázoló ikonokkal.

Tiszta villamosenergia-hálózat biztosítása

Az Active Line tápegységnek köszönhetően a rendszer kiküszöböli a harmonikákat és a reaktív energiát, védve az ügyfél elektromos infrastruktúráját.

Egy ikon az ellátási lánc szénlábnyom-gyűjtését ábrázolja az adatszuverenitással.

Jövőbiztos interfészek megvalósítása

A webalapú HMI egyszerűsíti a monitorozást, és készen teszi a rendszert a digitalizáció kihívásaival való szembenézésre.

Aliauto: Teljesítmény, vezérlés és működési folytonosság

Aliauto - image 2

Maximalizálja a hatékonyságot a hajtáslánc rendszerrel

Ez az együttműködés a Power Trade létrehozásához vezetett, egy exkluzív négykerék-meghajtású sebességváltógép. Integrációja SINAMICS S120 A hajtások és az 1PH8 motorok akár 600 kW-ig terjedő energiagazdálkodást tesznek lehetővé, soha nem látott hatékonysággal. Ez a rugalmas architektúra lehetővé teszi a különböző tesztelési igényekhez való alkalmazkodást, miközben teljes mértékben ellenőrzi a hidraulikus és mechanikai alkatrészek dinamikáját.

Integrált védelem és vezérlés a SIMATIC segítségével

A biztonság és a megbízhatóság a megoldás alapvető pillérei. Használatával SIMATIC S7-1500 vezérlők és KÖZPONT elektromos védelmi rendszerek, Aliauto biztosítja a kiváló minőségi szabványokat. Ez a fejlett technológia megvédi az adatok és a folyamatok integritását, felgyorsítja a tervezést és megkönnyíti a távoli diagnosztikai karbantartást az integrált digitális platformokon keresztül.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

A fenntartható tesztelés kultúrája felé

A műszaki előnyökön túl a Siemens és az Aliauto közötti partnerség az ipari tesztelés új elképzelését segíti elő. A valós idejű adatok megjelenítésének és az energiaáramlás optimalizálásának képessége nemcsak csökkenti a költségeket, hanem aktívan támogatja az ügyfelek fenntarthatósági céljait. A Siemens Italy-val együtt az Aliauto új szabványokat állít fel a tesztpadok számára, amelyek egyidejűleg erősebbek, okosabbak és környezetbarátabbak.

A Siemensszel való együttműködés a Power Trade-nek született: egy exkluzív és innovatív négykerék-meghajtású sebességváltógép. Ez a valaha gyártott legnagyobb és legerősebb, és a Siemens alapvető szerepet játszott a sikerében.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Kezdje el utazását