Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A SENTRON Digitális ökoszisztéma-térkép összeköti a felhőt szoftverekkel és terepi

Kisfeszültségű állapotfelügyelet a SENTRON segítségével

Korán azonosítsa a karbantartási igényeket a SENTRON szoftverrel, és elkerülje a költséges áramkimaradásokat és leállásokat. Rendszereink rögzítik és elemzik az állapotadatokat a kulcsfontosságú komponensekből. Ez lehetővé teszi a karbantartási intézkedések hatékony megtervezését — anélkül, hogy elővigyázatosságból teljesen működőképes alkatrészeket cserélne ki.

Miért figyelje az alacsony feszültségű áramelosztást?

A modern épületek és létesítmények megbízható áramellátástól függnek — az épületekhez való hozzáféréstől és az irodai informatikától az ipari berendezésig. Az áramkimaradások nemcsak megszakítják a műveleteket, hanem jelentős károkat is okozhatnak. Ha egy megszakító meghibásodik, a továbbáramú tápegység védelme és megbízhatósága veszélyben van. Az adatközpontokban akár egy perc leállás akár 9000 dollárba is kerülhet.

A SENTRON szoftverportfólió, köztük a SENTRON Powercenter 3000 és a SENTRON Powermanager felügyeli az energiaelosztást kisfeszültségű rendszerekben. Az összegyűjtött adatok elemzése olyan mintákat tár fel, amelyek meghibásodásokat vagy közelgő eszközhibákat jeleznek. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy korai korrekciós intézkedéseket hozzanak, például a karbantartási intervallumok beállításával. Az állapot alapú karbantartás akár 25% -kal is csökkentheti a karbantartási költségeket, akár 15% -kal is növelheti a termelési időt, és akár 70% -kal csökkentheti a nem tervezett műszaki hibákat.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

Főbb előnyök

A szem ikon az adatok betekintését jelöli

Nyerje az átláthatóságot és fedezze fel az adatok erejét

Condition monitoring állapotfelügyeleti megoldások rögzítik, gyűjtik és elemzik az alacsony feszültségű áramelosztó rendszerek kulcsfontosságú összetevőinek adatait. Ezekkel az áttekintésekkel az üzemeltetők megalapozott prediktív karbantartási döntéseket hozhatnak.

Kézi csavarkulcs képe energia- és állapotfigyelő ikonnal.

Hatékony karbantartás tervezése

A Siemens állapotfelügyeletével az üzemeltetők automatikus állapotfrissítéseket és időben figyelmeztető üzeneteket kapnak. Ez csak akkor teszi lehetővé a célzott, hatékony karbantartási beavatkozásokat, ha feltétlenül szükséges, mielőtt a károsodás bekövetkezne.

A 24 órás óra ikon a folyamatos üzemidőt jelöli

A rendszer elérhetőségének javítása

Az állapotadatok korán azonosítják az igényeket, így a karbantartási intézkedések előre megtervezhetők és összehangolhatók a folyamatban lévő műveletekkel. Ez segít megelőzni a nem tervezett leállásokat a biztonságos és zökkenőmentes működés érdekében.

Kiemelt funkciók

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Tökéletesen összehangolt SENTRON hardver, szoftver és alkalmazások

A koordinált digitalizációs ecosystem mérésre és kommunikációra képes hardverből, intelligens szoftvermegoldásokból és felhőalapú alkalmazásokból áll. Ez számos lehetőséget kínál a meglévő rendszerekbe történő integráláshoz, a méretezhetőséghez és a specifikus hibaészlelési algoritmusokhoz.

Segítségre van szüksége a megfelelő kisfeszültségű állapotfelügyeleti megoldás megtalálásában?

Támogatjuk Önt a tervezéstől a megvalósításig, hogy megtalálja a tökéletes beállítást és megvalósítsa azt.

Kommunikációképes hardverkomponensek

Kommunikációképes alkatrészek integrálhatók az alacsony feszültségű áramelosztó rendszerbe. A SENTRON portfóliójában találhatók SENTRON 3WA air circuit breakers, öntött tokos megszakítók, amelyeket általában kimenő adagoló megszakítóként használnak, és moduláris telepítő eszközöket, például a SENTRON 3NA COM NH sorozatú biztosítékot. Például a SENTRON 3VA2 öntött tokos megszakítók egészségi mutatót és előre jelzett hátralévő élettartamot biztosítanak. Mindegyik komponens konkrétan hozzájárul az integrált állapotfelügyeleti koncepcióhoz.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualization állapotadatok megjelenítése és értékelése

Megnövelt üzemek rendelkezésre állása, megbízhatóbb üzemeltetés és hatékonyabb karbantartás: Az üzemeltetők sokféleképpen profitálnak az elektromos áramelosztás állapotának ellenőrzéséből. A kommunikációra alkalmas SENTRON védelmi, kapcsoló- és mérőberendezések állapotadatait továbbítják a SENTRON kisfeszültségű áramelosztási szoftvermegoldásokhoz. Ott vizualizálják és értékelték. Ez segít korai felismerni a küszöbön álló meghibásodásokat, és sok esetben megelőzi azokat, mielőtt azok bekövetkeznének.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a kapcsolódó erőforrásokat és termékeket

Fehér könyv és cikkek

Fehér könyv | Intelligens karbantartási koncepciók

Fehér könyv | Fokozott rendszer elérhetősége az állapotfigyelés révén

Cikk | Állapotfigyelésen alapuló prediktív karbantartás

Szórólapok

Kétoldalas | Állapotfelügyelet SENTRON 3WA és 3VA megszakítókkal

Szórólap | Az állapot alapú karbantartás javítja a rendszer rendelkezésre állását

Videók

Videó | Az áramelosztás megbízhatósága 1. rész

Videó | Az áramelosztás megbízhatósága 2. rész

Videó | Az áramelosztás megbízhatósága 3. rész

Videó | Riasztáskezelés a SENTRON Powercenter 3000 segítségével

Kezdje el utazását