Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Hogyan növeli SIMOVE Fleetmanager automatizálást a Soudalnál

Mivel a Soudal megduplázta a termelési kapacitást, nyitott és skálázható AGV megoldást akarták. SIMOVE Fleetmanager kiszállítva.

„Építsd meg a jövőt.”

Soudalnak elég ambíciója volt az új 5-ös üzem iránt. Okosabb, biztonságosabb és skálázható módszerre volt szükség a nehéz keverőedények — némelyikük akár 2,5 tonna súlyú — mozgatásához az új 20 000 m²-es gyártóüzemben. Az Actemium Handling Solutions és a Siemens támogatásával a vállalat nyílt szabványokra épített AGV rendszert. Az eredmény: a következő évtizedre készen álló logisztikai művelet.

A kihívás: A termelés és a szállítás automatizálása

A 20 000 m²-es alapterülettel rendelkező Soudal új 5. üzeme készen áll arra, hogy támogassa a vállalat bővülő tömítőanyagok és habgyártását. „A lehető legnagyobb mértékben automatizálni akartuk” - magyarázza Jo Maes projektmérnök. „Az automatizált termelés kevesebb energiafelhasználással, kevesebb hulladékkal és ami a legfontosabb: biztonságos és ergonomikus munkakörnyezet.”

A Soudal termékei porokból és folyadékokból állnak, amelyeket nagy keverőgépekben kevernek össze. A folyadékokat nagy edényekben tárolják, legfeljebb 2,5 tonna súlyú. És mégis, az adagolás kritikus fontosságú, mivel a keményedő vegyi anyagok miatt a keverők elakadnak, és a termék pazarlásra kerül. „Ezért automatizáltuk az adagolási folyamatot. A következő lépés a logisztika automatizálása volt autonóm vezérelt járművekkel (AGV). Az ilyen súlyú terhek kézi mozgatása kockázatot jelentett mind a biztonság, mind a termék integritása szempontjából.”

Soudalról

A Soudal csoport a legnagyobb független európai tömítőanyagok, ragasztók és poliuretán habok gyártója professzionális és magánfelhasználók számára. Ez a Turnhout-i székhelyű belga családi vállalkozás, amelyet Vic Swerts alapított 1966-ban, nemzetközi szereplővé és vegyipészeti specialitások szakértőjévé nőtte ki magát.

Az Actemium Handling Solutions bemutatása

Actemium kezelési Solutions (korábban AVT Europe NV) egy Essen-i székhelyű vállalat, amely nehézteherszállításra, gépgyártásra, valamint testreszabott robot- és integrációs projektekre szakosodott.

Többlépcsős megközelítés

Ezenkívül a Soudal az AGV flottájának fokozatos bővítésére számított az idő múlásával, beleértve az új járműtípusokat és a szállítási feladatokat is. Bármely flottakezelési megoldásnak megfelelnie kell ennek a fejlődésnek anélkül, hogy minden alkalommal a semmiből indulna. Az első fázisban az Actemium Handling Solutions 2 AGV-t épített a porszállításhoz; a második fázisban 2 különböző AGV-t vett részt a folyadékszállításhoz. Mindkettő közvetlenül kommunikál a gyártási végrehajtási rendszerrel (MES), kiküszöbölve a hibákat. Az integrált RFID-olvasó nyomon követi az egyes gyártási tételeket.

„Már együttműködtünk az Actemium Handling Solutions-szel az 1. üzemben, a raklapkezeléssel kapcsolatban” - folytatja Jo. „Ez a projekt bonyolultabb volt: kétféle AGV-t akartunk, a porhoz és a folyadékokhoz.”

„Örömmel vállaltuk ezt a projektet” - mondja Tom Bergmans, az Actemium Handling Solutions értékesítési menedzsere. „Az egyedi építésű AGV-k azok, amelyeket a legjobban csinálunk. Mind a Soudal, mind az Actemium Handling Solutions a Siemens szabványosított. Ennek eredményeként nagyon egyszerű volt a kommunikáció az adagoló automatizálási rendszerrel.”

Soudal - automating transport

A Soudal automatizálási projekt 3 fő jellemzője

Soudal - Jeroen Pieters

1. Rugalmasságra épített nyitott rendszer

Az AGV-ket a SIMOVE Fleetmanager koordinálja: egy WinCC OA-alapú szoftvercsomag, amely nyomon követi az AGV-ket, és megmondja nekik, hová menjenek. „A SIMOVE Fleetmanager VDA 5050-et használ, egy nyitott protokollt a mozgás koordinálására” - mondja Jeroen Pieters, a Siemens számlavezetője.

„A nyílt protokoll kötelező volt ebben a projektben” - erősíti meg Tom. „Különböző típusú AGV-k esetén gyorsan az egyes típusokhoz különböző flottakezelőket kaphat. Továbbá, Soudal el akarta kerülni a szállító zárását. Ha később más gyártóktól származó AGV-ket szeretnének hozzáadni, akkor ez lehetséges, mindaddig, amíg ezek a szállítók megfelelnek a VDA 5050-nek.

2. Méretezhető és jövőbiztos

„A SIMOVE Fleetmanager szintén nyílt forráskódú platform” - folytatja Tom. „Ez lehetővé teszi számunkra, hogy magunk programozzuk azokat a funkciókat, amelyeket ebben a projektben megtettünk, a nem szabványos kerekek integrálására az AGV-kbe. A zárt platformok minden módosításhoz vissza kell térni a szállítóhoz: lassú és nehézkes. A SIMOVE valóban mindkét világ legjobbja: agilis és nagy beszállító támogatja.”

„És skálázható” - teszi hozzá Jeroen. „Jelenleg négy AGV fut egyszerre a SIMOVE SIMOVE Fleetmanager. De vannak olyan projektek, ahol akár 300 AGV-t is irányítunk.”

„Ez a nyitottság lehetővé teszi számunkra, hogy folytatjuk az automatizálást, miközben bővítjük a termelést” - mondja Jo. „Az építési projekt kezdetétől fogva elképzeltük a két AGV-típus útvonalait, de tíz év múlva nem tudjuk megjósolni az automatizálási technológiát. A SIMOVE Fleetmanager teljesen testreszabható és jövőbiztos.”

Soudal - Tom Bergmans
Soudal - Jo Maes

3. Egy nagy portfólió része

Egy másik fontos tényező volt a SIMOVE összehangolása a meglévő üzem architektúrájához. A gyártósor többi részéhez hasonlóan a SIMOVE is Siemens technológiával működik: WinCC OA, ipari PLC-k és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek, amelyeket az üzemben már használnak.

„Ez megkönnyítette a flottakezelő összekapcsolását a gyártási végrehajtási rendszerrel (MES), és csökkentette a külön karbantartási vagy támogató szerkezetek szükségességét. Emellett nagyobb bizalmat adott belső mérnökeinknek abban, hogy végül átveszik a rendszer tulajdonát. És amikor nekünk vagy az Actemium Handling Solutions segítségre vagy tanácsra van szükségünk, a Siemens ott volt.”

Nem tudjuk, mi lesz az automatizálási igényünk tíz év múlva. De a SIMOVE készen állunk.
Jo Maes, Projektmérnök, Soudal

Eredmények

Az első négy AGV már valódi hatást gyakorol Soudalban.

  • Jobb biztonság és ergonómia, mivel a nehéz konténerek kézi mozgása megszűnik.
  • Kevesebb folyamathiba, a MES-hez kapcsolódó automatikus feladatkezelésnek köszönhetően.
  • Méretezhető beállítás, ahol az új AGV-k korlátozott átdolgozással integrálhatók.
  • Operatív függetlenség, amelyet nyitott protokoll és szabványos technológiai halom támogat.

„Az 1. és az 5. növény termelésének összehasonlítása az alma és a narancs összehasonlítása jelenti, mert a helyek teljesen eltérőek” - magyarázza Jo. „De minden bizonnyal biztonságosabb és egészségesebb munkakörnyezetet értünk el, miközben javítottuk a működési kiválóságot. A következő években készen állunk az automatizálás folytatására.”

Soudal - results

Kezdő lépések