Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A termelés optimalizálásának megkezdése

Ismerje meg, hogyan Getting Started with Production Optimization termelésoptimalizálási csomagunk az Industrial Edge számára, hogyan segíthet átláthatóvá tenni a berendezések általános hatékonyságát (OEE), automatizálni a folyamatokat és elérni az optimális hatékonyságot.

Miért optimalizálja a termelést az Industrial Edge segítségével?

Akár 30% -kal növelje üzletteljesítményét

  • A manuálisan létrehozott Excel-irányítópultok automatizált jelentésekre cserélésével gyorsabban ismerkedhet meg a KPI-kre, például a termelés minőségére és az átviteli teljesítményre.
  • Azonosítsa és maximalizálja berendezéseinek hatékonyságát; Ez a termelésoptimalizáló csomag lehetővé teszi, hogy az üzembe helyezéskor azonnal átláthatóvá tegye az általános berendezések választhatóságát (OEE).

Az Industrial Edge előnyei

A hatékonyság előnyeit mutató diagram ikonokkal és szöveggel.

Egyszerű telepítés és beállítás

Kezdje zökkenőmentesen lépésenkénti útmutatókat. Könnyen telepítheti és csatlakozhat OT-hálózathoz az adatok elemzéséhez és a gép hatékonyságának átláthatóságának növeléséhez. Optimalizálja működését még ma.

A vonalteljesítmény hatékonyságát mutató grafikon nagyítóval és keresési ikonnal.

A termelés méretezése

Kezelje 3-5 gépet a mellékelt Industrial Edge Virtual Device eszközzel, a generált adatok mennyiségétől függően. Ha több gép található az üzletben, további adatcsomagokkal bővítheti képességeit.

Ábra, amely bemutatja a bizalom előnyeit üzleti kontextusban, a Siemens megközelítésére összpontosítva.

OEE és digitális átalakulás

Az OEE átláthatóságának beállítása az Industrial Edge segítségével megteremti a digitális átalakulás alapjait, és lehetőséget kínál további felhasználási esetekre, például az energiagazdálkodás javítására és az üzlethulladék csökkentésére.

Főbb jellemzők

Kezdje el gyorsan

Ez a csomag tartalmazza Industrial Edge Management Cloud felhőt (IEM Cloud), amely az üzemeltetési pilótafülke bárki számára, aki a következőket kívánja:

  • Kezdje el a műveleteket, az alkalmazások gyors elrendezéséhez és egyszerű telepítéséhez
  • Az automatizált frissítésekkel robusztusan és biztonságosan működjön

Éves, licencalapú szoftverelőfizetésen alapul az egyszerű tervezés és a rugalmas Industrial Edge élfelügyelet érdekében.

A táblagép képernyőjén sötét felületet jelenít meg bevásárlókosár ikonnal, pluszjellel és több gyémánt alakú ikonnal, amelyek közül az egyiket fehér kurzor emeli ki.

Teljesítményismeretek

Figyelje, elemezze és optimalizálja termelési hatékonyságát a Performance Insight intuitív műszerfal-megoldásával. Az eszköz:

  • Számítja ki az alapvető KPI-ket, például az OEE, az MTTR és a TEEP
  • Testreszabható widgeteket biztosít a gép körülményeinek valós idejű megjelenítéséhez
  • Lehetővé teszi a teljesítmény nyomon követését több gyártósoron és időtartamon keresztül
  • Részletes hisztogramokat, regressziós elemzést és összehasonlító nézeteket biztosít
A táblagépen egy Siemens Performance Insight irányítópult jelenít meg több vonalgrafikonnal, amelyek a „Fűszerek tárolása”, „Fűszerek áttekintése” és „Fűszerek általános” adatait mutatják, az egyik grafikonon kiemelt csúcsot mutatnak.

Notifier

A Notifier segítségével jelentősen csökkentheti a válaszadási és leállási időt. Értesítéseket kap az üzem állapotáról, és cseréljen push üzeneteket a releváns kollégákkal.

  • Csatlakoztassa okostelefonját, hogy azonnal fogadjon push értesítéseket.
  • Figyelje a gép adatait, és határozza meg a küszöbértékeket az értesítések indításához a szabályszerkesztővel.
  • Tervezze meg és koordinálja a feladatokat az Értesítő visszajelzési funkciójával.
Az okostelefon, amely riasztásokkal, figyelmeztetésekkel és információs értesítésekkel ellátott „Áttekintés” képernyőt jelenít meg az időt megjelenítő okosóra és egy körkörös felület mellett, különféle ikonokkal.

Mendix az Edge-en

Egyedi alkalmazások a termeléshez vagy üzleti folyamatokhoz fejleszthetők ki a Mendix, egy alacsony kódú platform segítségével. A rendszer előre beépített ipari alkatrészeket biztosít, és lehetővé teszi a konfigurációt a Mendix Marketplace-en keresztül. A felhasználói felületek és munkafolyamatok szabványos elemekkel állíthatók össze. Az Industrial Edge Plugin integrálható a Mendix Studio Pro-val az egyszerű telepítés érdekében.

Industrial Edge gyors beállítás

Gyorsítsa fel Industrial Edge rendszerének kezdeti telepítését az Industrial Edge Quick Setup eszköz alkalmazásával. A személyes Industrial Edge Hubon keresztül érhető el.

Lépjen a „Software letöltése” menüpontra, és nyissa meg a Gyors beállítást a „Kezdeti telepítési eszközök” menüben. Ez gyorsan végigvezeti a csomag telepítését.

Egy digitális illusztráció azt mutatja, hogy két ember interakcióba lép az ipari gépekkel, egyikük egy csavarkulcsot, a másik laptopot tart, egy nagy okostelefon mellett grafikonokat jelenít meg, mindezt a „Siemens Industrial Edge Quick Setup” -hoz. „

A termelés optimalizálásának megkezdése

Ezt a termelés-optimalizálási csomagot egy telepítő eszköz hajtja végre. Az Industrial Edge Hubs letöltési részen keresztül érhető el. A telepítő használatának módját és az Industrial Edge segítségével történő beépítés támogatását az itt ismertetjük: Industrial Edge oktatóanyagok