Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Hatékony mérnöki munka az intralogisztikához

Szerezzen jelentős mérnöki hatékonyságot, rugalmasságot és minőséget az MHE-ben — a TIA Portal felhasználói által jelentett akár 30% -os időmegtakarítással —, így a rendszerintegrátorok és az OEM-k gyorsabban tudják biztosítani az átviteli teljesítményt és megbízhatóan üzemeltetni.

Hatékony mérnöki munka az intralogisztikához

Az Efficient Engineering in Intralogistics hatékony megoldásokat kínál az MHE gépgyártók és rendszerintegrátorok számára, optimalizálva minden mérnöki fázist. A Siemens TIA Portal átalakítja a modern raktárak összetettségét azáltal, hogy szoros együttműködést tesz lehetővé a vezérlők, a mechanikai és az elektromos tervezés között egy közös platformon. Automatizálja a feladatokat és lehetővé teszi a párhuzamos munkát, növelve a hatékonyságot, a rugalmasságot és a minőséget. Akár 30% időmegtakarításra számíthat a gyorsabb szállítás és a magabiztos üzembe helyezés érdekében. A jobb gépminőség az integrált ProfiSafe, a diagnosztika és a kiváló minőségű szoftverek a stílusútmutatók, automatizált ellenőrzések és digitális ikerszimulációk révén származik. Az egyszerűsített párhuzamos fejlesztés, automatizálás és fejlett szimuláció felgyorsítja a szállítást és a kockázatmentesítést.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogistics-Raktározás-tervezés-1280x720

Szerezzen maximális előnyöket

Növelje a hatékonyságot és a rugalmasságot az intralogisztika területén

Növelje az intralogisztikai hatékonyságot a TIA Portal segítségével! A vezérlők összehangolása a mechanikai/elektromos kialakításhoz, automatizálja a PLC/HMI feladatokat és lehetővé teszi a párhuzamos munkát. Akár 30% időmegtakarítás érhető el a gyorsabb szállítás és a magabiztos MHE üzembe helyezés érdekében.

Javítsa a gép minőségét

Biztosítsa a magas biztonságot és megbízhatóságot az integrált ProfiSafe és a diagnosztika segítségével. A stílusútmutatók, az automatizált ellenőrzések és a digitális ikerszimulációk révén folyamatosan kiváló minőségű szoftvereket érhet el, ami robusztus és megbízható MHE-ket eredményez.

Gyorsítsa a szállítást és az üzembe

Egyszerűsítse az MHE tervezését párhuzamos fejlesztéssel, automatizált feladatokkal és robusztus szimulációval. A projekt gyorsabb és magabiztosabb befejezése érdekében csökkentse a piacra kerülési időt és csökkentse a kockázatot.

Hatékony mérnöki munka az intralogisztikához

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Szerezze meg a mérnöki hatékonyságot, rugalmasságot és minőséget az MHE-k

Az intralogisztika szoros együttműködést igényel az MHE-k mérnökei között. A hagyományos módszerek lassú változásokhoz, újrakonfigurációhoz és hibákhoz vezetnek. A Siemens TIA Portal, egy közös szoftverplatform, összehangolja a vezérlőket, a mechanikai és az elektromos tervezést, automatizálja a feladatokat és lehetővé teszi a párhuzamos munkát. Ez növeli a hatékonyságot, a rugalmasságot és a minőséget, mivel a felhasználók akár 30% -os időmegtakarítást jelentenek, biztosítva a gyorsabb szállítást és a magabiztos üzembe helyezést.

Kezdő lépések