Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Efficient motion control hero image

Hatékony mozgásvezérlés

Az ipar fejlett mozgásvezérlést és robotikát igényel. A gépgyártóknak kezelniük kell a készséghiányt, alkalmazkodniuk kell a bonyolultsághoz és biztosítaniuk kell a biztonságot. A válasz? Hatékony mozgásvezérlő megoldások a kihívások sikerré alakításához!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

A gépteljesítmény új szintje az alapvető automatizáláshoz

A SIMATIC S7-1200 G2 vezérlők új szabványokat állítanak fel az egyszerű, de nagy pontosságú automatizálási alkalmazásokhoz. Lehetővé teszik az integrált mozgásvezérlő funkciók kombinációját a rugalmas és helytakarékos gépbiztonsági megoldásokkal. Ezenkívül az új vezérlőcsalád hozzáférést biztosít a zökkenőmentesen méretezhető ügyfélalkalmazásokhoz.

Ideje más perspektívákra!

A gyorsabb piacra jutás, a növekvő funkcionalitás és összetettség, valamint a biztonság és a fenntarthatóság iránti igények nagy kihívást jelentenek a gépgyártók számára. A hatékony mozgásvezérlésre szolgáló megoldásaink új perspektívákat nyitnak meg azáltal, hogy segítséget nyújtanak a gépgyártóknak innovatív gépek gyorsabb és költséghatékonyan Olvassa el ötlépcsős útmutatónkat a hatékony mozgásvezérlő megoldások kiválasztásához és megvalósításához.

Hatékony mozgásszabályozás a sikeres gyakorlati használat során

Ismerje meg, hogy a gépgyártók hogyan használták a hatékony mozgásvezérlést az innovatív mozgásvezérlő rendszerek biztonságos és rugalmas megvalósításához.

HOLZ automation GmbH, Gépgyártás, Németország

Természetes alapú anyagok hatékony feldolgozása

  • Hatékony mozgásvezérlő megoldás fenntartható épületek teljesen automatizált, rugalmasan alkalmazkodó és milliméter pontos gyártásához
  • A meghajtó optimalizálása 2 hétről mindössze 2 órára csökkent az „egygombos hangolásnak” köszönhetően
  • 7,5 percen belül készítsen szalmaelemet, és egy gyártási elmozdításon belül az elemeket 1-2 nagy családi házhoz

Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG

Fenntartható csomagológép a Digital Twin készüléknek köszönhetően

  • Az üzembe helyezési idő akár 50% -kal történő csökkentése, a gép optimalizálása valódi prototípusok nélkül
  • A gép energiafogyasztásának 20% -os csökkentése
  • Fenntartható, bevonatlan papírcsomagolás 30% -kal kevesebb anyaggal és 10% -kal kevesebb térfogattal a hagyományos megoldásokhoz képest

Bühler GmbH, Gépgyártás, Németország

Egyszerűen finom, egyszerűen jó

  • Következetes projekttervezés egy mérnöki rendszerrel a HMI-től a CPU-ig a hajtásokig és szervomotorokig
  • 50% -kal kevesebb idő szükséges a termék- vagy dekorációs cseréhez a gépen
  • 30% -kal kevesebb idő a gépben történő futásra fordított változtatások után

Az Ön útja a hatékony mozgásvezérléshez

Minden lépés számít a mozgásvezérlés tervezésében - a tervezéstől az üzembe helyezésig. Portfóliónk olyan eszközökkel látja el Önt a hatékony, nagy teljesítményű rendszerekhez, amelyek az utazás minden szakaszát sikerré változtatják.

Select...

Mozgásvezérlő rendszer konfigurációja

A mozgásvezérlő rendszer konfigurálása összetett: A gép számára ideális mozgásvezérlő megoldás megvalósításához optimálisan meg kell tervezni a vezérlőből, átalakítóból és motorból álló mozgásvezérlő rendszert. Különböző tényezőket kell figyelembe venni, például a gépmechanikát, a tengelyek várható mozgási profiljait és a környezeti feltételeket. A mozgásvezérlő rendszer összetettségétől függően az optimális hardverkomponensek kiválasztása és kombinálása kihívást jelenthet. Nem lenne jó, ha van olyan eszköz, amely megkönnyíti és intuitívvá teszi a teljes mozgásvezérlő megoldás hardverének kiválasztását és konfigurálását?

A hatékony mozgásvezérlésre szolgáló megoldásainkkal egyetlen szerszámban kiválaszthatja a mozgásvezérlő megoldásához szükséges összes hardvert.

Tudj meg többet

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration