Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Maradjon versenyképes fenntartható digitális vállalkozásként

A németországi Erlangeni Siemens elektronikai gyár a modern gyártás modellje. Az olyan alapvető technológiák működtetésével, mint a digitális ikrek, a mesterséges intelligencia, az IT/OT konvergencia és az Industrial Metaverse, a gyár egy fenntartható digitális vállalkozást testesít meg, amely készen áll a jövőre.

A digitális átalakulás elsajátítása a gyár

A Siemens elektronikai gyárában, a németországi Erlangenben a mérnökök megtervezték és építik a világhírű SINAMICS változó frekvenciájú meghajtók családját. A Siemens megoldásainak „ügyfélnullájaként” a gyár teszteli és finomítja az új technológiákat a globális ipar számára.

Ismerje meg, hogyan használja az Erlangen csapata élvonalbeli innovációkat az energiafelhasználás csökkentése, a piacra kerülési idő lerövidítése és a minőség javítása érdekében.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

A szén-dioxid-lábnyomok csökkentése hatékony működéssel

Egy személy egy nagy képernyő előtt áll, amelyen egy grafikon látható, felfelé menő vonal, amely a szén-dioxid-kibocsátást ábrázolja.

A szén-dioxid-kibocsátás 50% -os csökkentése

2021 óta a gyár csökkentette a földgáz elégetését, mintegy 50% -kal csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást. Célja, hogy 2030-ig elérje a szén-dioxid-semlegességet, és megszüntesse a fosszilis energiaforrások használatát a helyszínen.

Ventilátorral, hőcserélővel és vezérlőegységgel ellátott szellőzőrendszer diagramja.

A szellőztető energiafelhasználás 70% -kal

A termelési és építési adatok felhasználásával az energiagazdálkodók intelligens vezérlést hajtottak végre a csarnok szellőzőrendszerének, 70% -kal csökkentve az energiafogyasztását, miközben stabil levegőminőséget tartottak fenn.

Kék-fehér színsémájú termék előnyeit mutató grafika.

50% -kal kisebb frekvenciaváltók

Az új változó frekvenciájú meghajtók kialakítása magas teljesítményt biztosít, miközben optimalizálja a hatékonyságot és csökkenti a méretet. Az így kapott meghajtók az anyag 40% -át használják, és a korábbi eszközök méretének 50% -át teszik ki.

Fedezze fel az Erlangent működtető alapvető technológiákat

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

IT/OT konvergencia: Adatok összekapcsolása vállalati szinten

Az IT/OT konvergencia egyesíti az automatizálási rendszereket a modern informatikai technológiákkal, mint például a felhőalapú és az edge computing. A kihívás a régi és az új berendezések integrálásában rejlik.

Az Erlangeni gyárban egy alacsony kódú alkalmazás egy Siemens Industrial Edge készüléken hozza létre az adatkapcsolatot. A gépi adatokat feldolgozzák és használják a termelés és a műveletek optimalizálására. Az állampolgári elemzési megközelítés lehetővé teszi minden alkalmazott számára, hogy az operatív adatokat alkalmazható betekintéssé alakítsa.

Digital Twin: Gyártás felgyorsítása szimulációval

Az Erlangeni gyár a Digital Twins gyártáshoz és azon túl fejleszti ki, és pontos virtuális másolatokat hoz létre valós rendszerekről. Az üzemeltetők tesztelhetik és optimalizálhatják a folyamatokat a tényleges műveletek megszakítása nélkül

Az egyik példa az anyagáramlás szimulációja a műhelyben, ahol az automatizált vezetett járművek anyagokat szállítanak a gyártósorokhoz. A fejlett eszközök, például a Tecnomatix Plant Simulation és a Process Simulate Simulation segítségével a csapat azonosíthatja és megvalósíthatja az optimális útvonalakat és ciklisidőket. Ez a megközelítés körülbelül 40% -kal csökkentette az anyagforgalmat és növelte az általános hatékonyságot.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: A munkavállalók felszabadítása az unalmas feladatoktól

A gyár ipari mesterséges intelligenciát alkalmaz a SINAMICS gyártásában a minőség növelése és a hatékonyság növelése érdekében. Az intelligens automatizálás átveszi az ismétlődő, alacsony értékű feladatokat, így a képzett munkavállalók az innovációra és a felügyeletre koncentrálhatnak

Megfizethető érzékelő technológiával és adaptív vezérléssel az AI bonyolult műveleteket kezel, és javítja az emberek és a robotok közötti együttműködést. A mesterséges intelligencia szemétszedésre való képzéséhez a mérnökök a robot, a kukák és az alkatrészek digitális ikreit használják valósághű szimulációkban. Ez a folyamat gyorsabb és hatékonyabb, mint az egyes alkatrészek programozása vagy az előregyártott betétek használata.

A Siemens Xcelerator nagyon fontos szerepet játszik, mert lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan integráljuk az új technológiákat ökoszisztémába, így nagyon gyorsan telepíthetjük őket.
Dr. Stefan Krug, Tanszék. A globális gyártás mozgásvezérlésének vezetője, Siemens AG

Kezdje el utazását