Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Hero - Key Visual - Digitális alállomás

A hálózat korszerűsítése digitális alállomásokkal

Költséghatékony, skálázható és biztonságos megoldás a növekvő energiaigényre és az amerikai energiainfrastruktúra sürgős korszerűsítésére

Kép - Elektromos tápvezetékek - 640x360

Webinárium: Digitális alállomás folyamatbusszal

Ismerje meg, hogyan alakítják át a modern hálózatot a fejlett védelem, a folyamatbusz architektúra és az univerzális relék.

A kihívás és a megoldás

A villamosított szállítás konvergenciája, a hiperméretezett adatközpontok, a gyártók, a megnövekedett fűtés és hűtés, valamint az elosztott energiaforrások szeizmikus változást idéznek elő a villamosenergia-keresletben. A segédprogramok kihívást jelentenek arra, hogy olyan infrastruktúrát telepítsenek, amely nemcsak skálázható és rugalmas, hanem interoperábilis és jövőbiztos is.

E kihívások kezelése érdekében a Siemens teljes körű megoldásokat kínál, amelyek integrálják a technológiai fejlesztéseket, a szabványosítást és a gyors telepítést, magas fokú megbízhatósággal, biztonsággal és költséghatékonysággal.

A digitális alállomások előnyei

A hálózat megbízhatóságának és rugalmasságának javítása

A digitális alállomások valós idejű eszközmonitorozás, prediktív karbantartás és hibatűrő architektúra révén növelik a közművek megbízhatóságát, rugalmasságát és biztonságát. A száloptikai hálózatok és az intelligens eszközök lehetővé teszik a gyors hibaészlelést és helyreállítást. A moduláris kialakítás csökkenti a nagyfeszültségű kockázatoknak való kitettséget, míg a kiberbiztonság és a távoli diagnosztika fokozza a védelmet. A Siemens olyan innovációi, mint a SIPROTEC 5 DigitalTwin, valamint az IEC 61850 szabványtervezés kihasználása tovább egyszerűsítik a tervezést, a tesztelést, a telepítést és a működést, ami gyors telepítéshez és jelentős költséghatékonysághoz vezet.

Graphic illustrating half the benefits of digital substations.
Image of man in PPE in power plant setting.

Javítsa a munkavállalók biztonságát

A folyamatbusz-technológia és a moduláris egyesítő egységek minimalizálják a rézvezetékeket és csökkentik a nagyfeszültségű áramköröknek való kitettséget az alállomáson. Ez az architektúra csökkenti az áramütés, az íves és a tűz kockázatát, míg a fejlett diagnosztika és a távoli karbantartás tovább védi a személyzetet és az eszközöket.

Gyors telepítés

A Siemens EPC-k szabványosított, előregyártott digitális alállomástervezései és kulcsrakész megoldásai gyors, ismételhető telepítést és egyszerűsített frissítéseket tesznek lehetővé. A konténeres megoldások és a zónalapú tervezés minimalizálja a telepítési időt és összetettséget, lehetővé téve a közművek számára, hogy gyorsan reagáljanak a változó hálózati követelményekre. A Siemens megközelítése további üzembe helyezési hatékonyságot és kumulatív előnyöket kínál, és megoldja a több erőmű gyors telepítésének szükségességét.

substation image with yellow
Digital substation benefits graphic 2

Csökkentse a CAPEX és az OPEX

A Siemens digitális alállomások jelentős költségmegtakarítást eredményeznek a párhuzamos vezetékek csökkentésével és az alállomások lábnyomának minimalizálásával. A szabványosított mérnöki és konfigurációk, valamint a konténeres megoldások csökkentik a mérnöki munkát, és minimalizálják az emberi hibák kockázatát. A prediktív és távoli karbantartás, a kevesebb panel és az egyszerűsített hibaelhárítás csökkenti az üzemeltetési költségeket az eszköz teljes életciklusa során.

Térkép USA 640x360

Készen áll az energiagazdálkodás jövőjének feltárására?

A beszélgetés megkezdéséhez lépjen kapcsolatba közvetlenül a helyi szakértőjével vagy értékesítési képviselőjével!

SIPROTEC5 SICAM hardver eszköz sötétkék háttérrel.

Védelmi és Automatizálási Visszatérési és Javítási Központ

Az üzemidő maximalizálása azt jelenti, hogy sürgősen kezeljük a leállásokat

Teljesen konfigurált csereeszköz fogadása 48 órán belül

Erőforrások védelmi és automatizálási mérnökök számára