Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Tim koji radi sa softverom za dizajn proizvoda.
CAD rješenje

Mehanički softver za dizajn proizvoda

Povećajte učinkovitost i kvalitetu dizajna proizvoda moćnim, integriranim paketom računalno potpomognutih rješenja za dizajn (CAD). Uklonite prepreke inovacijama, dizajnirajte za održivost i smanjite troškove razvoja koristeći naša skalabilna, prilagodljiva rješenja za tvrtke svih veličina.

Ubrzajte mehanički dizajn proizvoda

Kupci zahtijevaju složene, kvalitetne i održive proizvode koji se isporučuju brzo. Da biste ostali konkurentni, morate razviti i objaviti inovativne dizajne koji zadovoljavaju potrebe promjenjivog tržišta u kraćem vremenu, vrhunske kvalitete, s manje problema i po konkurentnim cijenama.

Problem u dizajnu proizvoda danas je taj što mnoge tvrtke i dalje koriste nepovezane naslijeđene sustave dizajna koji ne podržavaju holistički pristup dizajnu proizvoda sljedeće generacije. Da bi bio uspješan, dizajn mora biti u potpunosti integriran sa simulacijom, validacijom, proizvodnjom i ostatkom procesa razvoja proizvoda.

62% Modeliranje temeljeno na povijesti je kruto

62% inženjera slaže se da modeliranje temeljeno na povijesti može biti moćno, ali nefleksibilno. Konceptni dizajn usporava se predplaniranjem, uvezeni modeli moraju se ponovno stvoriti i teško je napraviti promjene dizajna u kasnoj fazi.

49% Brza početna kreacija dizajna je neophodna

49% korisnika CAD-a smatra mogućnost brzog kreiranja početnih dizajna kao značajnu brigu, a dodatnih 40% kaže da je mogućnost ponovne upotrebe postojećih dizajna glavni prioritet.

22% Uvodna i nizvodna suradnja ključna je

22% korisnika CAD-a kaže da je suradnja s internim timovima ili dizajnerskim i proizvodnim partnerima glavni izazov.

Kako možete brže dizajnirati i isporučiti visokokvalitetne proizvode sljedeće generacije na tržište?

Implementirajte integrirano mehaničko rješenje za dizajn proizvoda kako biste ubrzali donošenje odluka i krenuli na tržište. Povećajte produktivnost do 60% omogućavanjem suradničkog, istovremenog dizajna diljem svijeta.

Što nudi mehaničko rješenje za dizajn proizvoda?

Kao integrirani skup alata, softver za dizajn proizvoda podržava svaki aspekt razvoja proizvoda - očuvanje integriteta podataka i namjere dizajna. Poboljšava dizajn radi kvalitete, sigurnosti i održivosti, istovremeno omogućavajući prilagodbu i optimizaciju troškova.

Inovirajte s Designcentrom, našim softverom za dizajn proizvoda

Otključajte digital twin blizanca vašeg proizvoda. Idite dalje od jednostavnog modeliranja i dokumentacije s integriranim alatima koji pokrivaju cijeli proces razvoja proizvoda. Naš softver pruža cjelovito, integrirano digitalno okruženje od početni koncept dizajna do detaljnog dizajna pojednostaviti suradnja.

Osoba koja radi s konceptualnim dizajnom.

Mehanički konceptualni dizajn

  • Generirajte ideje i koncepte za novi mehanički proizvod, sustav ili komponentu
  • Definirajte temeljne aspekte i značajke proizvoda kreativnim istraživanjem, brainstormingom i skiciranjem
Tim koji radi na dizajnu.

Mehanički preliminarni dizajn

  • Poboljšajte početni koncept
  • Pretvorite koncept u konkretan, djelotvoran dizajn koji se može koristiti za daljnji razvoj i proizvodnju proizvoda
Čovjek koji radi na dizajnerskoj platformi.

Mehanički detaljni dizajn

  • Napravite sveobuhvatne i vrlo detaljne planove, crteže i specifikacije za mehanički proizvod, komponentu ili sustav
  • Pretvorite konceptualne i preliminarne dizajne u praktičan i proizvedljiv dizajn proizvoda
Žena radi na računalu.

Dizajn kompozitnih konstrukcija

  • Dizajnirajte, simulirajte i proizvodite kompozitne konstrukcije učinkovitije i preciznije
NX CAD

30-dnevno besplatno probno razdoblje softvera za dizajn proizvoda

Isprobajte NX CAD i otkrijte snagu vodećeg softvera za mehaničko dizajniranje proizvoda. Instalacija nije potrebna, tako da možete početi dizajnirati za nekoliko minuta. Pristupite unaprijed konfiguriranim industrijskim ispitivanjima s licencama, uzorcima modela, podatkovnim datotekama i unaprijed učitanim datotekama s uputama.

Žena drži tabletu.

Pouzdani, nagrađivani CAD softver

NX CAD iskustvo nadilazi moćan softver. Bit ćete podržani na svom putu do uspjeha na svakom koraku puta.

Pogledajte zašto NX CAD dosljedno dobiva visoke ocjene za:

  • Jednostavnost korištenja i postavljanja
  • Svestranost
  • Modeliranje i vizualizacija
  • Kvaliteta podrške
Natpisi za nagrade G2 2023.
Prije usvajanja NX-a, naš razvojni ciklus trajao je 12 do 14 mjeseci; s NX-om smo smanjili naš razvojni ciklus na šest do osam mjeseci. To je značajan rezultat, ne samo zato što su troškovi proporcionalno smanjeni, već uglavnom zato što se kapacitet našeg odjela za razvoj proizvoda povećao do te mjere da svake godine možemo stvoriti dodatni model.
Matteo Tenni, Inženjer proizvoda, UPOZNAO

Saznajte više

Implementirajte svoj način

Opcije implementacije prilagođene timovima svih veličina uključuju lokalno, virtualizirano okruženje ili streaming uslugu javnog davatelja usluga u oblaku.

Pristupite obuci

Započnite s Siemens Xcelerator Academy. Master NX CAD postaje vodeći stručnjak za mehanički dizajn proizvoda.

Pridružite se zajednici

Povežite se s kolegama dizajnerima, naučite nove tehnike, dijelite ideje i kontinuirano poboljšavajte svoju stručnost u dizajnu mehaničkih proizvoda.

Često postavljana pitanja

Saznajte više

Gledati

Webinar na zahtjev | Moć pametnog generativnog dizajna i simulacije proizvoda

Webinar na zahtjev
| CAD u oblaku s Microsoftovim Azure oblakom

Webinar na zahtjev
| CAD softver sljedeće generacije za dizajn teških vozila

Slušaj

Podcast | Projektiranje brzine pomoću NX CAD-a

Podcast
| ECAD-MCAD suradnja

Podcast
| Prednosti dizajniranja u oblaku

Pročitaj

e-knjiga | Inženjerski vodič za CAD suradnju i upravljanje podacima temeljenu na oblaku

Bijeli papir
| Objedinjavanje ECAD-MCAD dizajna PCB-a kroz najbolje zajedničke prakse

Infografika
| Uobičajeni CAD izazovi i kako ih prevladati