Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Softver za znanstvena otkrića i razvoj

Objedinite multimodalne podatke, umjetnu inteligenciju i računsko modeliranje kroz znanstvena otkrića i razvoj kako biste osnažili brže, pametnije odluke i ubrzali vrijeme ulaska na tržište.

Optimizirajte znanstvena otkrića i razvoj

Tempo inovacija ubrzava se brže nego što većina organizacija može odgovoriti - ali brzina bez preciznosti je otpad. Pritisak raste s rastućom složenošću proizvoda, eksplozivnim količinama podataka i rastućim nadzorom tržišta. Inkrementalni popravci izoliranih alata i ručni tijekovi rada s pokušajima i pogreškama neće ići u korak. Pravi rizik nisu konkurenti — to je znanstveni operativni model koji usporava napredak i ograničava utjecaj umjetne inteligencije.

Organizacije koje će pobijediti bit će one koje kombiniraju duboko znanstveno razumijevanje s infrastrukturom kako bi djelovale na nju brže, dosljednije i razmjernije. To znači uspostavljanje povezanog, inteligentnog znanstvenog operativnog okruženja s potpunom sljedivošću od dizajna do odluke — gdje svaki eksperiment postaje znanje za višekratnu upotrebu, a umjetna inteligencija i simulacija rade zajedno kako bi brže donijeli revolucionarne inovacije na tržište.

80% Potrošnja za istraživanje i razvoj raste

Potrošnja za istraživanje i razvoj raste, ali povrati ne idu u korak. Globalna potrošnja farmaceutskih istraživanja i razvoja porasla je za 80% između 2016. i 2024. godine, ali infrastruktura koja će to ulaganje pretvoriti u brže odluke nije održala korak.

57% Silosi podataka predstavljaju #1 prepreku učinkovitoj upotrebi laboratorijskih podataka

57% znanstvenika navodi silose podataka kao najveću prepreku učinkovitom korištenju laboratorijskih podataka - ostavljajući kritični uvid zarobljen, a AI nesposobnim dati pouzdane rezultate.

22% Skaliranje umjetne inteligencije u znanosti o životu ostaje nedostižno

Samo 22% lidera znanosti o životu uspješno je skaliralo umjetnu inteligenciju, a samo 9% izvještava o značajnim prinosima - naglašavajući hitnu potrebu za strukturiranim znanstvenim temeljima podataka.

Pretvaranje znanstvenih podataka u znanje spremno za umjetnu inteligenciju

Kako možete pretvoriti nepovezane znanstvene podatke u znanje spremno za umjetnu inteligenciju za višekratnu upotrebu koje ubrzava odluke i pokreće napredak cjevovoda?

Kako bi ubrzale inovacije, organizacije se moraju prebaciti s izoliranih sustava na povezano, inteligentno znanstveno operativno okruženje - ono koje omogućuje multimodalno otkrivanje koje pokreće AI, simulacijom, uz potpunu sljedivost od dizajna do odluke.

1280x720-sd66-image-8

Što rješenje znanstvenog otkrića čini za vas?

Povezano okruženje za znanstvena otkrića i razvoj strukturira znanstvena saznanja na izvoru, omogućujući umjetnoj inteligenciji i simulaciji da rade na visokokvalitetnim podacima za višekratnu upotrebu koji vremenom stvaraju vrijednost.

Pretvorite svoje istraživanje i razvoj kako biste otključali skalabilne inovacije

Premostite jaz između znanstvenog uvida i komercijalne proizvodnje povezanim, inteligentnim operativnim okruženjem.

Znanstvenica gleda kroz mikroskop.

Jedinstveni multimodalni kontekst

Objediniti znanstveni kontekst tijekom životnog ciklusa istraživanja i razvoja. Povežite eksperimentalne podatke, dokumente i rezultate unutar jedinstvenog multimodalnog okvira koji čuva odnose među entitetima, uzorcima, testovima i instrumentima.

pametna proizvodnja-za-farmacija-slika-stranica-slika-personalizirana-proizvodnje-knjiga-1920x1080-original

Uvid uz pomoć AI

Pređite od sirovih podataka do znanstvenog značenja. Primijenite AI na eksperimentalne podatke, rezultate i prateći kontekst na površinske obrasce, objasnite ishode i generirajte tumačljive uvide - ubrzavajući razumijevanje.

siemens-znanost o život-rješenja-ključ-vizualno-originalni

Inteligentna laboratorijska orkestracija

Omogućite sveobuhvatnu laboratorijsku orkestraciju koja koordinira instrumente, tijekove rada, kretanje podataka i odluke u stvarnom vremenu — osiguravajući dosljedno izvođenje eksperimenata i pouzdano skaliraju znanstveni tijekovi rada.

191128-foto-lab-16-9-original

Vizualna podrška odlučivanju

Spojite eksperimentalne podatke, analitiku i znanstveni kontekst u intuitivne poglede na prvi pogled — omogućujući znanstvenicima i liderima da donose sigurne odluke o odlasku i odlasku i određivanju prioriteta u otkrivanju i razvoju.

living-lab-preview-4051-original

Znanstveni tijek rada s niskim kodom

Omogućite znanstvenicima da vizualno grade i prilagode tijekove rada u različitim modalitetima uz automatizaciju s niskim kodom koja povezuje instrumente, registraciju, analitiku i umjetnu inteligenciju.

living-lab-preview-3935-original

FAIR, znanstveni podaci za višekratnu upotrebu

Omogućite FAIR prakse podataka snimanjem standardiziranih metapodataka, bogatog konteksta i potpune linije različitih sustava — pretvarajući eksperimentalne podatke u pouzdana sredstva koja se mogu strojno djelovati i koja se mogu ponovno upotrijebiti za analitiku i umjetnu inteligenciju.

Često postavljana pitanja

Saznajte više

Od fragmentiranih podataka do inteligentnog donošenja odluka

Optimizacija tijekova rada farmaceutskih istraživanja i razvoja