Emulacija proljetne reverbe s hibridnim zatvorenim konvolucijskim mrežama i modelima državnog prostora
Objavljeno u: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Modeliranje analognih opružnih reverba izazovno je zbog nelinearnog ponašanja i dugih repova. Predlažemo GCN-SSM, hibridni model dubokog učenja koji kombinira zatvorene konvolucijske mreže i modele državnog prostora. Postižući vrhunsku, vodeću perceptivnu kvalitetu u industriji, zahtijeva samo 125.7k parametara i omogućuje modernu implementaciju CPU.
Pogledaj na stranici izdavača
Analiza ponašanja materijala i ispitivanja zamora lemljenja i rezultati predviđanja dugotrajnog termičkog ciklusa
Objavljeno u: 2025. 26. međunarodna konferencija o toplinskoj, mehaničkoj i multifizičkoj simulaciji i eksperimentima u mikroelektronici i mikrosustavima (EuroSIME)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyßig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Ova studija potvrđuje simulacije FE u odnosu na 13-godišnja termička ispitivanja kako bi se predvidio vijek umora u komponentama FBGA277 i QFN. Računovodstvo starenja materijala i skupljanja stvrdnjavanja u spojevima za oblikovanje je neophodno, izostavljajući preokrete skupljanja izračunato iskrivljenje. Ostarjeli Anandovi zakoni puzanja odgovaraju obrascima fizičkog neuspjeha, za razliku od nestarih podataka.
Pogledaj na stranici izdavača
Rekonfiguribilna inteligentna površina za industrijsku automatizaciju: zahtjevi za mjerenje širenja mmWave, simulacija i algoritam upravljanja
Objavljeno u: 2024. IEEE 35. međunarodni simpozij o osobnim, unutarnjim i mobilnim radio komunikacijama (PIMRC)
L. W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Naše istraživanje predstavlja aktivnu rekonfiguriranu inteligentnu površinu od 127 elemenata (RIS) koja radi na 23,8 GHz zaobilazi blokade vidne linije u industrijskim mmWave okruženjima. Kontroliran pojačanjem zasnovanom na FET-u, učinkovito fokusira signale na ciljne točke. Mjerenja potvrđuju performanse širine snopa, pružajući praktične kriterije ažuriranja za mobilno praćenje u zatvorenom prostoru.
Pogledaj na stranici izdavača
Modeliranje SiC i GaN tranzistora na temelju impulsnih mjerenja S-parametara
Objavljeno u: Prosinac 2025., Električni elektronički uređaji i komponente
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
U ovom istraživačkom projektu izveli smo precizan model od 12 elemenata za SiC MOSFET i GaN HEMT energetske tranzistore koristeći impulsna mjerenja S-parametara od 2 MHz do 500 MHz. Pokrivajući odvajanje, ohmička i aktivna područja, iterativno prilagođeni model pokazuje izvrsno podudaranje s originalnim mjerenjima za brze pretvarače.
Pogledaj na stranici izdavača
Kontrola pokreta temeljena na umjetnoj inteligenciji s fleksibilnošću dinamike sustava
Objavljeno u: 2024 Kongres za pretvorbu energije i Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. De Doncker
Algoritmi u današnjim proizvodnim strojevima svakim danom postaju sve složeniji kako bi bili u korak sa zahtjevima tržišta za povećanom produktivnošću i fleksibilnošću. Ovaj rad predlaže korištenje pojačanog učenja i neuronskih mreža za ubrzavanje razvoja kontrole pokreta za proizvodne strojeve. Obučena na digitalnim blizancima, mreža prilagođava zadane točke motora dinamici frekvencijskog pretvarača, smanjujući sljedeće pogreške, zaglađujući kontrolu i omogućavajući fleksibilnu ponovnu upotrebu u različitim konfiguracijama stroja.
Pogledaj na stranici izdavača