Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

TeamViewer Tensor pokreće ga TeamViewer

TeamViewer je tvrtka Digital Workplace koja povezuje ljude s tehnologijom, omogućujući povećanje i automatizaciju radi poboljšanja rada. Osnovan 2005. godine u Njemačkoj, TeamViewer je revolucionirao daljinsko povezivanje softverom dizajniranim za pristup računalima s bilo kojeg mjesta radi uštede vremena i troškova. Danas TeamViewer osnažuje više od 640.000 kupaca širom svijeta u optimizaciji njihovih digitalnih radnih mjesta - u svim industrijama, od ureda do trgovine. Kroz besprijekornu povezanost i inteligentne tijekove rada, TeamViewer omogućuje tvrtkama da u potpunosti iskoriste prednosti umjetne inteligencije i kreću se globalnim megatrendovima poput hibridnog i daljinskog rada, digitalne transformacije i velikih podataka. Saznajte više na www.teamviewer.com.

Zašto Tensor vam pomaže u daljinskom rješavanju složenih izazova.?

U velikim organizacijama postoji toliko krajnjih točaka. Od telefona i računala do maloprodajnih POS sustava, poslužitelja i industrijskih strojeva. Pristup, podrška i upravljanje tako širokim rasponom uređaja na više lokacija ogroman je izazov.
Rješenja za daljinsko povezivanje promijenila su igru za IT timove, povećavajući vidljivost i kontrolu nad krajnjim točkama, istovremeno štedeći vrijeme i smanjujući putne troškove.
Ali kako osigurati da udaljene veze ne ugrožavaju sigurnost mreže? Kako se nosite sa sve većom raznolikošću krajnjih točaka i različitih operativnih platformi? A kako se vaše potrebe mijenjaju ili rastu, može li se vaše rješenje za daljinsko povezivanje prilagoditi i skalirati?
Softver za daljinsko povezivanje ne bi vas trebao ostaviti u kompromitiranju sigurnosti ili se boriti s više, nepovezanih sustava. Zato smo ujedinili sigurnost poslovne razine, vrhunske performanse i duboke integracije sustava u jednu naprednu platformu za daljinsko povezivanje: TeamViewer Tensor.

Prednosti

  • Nudi sigurnu daljinsku povezanost na svim glavnim računalnim i mobilnim operativnim sustavima.
    Omogućuje tvrtkama da ostanu usklađeni, posebno u strogo reguliranim vertikalama kao što su zdravstvena zaštita, bankarstvo i financijske usluge kroz reviziju.
  • Vage prema potrebama poslovanja na temelju vremenskih zona i lokacija za zaposlenike koji rade u uredima, na daljinu ili u pokretu.
    Nudi daljinski pristup, podršku, upravljanje, nadzor i kontrolu putem jednog okna.
  • Može se lako integrirati s mnogim platformama - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD - koje se obično koriste u malim, srednjim i velikim organizacijama.

Mogućnosti

studija slučaja

Henkel koristi TeamViewer za pojednostavljivanje IT podrške

Tim tvrtke Henkel trebao je rješenje za standardizaciju interne IT podrške za svoje globalne zaposlenike. TeamViewer je pomogao Henkelu da koristi jedinstveno rješenje za podršku svih 60.000 uređaja svojih zaposlenika.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

IT daljinska podrška

Tehnologija postaje sve složena. S obzirom na brzu prirodu svakodnevnog poslovanja, važno je da tvrtke osnaže sve dionike u lancu vrijednosti pravim rješenjima za smanjenje zastoja, osiguravanje kontinuiteta poslovanja i poboljšanje ukupne produktivnosti.