Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Preuzmite brošuru proizvoda ovdje

Saznajte više o značajkama i mogućnostima ovog proizvoda.

Zašto SITRANS TS OEM senzor?

Novi SITRANS TS OEM temperaturni senzor odlikuje se kompaktnim dizajnom za precizna i stabilna mjerenja temperature uz pouzdane performanse.

Nudi izvrsnu izolaciju, otpornost na vibracije i trajnu zaštitu, što ga čini pogodnim za zatvorene prostore i teške radne uvjete. Odaberite iz sveobuhvatnog asortimana proizvoda i mogućnosti prilagodbe. Lokalna proizvodnja, vrhunska kvaliteta i brza isporuka čine ove senzore vrhunskim izborom za primjene mjerenja temperature u više industrija radi sigurnosti opreme.

sitrans-ts-oem-proizvod-foto-mhero-1280x720

Širok asortiman proizvoda za različite potrebe

Vrste senzora uključuju PT100, PT500, PT1000 i još mnogo toga. Za cjevovod odaberite između kutnog spoja i priključka M12 × 1. Procesni spojevi mogu biti navojni, prirubnički ili sanitarni priključak s tri stezaljke.

Prilagodljiva rješenja

Svaki element je prilagodljiv, uključujući tip senzora, procesni priključak, električni priključak, materijal za termobušotine i još mnogo toga.

Lokalno proizvedeno i brzo isporučeno

Lokalni istraživački i razvoj i lokalna proizvodnja idealno su prilagođeni lokalnim zahtjevima. Brzo odgovaramo na narudžbe do 200 komada, isporučene za 2-4 tjedna.

Istaknute mogućnosti

Precizno mjerenje temperature

SITRANS TS OEM Temperature Sensor nudi značajne prednosti u primjenama koje zahtijevaju izolaciju i otpornost na vibracije, uključujući precizno mjerenje temperature plina, pare i tekućine. Različiti strukturni dizajni dobro funkcioniraju za različitu opremu u više industrija.

sitrans-ts-oem-precizno-mjerenje-temperature-promo-640x480

Ključne industrije i primjene

Koristite ove senzore u podatkovnim centrima za opremu jedinice za distribuciju rashladnog sredstva (CDU).

HVAC aplikacije uključuju sustave hlađenja tekućine, klimatizacijske jedinice, stanice za izmjenu topline, zračne kanale i cjevovode za cirkulaciju vode.

Upotrebe u industrijskoj automatizaciji i strojevima uključuju mjenjače, kompresore, motore i strojeve za brizganje.

sitrans-ts-oem-ključ-industrije-i-aplikacije-promotiva-640x480

Dva glavna modela proizvoda

Model 1: Senzor temperature pod kutnim priključkom 7MC586 ima kutnu vezu, dizajn otporan na vibracije i IP65 zaštitnu ocjenu

Model 2: Kompaktni temperaturni senzor 7MC585 značajke

Kućište od nehrđajućeg čelika, priključak M12 × 1 i zaštita IP67.

sitrans-ts-oem-proizvod-foto-mhero-1280x720

Započnite